Elektrické válce EPCC

EPCC jsou s kompaktními rozměry, přesným a tichým kuličkovým šroubem a krátkými polohovacími časy ideální v montážních zařízeních, testovacích a zkušebních systémech, ve stolních aplikacích, při manipulaci s malými díly nebo v elektronickém průmyslu – všude tam, kde montážní prostor vyžaduje optimální využití.
  • cenová výhodnost: nejlepší poměr výkon-cena
  • přizpůsobivost: rozmanité možnosti upevnění motoru
  • dynamika: menší vnitřní tření
  • pohybová tyč s pojištěním proti pootočení a kluzným vedením až do zdvihu 500 mm
  • konstrukce optimalizovaná z hlediska hmotnosti - ideální pro manipulační systémy
  • jedinečné: montážní systém „One-size-down" pro nejlepší využití prostoru v kombinaci s pohony ELGC s ozubeným řemenem / s vřetenem ELGC
  • varianty doporučené pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií
Konfigurovat výrobek
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy