Elektrické válce EPCC

EPCC jsou s kompaktními rozměry, přesným a tichým kuličkovým šroubem a krátkými polohovacími časy ideální v montážních zařízeních, testovacích a zkušebních systémech, ve stolních aplikacích, při manipulaci s malými díly nebo v elektronickém průmyslu – všude tam, kde montážní prostor vyžaduje optimální využití.
  • cenová výhodnost: nejlepší poměr výkon-cena
  • přizpůsobivost: rozmanité možnosti upevnění motoru
  • dynamika: menší vnitřní tření
  • pohybová tyč s pojištěním proti pootočení a kluzným vedením až do zdvihu 500 mm
  • konstrukce optimalizovaná z hlediska hmotnosti - ideální pro manipulační systémy
  • jedinečné: montážní systém „One-size-down" pro nejlepší využití prostoru v kombinaci s pohony ELGC s ozubeným řemenem / s vřetenem ELGC
  • varianty doporučené pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií
Konfigurovat výrobek
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

1. Připojení pro vyrovnání tlaku

Připojení pro vyrovnání tlaku EPCC

standardně: našroubovaný filtr
volitelné: přidáno později

Částice ani vlhkost nejsou nasávány z okolí do elektrického válce a naopak – do okolního vzduchu nejsou emitovány žádné nečistoty.

2. Pohon s kuličkovým závitem

Velmi kvalitní pohon s kuličkovým závitem s malým vnitřním třením a minimálním základním momentem zatížení. Můžete použít menší a lehčí motor s menším výkonem.

3. Upevnění motoru

upevnění motoru EPCC

Libovolné umístění motoru: montážní sady, axiální nebo paralelní, lze změnit také dodatečně.

4. Dvojité uložení a spojka

Dvojité uložení EPCC

Dvojitá kuličková ložiska: úspora místa ve válci, není nutné další uložení pastorku v paralelní sadě. Velmi kompaktní spojka, jako součást válce, včetně snadné výměny v případě servisu.

5. Snímání poloh

EPCC

Cenově výhodné snímání poloh hospodárnými přibližovacími čidly SMT-8M

Z praxe