Elektromagnetické ventily pro samostatné připojení VUVG

Nová vnitřní konstrukce těchto univerzálních ventilů kombinuje kompaktní rozměry a velký průtok. Řada ventilů VUVG Vám poskytne přesně to, co potřebujete, a splní Vaše požadavky - ať už jako samostatné ventily nebo ventilové terminály.
  • univerzální ventil malých rozměrů
  • připojení prostřednictvím elektrické připojovací desky (E-Box)
  • při daných rozměrech má velmi vysoký průtok
  • ventily se závity použitelné jako samostatné nebo pro montáž do baterie
Konfigurovat výrobek
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení

Kompaktní ventily

Samostatné ventily VUVG – pro větší výkon s menším objemem! Za atraktivní cenu, přesvědčivé a rychle nainstalované. Vždy tam, kde potřebujete obzvláště velký průtok s malými objemy a aplikace jsou rychlé – jako například při montáži malých dílů a v elektronickém průmyslu, v potravinářském a balicím průmyslu.

Máte málo místa? Nevadí!

VUVG jsou určeny do malého prostoru.

Rychlé, bezpečné, jednoduché

Objednávka, montáž, instalace Se šrouby pojištěnými proti ztrátě, integrovaným aretovaným těsněním, různými předem smontovanými kabely a elektrickými připojeními.

Malý objem – velký výkon

Nejlepší půdorys: pro až o 100 % větší průtok s větší hustotou energie.

Cvak! Jednoduše zacvakněte – hotovo

E-box s četnými možnostmi připojení pro optimální integraci do Vašeho zařízení podle Vašich zvyklostí.

VUVG-...-S s vybranými funkcemi

Vybrané funkce v osvědčené kvalitě Festo za atraktivní cenu: nový člen rodiny VUVS-...-S. K dispozici ve velkém množství kdekoliv na světě jako součást doporučeného sortimentu!

Animace výrobku

Výkonné ventily pro každý rozpočet

Životnost výrobku: řada VUVG

Řada VUVG Vám nabízí dlouhou životnost a šetří provozní náklady. Nejenže lze snížit náklady na údržbu, ale lze se také vyhnout prostojům ve výrobě. Nechte se ve videu přesvědčit o mnoha dalších výhodách.