Hadice z plastu PUN-H, PUN-H-DUO

Ohebné a hydrolýze odolné hadice v různých barvách, s kalibrovaným vnějším průměrem, jednoduché nebo dvojité
  • polyuretan
  • vysoká odolnost mikrobům a hydrolýze
  • vhodné do energetických řetězů
  • Kombinace se šroubením NPKA je vhodná di čistého prostoru (clean room)
  • provedení také jako hadice z plastu DUO
  • provozní média: stlačený vzduch, vakuum, voda
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení

Mnohostrannost

Kombinace pro mnoho aplikací: hadice PUN-H a šroubení s nástrčnou koncovkou QS. Pro optimální, dlouhodobý a spolehlivý provoz Vašich zařízení: Odolné hydrolýze a vhodné k použití v prostředí s velkou vlhkostí.

Spolehlivý přívod stlačeného vzduchu

Pro standardní aplikace a ve vlhku, ve styku s vodou do 50 °C. Hadice z modifikovaného materiálu PUN-H nepraskají pod vlivem hydrolýzy.

Velmi ohebné

Hadice PUN-H odolávají zalomení a umožňují snadnou instalaci do Vašich zařízení. Díky odolnosti hydrolýze a mikrobům jsou vhodné pro potravinářský průmysl. A černá verze dobře snáší UV záření a lze ji proto používat venku.

Krátká doba instalace díky osvědčené technice plug and work

Šroubení QS nabízejí snadné připojení a odpojení v obvyklé kvalitě Festo s osvědčeným principem těsnění a aretace.

Průhlednost pro větší bezpečnost

U průhledných typů můžete v hadici snadno vidět částice, vlhkost a olej. Zjednodušíte a zefektivníte si kontrolu stavu svého zařízení.

Technické přednosti prezentované produktovým manažerem