• Výrobky
  • Ke stažení

Řiďte průtok médií!

V klidu uzavřeno nebo otevřeno? Teď máte na výběr. Ještě lepší řízení průtoku médií, jako jsou granuláty, kapaliny obsahující pevné látky, velmi viskózní a abrazivní média. Téměř žádný odpor průtoku, žádné zanášení, jednoduché čištění a malý mrtvý prostor: volný průtok Vašich médií.

Modulární a s dlouhou životností

Jednotlivé části VZQA lze konfigurovat modulárně. Jak normy pro připojení, tak materiály nebo uzavírací prvky hadicového ventilu. Také těsnicí kartuši, kterou lze snadno vyměnit i bez speciálního nářadí. Za určitých provozních podmínek je to nutné až po přibližně jednom milionu spínacích cyklů. Díky tomu a jednoduché montáži jsou hadicové ventily VZQA velmi ekonomické. Robustní a spolehlivé při používání.

V klidu uzavřeno (NC) nebo v klidu otevřeno (NO)

Verze NC existuje vůbec poprvé bez přídavného pohonu. U hliníkové verze lze polohu snímat pomocí magnetického kroužku v pístu. Ve verzi NO je uzavírací prvek hadicového ventilu ovládán přímo stlačeným vzduchem.

Snadno se čistí

Obě verze VZQA se snadno čistí zevnitř i zvenku. Plný průchod hadicového ventilu zajišťuje velký průtok Vašeho média. Můžete optimalizovat své hygienické procesy a čištění.