V Life Sciences směřuje trend ke stále menším zdravotnickým zařízením. Například v mobilních aplikacích, jako jsou přenosná kyslíková zařízení, je v popředí zájmu minimální spotřeba energie a malá hmotnost. Současně jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a výkon. Jako klíčová technologie zde nabízí piezotechnologie rozhodující výhody – a překvapivě nákladově efektivní.
Zadáním požadované hodnoty mezi 0,2 … 10 V lze snadno nastavit a lineárně regulovat průtok plynu na výstupu regulátoru hmotnostního průtoku.
Díky integrovanému regulačnímu obvodu s tepelným čidlem pracuje VEMD přesně a dynamicky. Reaguje velmi rychle na změnu požadované hodnoty a je okamžitě připraven k provozu.
VEMD se vyznačuje kompaktními instalačními rozměry. Malá hmotnost je ideální pro použití v mobilních zařízeních.
Díky piezotechnologii není pro regulaci průtoku nutná žádná pulzní šířková modulace, takže proporcionální průtokový ventil VEMD pracuje tiše.