Kompaktní válce, dvojčinné ADN-S

Menší zařízení – a přesto větší výkon: S kompaktními válci ADN-S dokážete takové spojení snadno vytvořit! Výjimečně malé, ale snadno podávají excelentní výkon při malých pohybech. O to se postará zmenšené těleso z jediného kusu.
  • malý montážní prostor
  • velmi malá hmotnost
  • ideální pro malé pohyby
  • pístnice s vnitřním nebo vnějším závitem
  • pro detekci polohy
  • varianty doporučené pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií
  • trvale udržitelná výroba díky zmenšení spotřeby materiálu
  • Nové výrobky
  • Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagrams

Více prostoru pro jiné věci!

Ideální pro mikropohyby
V testovacích situacích, simulačních strukturách nebo zkušebních procesech, jako je mačkání tlačítek na zařízeních nebo zapínání a vypínání s typickým malým zatížením – přesně tam jsou pohony ADN-S ve svém živlu. Díky vynikajícím vlastnostem pohybu dokážou pohony AEN-S/ADN-S v tělese se zmenšenou hmotností a rozměry pracovat dlouho a spolehlivě.

Všude se vejdou
V čistém prostředí se montuje ve vysoké hustotě: v tomto typickém případě vyniknou přednosti pohonů ADN-S a jednoduchost jejich provozu. Díky mnoha možnostem upevnění je instalace rychlá a snadná i v tom nejmenším prostoru. I Vy tyto pohony snadno začleníte do své aplikace.

Přizpůsobivě propojeno
Vnitřní závit na pístnici umožňuje další možnosti spojení.

Nová řada válců

Jak Vám můžeme pomoci konstruovat menší stroje a usnadnit jejich rychlé nastavení? Válce s malými rozměry Vám rozhodně pomohou.