• Výrobky
  • Ke stažení

Technologická řada pro vyšší požadavky

Objevte nové, vylepšené krokové motory Festo EMMT-ST, které v kombinaci s ovladači CMMT-ST-MP nabízí dokonalý celek za atraktivní cenu. Ponořte se do nové dimenze krokových motorů!

Klíčovým rysem této technologie je skutečné servo s vektorovým řízením a funkcí "weakening". Zlepšuje výkon motoru, umožňuje přesnou regulaci a výjimečně tichý provoz. Skvělou novinkou je použití absolutních enkodérů. Můžete použít absolutní odměřování v rámci jedné nebo více otáček, pracuje vždy bez jakékoliv baterie. Ušetříte si práci s údržbou a výměnou baterie. Moderní připojení je velmi snadné a jednoduché - stačí jediný hybridního kabel Festo OCP (One cable plug). Kabel je společný pro motor i všechny signály, tedy pro napájení a enkodér. Kabeláž je velmi jednoduchá a šetří místo. Další moderní funkcí je „elektronický typový štítek“. Obsahuje tabulku korekcí motoru a pomáhá mnohem dokonalejší regulaci motoru. Motor lze optimálně nastavit pro dosažení požadovaného výkonu. Hřídel motoru má krytí IP40, těleso motoru včetně připojení kabelu IP65. Dvoufázová hybridní technologie nabízí inovativní techniku s lepším výkonem, jednoduchým připojením a přesnou regulací.