• Výrobky
  • Ke stažení

Nejvyšší přesnost!

VYKA velmi přesně dávkují nepatrná množství kapaliny a jsou široké pouze 7 mm. Pro separační membránu jsou použity velmi kvalitní polymery, ventily jsou vhodné i pro agresivní média. Malý vnitřní objem nabízí nejlepší možnosti čištění – v kombinaci s materiály uvedenými v seznamu FDA je VYKA ideální pro velmi citlivé aplikace. Regulace průtoku zajišťuje skvělou opakovatelnou přesnost výsledků. Omezení přídržného proudu v elektronice zabraňuje zahřívání citlivých médií.

Nejvyšší hustota výkonu

Ventily snadno zvládají tlaky až do 2 barů a hodnoty Kv až 350 ml/min. Malá šířka navíc umožňuje široké využití, například při použití s mikrotitračními destičkami.

Bezpečnost daná oddělením média

Velmi hodnotné polymery FKM a FFKM oddělovacích membrán odolávají i agresivním médiím, chrání vnitřek ventilu a zároveň zabraňují korozi. Ideální jsou zejména pro citlivé aplikace, protože malé vnitřní objemy umožňují také snadné čištění.

Přizpůsobivost

Elektronika s řízeným napětím 12 až 26 V DC v konektoru VAVE-K1 nebo použití řídicího modulu VAEM pracuje s omezením přídržného proudu.

Specifické příslušenství a náhradní díly

  • různé možnosti připojení
    – elektronika s redukcí přídržného proudu VAVE-K1
    – spojovací kabely NEBV-Q7

  • připojovací moduly PEEK VABS-K1
    – M5
    – UNF1/4-28

  • elektrické spojovací kabely NEBV-Q7
    – 0,1 m
    – 0,5 m

  • přesné ovládání ventilů se snížením přídržného proudu
    – pro jeden ventil (VAVE-K1)
    – pro osm ventilů (8x NEBV + VAEM)