• Výrobky
  • Ke stažení

Snížení přídržného proudu!

S moduly pro ovládání ventilů VAEM je jejich přesné spínání ventilů snazší než kdy dříve. Individuálně lze nastavovat parametry až pro 8 kanálů. Časové rozlišení pouhých 0,2 ms a ovládání ventilů proudem – nikoliv napětím – umožňují maximální přesnost, například pro aplikace dávkování. Snížení přídržného proudu šetří energii a minimalizuje přívod tepla.

ideální pro mnoho použití

S VAEM můžete ovládat jakékoliv elektromagnetické ventily proudem až 1,0 A / 0,4 A pro spínání/trvalé sepnutí. Díky svému kompaktnímu tvaru se proto ideálně hodí pro stolní zařízení v laboratorní automatizaci – ale také pro farmaceutický nebo potravinářský průmysl.

Výjimečná energetická účinnost, nízká tvorba tepla

Integrované snížení přídržného proudu minimalizuje hromadění tepla: to chrání kritická média.

Perfektní souhra

VAEM se ideálně hodí k ovládání dávkovacích hlav VTOE. Jednotlivé kanály lze ovládat samostatně. Můžete kalibrovat i ty nejmenší výrobní tolerance nebo rozdíly viskozity a dosáhnout vynikajícího variačního koeficientu tip-to-tip.

Jednoduchost

VAEM nahrazuje mnoho komplikovaných a nákladných individuálních řešení. Parametrizace a procesy jsou jednodušší a bezpečnější.