• Výrobky
  • Ke stažení

Na špičce v každém oboru

Silné stránky Festo Motion Terminal se optimálně projeví při regulaci tlaku, regulaci průtoku nebo řízení pohybu pneumatických válců. Pokud pro svou úlohu budete tyto tři oblasti potřebovat, rychle se ukáže, jaký neuvěřitelný potenciál se skrývá v digitalizované pneumatice. Pneumatika řízená aplikacemi, konstrukce ventilů s výrazně větší volností v ovládání a integrovaný sběr a zpracování dat činí pneumatiku perspektivní pro budoucnost, zejména pro Průmysl 4.0.

Na níže uvedených třech úlohách uvidíte, jak mnohostranný je Motion Terminal VTEM pro kombinace pohybů pneumatických pohonů nejen v nových zařízeních, ale i pro vylepšení funkcí v těch stávajících.

Aplikace v detailu

Přizpůsobivá manipulace Pick-and-Place

Všechny funkce manipulátoru Pick and Place zvládne Motion Terminal VTEM i bez mnoha dosud nezbytných komponentů – tlumičů nárazu, škrticích ventilů apod. Zjednodušíte si konstrukci a ušetříte mnoho práce a času, protože mnoho funkcí převezme Motion Terminal i bez náročných mechanických doplňků. Pro stabilní kvalitu budete mít k dispozici přesné údaje o procesech a budete moci rychle reagovat na vznikající odchylky.

Současné řízení několika průtoků

Aplikace Motion App „Regulace průtoku“ může například hospodárně plnit nádoby dusíkem či jinými plyny. Jediný terminál VTEM zvládne souběžně ovládat průtok až do 8 různých míst. Přesné dávkování navíc ušetří značné množství dusíku. Digitalizovaná regulace dusíku se snadno používá, snadno se přizpůsobí a s využitím funkce Motion App „Volitelná úroveň tlaku“ zkracuje také čas taktu.

Souběžné řízení složitějších procesů

Pomocí funkce MotionApp „Selectable pressure level“ můžete ovládat až 8 dvojčinných válců, které souběžně pracují na nádrži z plastu - s různými úkoly. Tlak v každém válci je nezávisle na ostatních řízen a sledován digitální cestou a zcela kompletně uvnitř terminálu – bez externích čidel, kabelů a dalších součástí. Technologie bude spolehlivější a na mnoha místech zmenšíte spotřebu stlačeného vzduchu.