Ovladače servopohonů CMMT-AS

Kompaktní ovladače servomotorů pro pohyb z bodu do bodu a interpolaci lze snadno připojit na různé průmyslové sítě vycházející z Ethernetu a přímo integrovat do řízení různých výrobců.
  • jeden z nejkompaktnějších ovladačů servomotorů na trhu
  • přesná regulace síly, rychlosti a polohy
  • Autotuning pomáhá se snadným uvedením do provozu a automaticky optimalizuje regulační vlastnosti otočných a přímočarých pohybů
  • pohon servomotorem nejnovější generace optimalizovaný z hlediska ceny a velikosti
  • s bezpečnostními funkcemi
  • standardní bezpečnostní funkce bez konfigurace softwaru
  • Varianta MP s více protokoly: požadovaný protokol komunikace po síti lze zvolit pomocí softwaru pro uvedení do provozu Festo Automation Suite nebo přímo na ovladači.
  • optimálně se servomotory EMMT-AS
  • univerzálně použitelné
  • trvale udržitelný provoz díky rekuperaci energie
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení
Ovladače servomotorů CMMT-AS

Přehled ovladačů servomotorů CMMT-AS

Cenově a rozměrově optimalizované kompaktní ovladače pro servomotory CMMT-AS jsou nedílnou součástí automatizační platformy Festo. Ovladače CMMT-AS jsou vhodné pro pohyby z bodu do bodu i interpolaci, ve spojení s Festo Automation Suite je uvedete do provozu během několika minut - a bez chyb!

Ovladače komunikují po různých sítích vycházejících z Ethernetu a lze je snadno integrovat do systémového prostředí PLC různých výrobců. Včetně funkčních bloků specifických pro daný řídicí systém.

Ovladače servomotorů CMMT: hlavní přednosti prezentované produktovým manažerem

Zejména malé úlohy v automatizaci, jako je prosté přemístění výrobku z bodu A do bodu B, se mohou stát nekonečným úkolem a složitým projektem – a uvedení do provozu může být ještě delší.
Podívejte se ve videu, jak to jde snáze a rychleji.

Festo Elevator Pitch: ovladače servomotorů CMMT-AS

CMMT-AS je jedním z nejkompaktnějších ovladačů servomotorů na trhu. Můžete efektivně využívat prostor.
Nechte se ve videu přesvědčit o mnoha dalších výhodách.

Festo Elevator Pitch: ovladače serv řady CMMT

Ať už jde o drobné či velké úlohy, u nás vždy najdete vhodný pohonný systém – od 300 wattů do 12 kilowattů.
Prohlédněte si během 35 sekund další vlastnosti a výhody ovladačů serv řady CMMT.

1. Komunikace po průmyslovém ethernetu

platforma ovladačů serv pro mnoho sítí

snadná integrace do prostředí s automaty od firem Siemens, Rockwell, Beckhoff a dalších

Loga Komunikace po průmyslovém ethernetu

2. Kompaktní konstrukce

všechna připojení a obslužná jednotka CDSB jsou umístěny na přední a horní straně ovladače

3. Funkční moduly

snadná integrace do komunikace PLC, například od Siemens, Rockwell, Beckhoff atd.

rychlé pohyby z bodu do bodu a interpolace

4. Sady parametrů

optimální parametry pro optimalizované doby cyklu a spolehlivost procesu

do ovladače můžete pro složité aplikace uložit až 3 sady parametrů

5. Integrovaná bezpečnost

ochranné funkce jako standard

  • STO: bezpečné vypnutí točivého momentu (SIL3/kat. 4 PL e)
  • SS1: bezpečné zastavení 1 (typ c) při použití vhodného externího bezpečnostního spínacího zařízení a vhodného zapojení
  • SBC: bezpečné ovládání brzdy (do SIL3/Kat. 3 PL e)
  • diagnostické výstupy STA a SBA pro zpětnou vazbu na aktivní bezpečnostní funkci

V přípravě jsou rozšířené bezpečnostní funkce jako SS2 (bezpečné zastavení 2), SOS (bezpečné provozní zastavení), SLS (bezpečně omezená rychlost) nebo SSR (bezpečný rozsah rychlosti).

Konfigurace standardních bezpečnostních funkcí je možná i bez softwaru.

6. Rozhraní enkodéru

Vstup multi-enkodéru pro motory

vstup pro 2. enkodér:

  • pro bezpečnostní dvoukanálová řešení s redundantním odměřováním polohy
  • pro přesnější polohování mechaniky pohonů
  • pro speciální aplikace (např. letmá pila)
  • pro synchronizaci dvou pohonů

7. Připojení motoru

servomotory EMMT-AS se připojují jediným kabelem (OCP)

ostatní servomotory se připojují samostatnými kabely

8. Připojení na stejnosměrnou část

vzájemná rekuperace energie mezi jednotlivými ovladači

9. Ovládací jednotky CDSB

ovládací prvek s dotykovou obrazovkou a rozhraním USB

jednoduchá diagnostika (fulltext) a nastavení ovladače přímo v místě instalace