Zejména malé úlohy v automatizaci, jako je prosté přemístění výrobku z bodu A do bodu B, se mohou stát nekonečným úkolem a složitým projektem – a uvedení do provozu může být ještě delší.
Podívejte se ve videu, jak to jde snáze a rychleji.
S CMMT-ST můžete ovládat pohony s trvalým výkonem až 300 wattů.
Nechte se ve videu přesvědčit o mnoha dalších výhodách.
Ať už jde o drobné či velké úlohy, u nás vždy najdete vhodný pohonný systém – od 300 wattů do 12 kilowattů.
Prohlédněte si během 35 sekund další vlastnosti a výhody ovladačů serv řady CMMT.
O 50 % kompaktnější než nejmenší CMMT-AS s téměř stejným výkonem.
Se softwarem Festo Automation Suite lze pohony bezchybně uvést do provozu během několika minut.
Připojení motoru:
rozhraní enkodéru:
pro přesnější polohování mechaniky pohonů