V diagnostickém a terapeutickém lékařství jsou trendem stále menší a lehčí zdravotnické prostředky. V případě mobilních aplikací je kladen důraz na minimální spotřebu energie, malou hmotnost a vysokou spolehlivost, například při kyslíkové terapii. Ideál pro tyto požadavky: proporcionální ventily VEMP s piezotechnologií.
Regulace tlaku: ventil 3/3
Piezoventil obsahuje dva bendery (aktivní keramické členy) a tři porty. Kompaktní řešení umožňuje úplnou regulaci tlaku. Jeden bender tlak přivádí a druhý odvětrává. Ve stabilním stavu je vše uzavřeno, tlak se drží na požadované hodnotě. Konkrétně to vypadá takto:
Při výkonu 1 mW vyžadují velmi kompaktní proporcionální ventily VEMP jen velmi málo energie: svůj aktuální stav si udržují bez elektřiny a průtok lze měnit jen s malým množstvím energie. Díky tomu nevzniká žádné teplo. Malá hmotnost 20 g je ideální pro použití v mobilních zařízeních, jako jsou přenosné přístroje pro kyslíkovou terapii.
S VEMP lze s velkou přesností proporcionálně regulovat průtok plynů od 0 ... 30 l/min, ale také tlak. S rychlostí spínání 15 ms velmi rychle reagují na změnu požadované hodnoty. Ideální pro kyslíkovou/respirační terapii, zdravotní matrace, oftalmologii a dialýzu. Pro řízení průtoku není potřeba pulzní modulace, požadovanou hodnotu lze nastavit stejnosměrným napětím.
Piezotechnologie využívá zcela jinou mechaniku než elektromagnetické ventily. Ventily pracují zcela tiše.
Nakonfigurujte prosím svůj výrobek