• Výrobky
  • Ke stažení

1. Provedení s pevným krytem (hardcover)

k ochraně vedení a vřetena

2. Adaptační sady

pro servomotory Festo a pro motory od mnoha jiných asijských a evropských výrobců

3. Montáž motoru

libovolná poloha motoru (ve 4 směrech po 90°), změnit ji lze i později

4. Snímání poloh

cenově výhodné a jednoduché snímání poloh indukčními přibližovacími čidly upevněnými přímo v drážce a adaptační sada pro optická čidla běžně používaná v Asii, např. Omron

5. Pohony v ose Z

alternativní pohony v ose Z pro pohyby ve svislém směru: pohony s vřetenem ELGC nebo saně Mini EGSC

6. Spojovací materiál

velmi lehké a zároveň výjimečně stabilní montážní úhelníky a desky pro přesné vzájemné spojení pohonů

7. Vedení

dvojité vedení saní pro velikosti 120/160 a obzvlášť široké jednoduché vedení saní pro velikost 90

8. Možnosti upevnění

přímo prostřednictvím šroubů nebo ze strany pomocí kamenů do drážky nebo montážních úhelníků

9. Pro výrobu baterií

podíl mědi a zinku vždy < 1 %

Pohony s vřetenem ELGT pro letmé systémy – výhodné, kompaktní a tuhé

Pohony s vřetenem ELGT s chráněným dvojitým vedením Vás přesvědčí jako samostatné pohony i v kombinaci do letmého uspořádání 2D a 3D - vynikají kompaktností a velmi dobrou hospodárností. Používají se všude tam, kde to vyžaduje Vaše výroba; kde konstrukce nemůže překlenout dráhu dopravníku nebo pokud uspořádání stroje je podřízeno maximální kompaktnosti. V elektronickém průmyslu, ve stolních aplikacích a při výrobě baterií. Ale také v testovacích a zkušebních systémech, při manipulaci s drobnými díly a v montážních zařízeních.