Přibližovací čidla SDBT-BSW

Elektronická přibližovací čidla do drážky T, lze nasadit shora, odolná rušivému poli při svařování 50-60 Hz AC a 1000 Hz MFDC.
  • princip odměřování: magnetorezistivní
  • odolné prostředí při svařování
  • odolnost jiskrám při svařování
  • pro bezkontaktní detekci polohy pístnice u pneumatických válců Festo, zejména válců s kloubem DW/DWA/DWB/DWC pro AMI
  • nasazuje se shora do drážky, pevně přišroubováno
  • indikace stavu sepnutí LED
  • délka kabelu 0.3 ... 5 m
Konfigurovat výrobek
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení