Přibližovací čidla SDBT-MSX

Elektronická přibližovací čidla do drážky T, lze nasadit shora; nejjednodušší, nejrychlejší a nejbezpečnější uvedení do provozu bez elektrického napájení, bez seřizování a nastavování: samočinné učení, v případě potřeby lze nastavovat parametry
  • princip odměřování: magnetické Hallovo čidlo
  • auto Teach-in: samočinné učení spínacího bodu při spuštění zařízení
  • programovatelné: PNP/NPN, NO/NC a šířka úseku sepnutí mezi 2 ... 15 mm
  • nasazuje se shora do drážky, pevně přišroubováno
  • indikace stavu LED
  • délka kabelu 0.3 ... 5 m
Konfigurovat výrobek
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení

Samočinné učení pro čidla na válce!

První čidla na válce se samočinným nastavením spínacího bodu. Uvedení čidel do provozu nebylo ještě nikdy tak jednoduché. Díky rozsahu detekce 20 mm se snadno a spolehlivě instalují, zvláště při zhoršeném přístupu.
Čidla SDBT-MSX se ideálně hodí pro standardní aplikace, zvláště při automatizaci průmyslových provozů, do elektronického průmyslu a pro manipulaci s malými díly.

Animace výrobku

A co přesné seřizování? To je minulost!

Jednoduše čidlo SDBT-MSX namontujete zhruba do koncové polohy, připojíte kabel k řízení a zařízení zapnete. Hotovo! Je to podstatně jednodušší, rychlejší a spolehlivější, než jste dosud zvyklí. Automatické rozpoznání spínacího bodu: naučí se spínací bod během provozu. A při instalaci nepotřebujete ani napájení!

Více možností

Případně můžete použít kapacitní ovládací tlačítko. Můžete ručně určit spínací bod, nastavit polaritu spínání PNP nebo NPN a spínací funkci NO nebo NC, a také úsek sepnutí v délce 2 ... 15 mm. S těmito možnostmi také vystačíte s méně náhradními díly a zmenšíte si skladové zásoby.

100% kompatibilní

Čidla SDBT-MSX se hodí pro všechny pohony s drážkou T. Nejlépe harmonizována s pohony jako např. DSBC, DFM, DSNU, ADN, DGST … S nimi předvedou své přednosti na 100 %.

Technické novinky prezentované produktovým manažerem

Zjistěte, jak rychle a snadno lze uvést čidla na válce do provozu: