Lehké, kompaktní ventily ve formě kazety velikosti 15 mm a s velkým průtokem až 210 l/min při 2 barech: díky kompaktní konstrukci a velikému průtoku jsou proporcionální elektromagnetické ventily VPWS ideální pro použití v lékařské technice. Hodí se i pro jiné oblasti použití a průmyslové obory, kde se regulují průtoky plynů od 5 l/min do 270 l/min.
Ať už kyslík, oxid uhličitý, vzduch, oxid dusičitý nebo inertní plyny: VPWS reguluje toky plynů s jistotou a přesně. Nejen v lékařské technice, ale také v aplikacích v elektronickém a polovodičovém průmyslu nebo v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu.
VPWS ukazují své silné stránky ve ventilačních a anesteziologických systémech, například pokud jde o obohacení vzduchu kyslíkem pro ventilaci pacienta. Proporcionální ventily VPWS lze ale také použít v laparoskopických nebo kolonoskopických systémech a k dávkování oxidu uhličitého, vzduchu nebo jiných inertních plynů.
VPWS spolehlivě a přesně reguluje proudění vzduchu v zubních vrtačkách nebo jiných chirurgických nástrojích ovládaných stlačeným vzduchem.
Nakonfigurujte prosím svůj výrobek