• Výrobky
  • Ke stažení

Přesná regulace množství a rozmanité funkce

Proporcionální trojcestné ventily VPWI vychází z VPPI a lze je použít pro všechny aplikace vyžadující regulaci množství procházejícího vzduchu. Ventily VPWI jsou velmi rychlé, nastavená poloha je velmi stabilní. Obsahují rozmanité funkce, od nastavení požadované hodnoty až po funkci podobnou regulaci průtoku (MFC), jsou proto velmi univerzální.

Kompaktní a mnohostranné

Nová konstrukce proporcionálních trojcestných ventilů VPWI s malým půdorysem umožňuje přímou montáž do zařízení, do rozvaděče nebo na lištu DIN. S průběžným kanálem P1 lze velmi kompaktně propojit několik ventilů s přívodem tlaku z obou stranách. Obě připojení pro odvětrání a pracovní výstup jsou na čelní straně a umožňují instalaci do velmi omezeného prostoru.

inovativní a individuální

Díky grafickému displeji TFT je ovládání jednoduché, intuitivní a přizpůsobivé. Nastavení požadované hodnoty, nastavení zdvihu, progresivní náběžná hrana nebo kompenzace zpětného tlaku jsou jen některé z komplexních funkcí ventilů VPWI. Skutečnou hodnotu zdvihu/otevření ventilu lze snímat v % nebo jako tlak na výstupu P2 v barech.

široká oblast použití

Oba akční členy / pohony ve VPWI jsou sedlové ventily, proto nevykazují žádnou vlastní spotřebu vzduchu. Díky volbě materiálů a perfektní těsnosti jsou ventil ideální i pro inertní plyny. Ať už jde o jednočinné pohony nebo aplikace s ofukováním, chlazením, výrobou horkého vzduchu nebo s inertními plyny – ventily VPWI dokonale ovládají všechny oblasti.