• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Pohyb z jednoho kusu

Silné, přesné a kompaktní. Silné pohony se dvěma písty Mini DGST přesvědčí zejména přesným vedením v kuličkových oběžných pouzdrech s velkou nosností. Ale také kombinací saní a pohybové desky z jednoho kusu. Výsledek: maximální přesnost v aplikaci.

Skutečný prostorový zázrak!

Integrované tlumicí prvky nepřesahující obrys a výjimečně krátká celková délka činí z DGST nejkompaktnější pohon se saněmi na trhu. Proto saně DGST šetří místo v každé aplikaci.

Tlumení: vyberte si sami!

Velký výběr tlumení a použití vysílačů polohy otevírají také četné nové možnosti použití. Nebo můžete ušetřit náklady a provozovat saně DGST bez dalšího tlumení.

Velká přesnost

Pohybová deska a saně na DGST jsou vyrobeny z jednoho kusu. Výsledkem je nejlepší možná přesnost a kolmost rozhraní saní a posuvové desky. Zvyšuje se nosnost a robustnost, zejména rozhraní na posuvové desce.

Festo Elevator Pitch: řada pneumatických saní DGST

Zjistěte během 35 sekund vlastnosti a výhody řady pneumatických saní DGST