• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Výkonné kyvné pohony

Ploché a lehké, přesto výkonné: kyvné pohony DRRS. Ideálně se hodí pro požadavky v manipulační a montážní technice, v obecné konstrukci, pro obráběcí stroje a také pro výrobu baterií.

Kompaktní a výkonné

Díky malým rozměrům můžete kyvné pohony DRRS perfektně integrovat do kompaktních strojů, například v elektronickém průmyslu. I s dlouhým ramenem páky překvapí kyvné pohony DRRS velkým točivým momentem.

možnost mnoha variant kyvného pohonu

Kyvné pohony DRRS jsou k dispozici v mnoha verzích: osm velikostí s točivým momentem 0,3 až 34 Nm, osm velikostí 8 až 40 s pružným tlumením a šest velikostí 12 až 40 s hydraulickými tlumiči nárazu. Všechny mají velký točivý moment a malou hmotnost.

Velká nosnost

DRRS jsou zdaleka nejsilnější kyvné pohony ve své třídě – unesou až o 80 % více než konkurenční výrobky. Kyvné pohony DRRDse doporučují pro špičkové síly do 1500 N.