• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Výjimečně malé a velmi ekonomické CMMT-ST Multiprotokoll

Na ovladači pohonu můžete snadno nastavit požadované ethernetové protokoly ručně pomocí přepínačů DIL nebo je ještě jednodušeji a pohodlněji zvolit přímo při uvádění do provozu ve Festo Automation Suite.

Konzistentní konektivita: ovladače pro servopohony CMMT – od 50 W do 12 kW

Ovladače regulují servomotory. Jsou tedy zodpovědné za rotační aplikace a spolu s pohonem za přímočaré pohyby ve stroji. Ovladače pro servopohony jsou základní automatizační technologií. S řadou CMMT jsou Vám k dispozici odborné znalosti a zkušenosti.

1. Komunikace po průmyslovém ethernetu

  • platforma ovladačů serv pro mnoho sítí
  • Snadná integrace do prostředí s automaty od firem Siemens, Rockwell, Beckhoff a dalších.

Logo Servo Drives

2. Výjimečně malé

O 50 % kompaktnější než nejmenší CMMT-AS s téměř stejným výkonem.

3. Uvedení do provozu

Se softwarem Festo Automation Suite lze pohony bezchybně uvést do provozu během několika minut.

4. Sady parametrů

  • optimální parametry pro optimalizované doby cyklu a spolehlivost procesu
  • do ovladače můžete pro složité aplikace uložit až 3 sady parametrů

5. Integrovaná standardní bezpečnost

  • STO: bezpečně vypínaný moment (SIL3 / kat. 3 PL e)
  • SS1: bezpečné zastavení 1 (typ c) při použití vhodného externího bezpečnostního spínacího zařízení a vhodného zapojení
  • lze konfigurovat i bez softwaru

6. Rozhraní pro připojení motoru a enkodéru

Připojení motoru:

  • optimální s osvědčenými krokovými motory EMMS-ST od Festo
  • vhodné pro motory BLDC (stejnosměrné bezkartáčové motory)

rozhraní enkodéru:
pro přesnější polohování mechaniky pohonů

7. Dynamický pohyb a přesné polohování

  • z bodu do bodu (point-to-point)
  • interpolace

8. Technické údaje

  • max. trvalý výkon: 300 W
  • primární napětí: 24…48 V DC
  • proud do motoru: 8 A / špičkově 10 A

Z praxe