IO-Link s CPX-AP-I:
Na každý modul s rozhraními master IO-Link lze v CPX-AP-I připojit až čtyři zařízení. Na rozhraní pro komunikaci po síti lze připojit mnoho modulů s rozhraními master IO-Link. Teoreticky je možné s rozhraním pro komunikaci po síti spojit až 316 zařízení IO-Link (v závislosti na příslušných požadavcích na výkon).
Na moduly s rozhraními master IO-Link lze k CPX-AP-I připojit libovolná zařízení od Festo i třetích poskytovatelů i komponenty Festo. Nástroj Festo IO-Link Tool, integrovaný ve Festo Automation Suite, Vám pomůže prostřednictvím grafického rozhraní pohodlně nastavit parametry a rozhraní master. Do nástroje se stahují popisy a zásuvné moduly (Plug-In) jednotlivých připojených zařízení IO-Link, při parametrizaci tak postačí jen několik málo kliknutí.
Směrem od rozhraní sítě je možné uspořádat jednu nebo dvě linky s principem řetězového propojení (daisy-chain). Spolu se systémem CPX-AP-A se vzdálenými vstupy/výstupy je možná také topologie hvězdy.
Rozhraní sítě se používá k připojení CPX-AP-I k nadřazenému řízení prostřednictvím síťových protokolů vycházejících z Ethernetu, jako je EtherCAT nebo PROFINET.
Nová komunikační technologie AP spojuje do jednoduchého balíčku hostitelské PLC se zařízeními IO-Link a digitálními/analogovými vstupy/výstupy. Přenáší také data až do cloudu. Jedinečné je přizpůsobivé propojení s modulárním systémem CPX-AP-A se vzdálenými vstupy/výstupy a přímá integrace ventilových terminálů Festo do rozmanité a přizpůsobivé topologie.
Automatizační systém CPX-AP-I obsahuje oddělené kabely pro komunikaci a elektrické napájení se dvěma oddělenými napětími.
Automatizační systém CPX-AP-I se skládá ze síťového rozhraní a alespoň jednoho dalšího modulu se vstupy/výstupy nebo modulu s rozhraními master IO-Link. V systému lze k síťovému rozhraní libovolně připojit až 79 modulů.
Prostřednictvím integrace do softwaru pro uvádění do provozu lze kompletní topologie CPX-AP-I a CPX-AP-A se vzdálenými vstupy/výstupy rychle, snadno a velmi pohodlně konfigurovat, parametrizovat a uvádět do provozu. Kromě vzdálených vstupů/výstupů to platí také pro různé ventilové terminály a zařízení IO-Link, jako jsou pohony a čidla, stejně jako kompletní (elektromechanické) sestavy servopohonů.
Rozhodující výhody:
CPX-AP-I připojené k bráně Festo IoT komunikuje prostřednictvím standardních cloudových protokolů, jako je MQTT nebo OPC UA. Proto bude možné snadno provádět prediktivní údržbu a sledování stavu.
Komunikace AP, integrovaná do všech budoucích ventilových terminálů od společnosti Festo, umožní velmi snadné propojení ve Vaší aplikaci. A už dnes můžete prostřednictvím rozhraní AP přímo integrovat do systému stávající řady ventilových terminálů VTUG nebo MPA-L. Můžete využívat nové funkce, jako je např. čítač spínacích cyklů nebo sledování silového napájení. Lze je také připojit do cloudu. V budoucnu tak budete moci používat inteligentní nástroje, jako jsou např. dashboardy pro preventivní údržbu a sledování stavu.
Nakonfigurujte prosím svůj výrobek