• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Velmi dynamické!

Nové vakuové ejektory jsou ideální pro velmi dynamické, decentralizované manipulační aplikace. Ejektory OVEL byly vyvinuty s optimalizovanou hmotností a jsou malé, takže jsou perfektním řešením pro integraci přímo do koncové jednotky. Zkracují dobu odsátí a zrychlují pracovní cykly.

Rychlé

Zkrácení doby odsátí pro vyšší produktivitu je důležitým požadavkem, například při montáži malých dílů v elektronickém průmyslu a dalších odvětvích. Použitím OVEL přímo na přísavce lze dosáhnout velmi krátkých cyklů. Vyfukovací impulz lze také regulovat pomocí nastavovacího šroubu a detekovat pomocí čidla podtlaku. Pokládání výrobků je rychlejší.

Snadná údržba

Díky integrovanému filtru a otevřenému tlumiči hluku je údržba ejektorů OVEL velmi snadná. Otevřené tlumiče skvěle tlumí hluk a zároveň nevyžadují údržbu (nezanáší se).

Snadná obsluha

Uvedení do provozu a parametrizace jsou snadné díky komunikaci po IO-Link; jednoduchá je také instalace elektrického připojení. A montážní náklady zůstávají výjimečně malé díky integraci funkcí do jediné jednotky.