Válec s vedením, metrický DFM

Vsaďte na přesné vedení a schopnost přenášet velké momenty a příčné síly – současně s robustní a kompaktní konstrukcí. Válce s vedením DFM jsou vhodné pro upínání, zvedání nebo zastavování.
  • pohon a vedení v jednom tělese
  • přenos velkých momentů a příčných sil
  • kluzné vedení nebo vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • rozmanité možnosti upevnění a montáže
  • široká nabídka variant pro individuální použití
  • varianty doporučené pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií
Konfigurovat výrobek
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Robustní a spolehlivé!

Spolehlivost má jméno: DFM. Pohony s vedením s nejlepším poměrem cena/výkon na trhu zaujmou optimálními vlastnostmi vedení, robustnostípřizpůsobivostí. Spolehlivé, přizpůsobivé a odolné – i při velkých krouticích momentech.

Dvojité schopnosti vedení

Se svými dvěma různými variantami vedení mohou DFM pohybovat hmotností větší až o 100 % než u konkurenčních výrobků.

Přizpůsobivost

Díky různým možnostem upevnění a připojení vzduchu se DFM přizpůsobí jakékoliv aplikaci.

Kompaktní konstrukce

Díky kombinaci přímočarého pohonu a velmi výkonné vodicí jednotky vedou DFM spolehlivě i velkou hmotnost i na malém instalačním prostoru.

Vždy po ruce

Válce s vedením DFM jsou součástí sortimentu doporučených výrobků, proto jsou rychle dostupné kdekoliv na světě.

Robustní a spolehlivé

Díky výrazně lepším vlastnostem vedení lze válce s vedením DFM oproti konkurenci výrazně více zatížit a mají delší životnost.