• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Budoucnost konstrukce strojů

Dokonce i ti, kteří již přemýšlejí nad další generací strojů a hledají technologii, která zůstane stabilní i v příštích letech a bude adaptivně pomáhat v budoucímu vývoj, najdou ve ventilových terminálech VTUX s komunikační technologií AP tu správnou technologii.

sériová a paralelní komunikace

Interní sériové propojení (varianta Performance) umožňuje rozšířené možnosti komunikace a nabízí rychlou obousměrnou komunikaci AP a vyšší efektivitu. Interní sériové propojení umožňuje také rozšířené diagnostické funkce a jednoduchou integraci digitálních vstupů přímo na pozici pro ventil. Umožňuje připojit až 128 cívek ventilů; výrazně více než paralelní propojení (varianta Basic), které je omezeno na 32 cívky a poskytuje použití výhradně výstupních signálů. Interní sériová komunikace poskytuje vynikající infrastrukturu i pro budoucí technologické funkce.

Umístění ventilových terminálů je libovolně.

VTUX, novou generaci terminálů můžete na stroj umístit zcela libovolně a v jakékoliv požadované konfiguraci. Komplexnější funkce jednoduše umístíte tam, kde je více místa. Tam, kde podmínky vyžadují větší omezení, jsou umístěny pouze bezprostředně nezbytné prvky.

Integrované funkce

VTUX obsahují mnoho integrovaných funkcí, které výrazně zvyšují efektivitu a pohodlí obsluhy. Jednou z funkcí jsou digitálními vstupy na pozici pro ventily, které umožňují jednoduché připojení příslušných čidel. Připojení konektory M8, možnost signálů PNP/NPN – integrace je jednoduchá a přizpůsobivá. Ventilové terminály jsou také vybaveny inovativními vakuovými ejektory s funkcí úspory vzduchu, která nejen šetří energii, ale také optimalizuje provozní náklady. Interní sériová komunikace umožňuje snadný přístup k parametrům a diagnostice, údržba a sledování jsou výrazně jednodušší. VTUX jsou s těmito funkcemi výkonným řešením pro moderní požadavky na automatizaci.

Velmi přizpůsobivé ventilové terminály VTUX

Výhody:

  • komunikace v reálném čase prostřednictvím technologie AP
  • Kombinace se systémem CPX-AP-A se vzdálenými I/O pro koncepce centralizované instalace
  • kombinace s rozhraním AP-I pro decentralizované instalace
  • terminály plně pro práci s podtlakem nebo v kombinacis ventily

Video Vám ukáže modularitu VTUX pro centralizovanou nebo decentralizovanou instalaci a libovolnou kombinaci spínacích ventilů a vakuových jednotek:

Ventilové terminály VTUX s podtlakem (vakuem")

Výhody:

  • individuální ovládání podtlaku a vyfukovacího impulzu
  • integrovaná funkce pro úsporu vzduchu při tvorbě podtlaku
  • integrovaná zpětná vazba prostřednictvím čidla na podtlakpro snadné řízení procesu a kontrolu doby cyklu
  • sledování doby na odsátí, resp. na zpětné zavzdušnění(sledování stavu) pro preventivní údržbu.

Na videu uvidíte, jak snadno lze s VTUX realizovat vakuové obvody na míru – s různými spínacími ventily a vakuovými ejektory nebo pouze s vakuovými ejektory:

Digitální vstupy pro čidla na ventilovéých terminálech VTUX

Výhody:

  • možnost přímého přiřazení pneumatického pohonu ke zpětné vazbě prostřednictvím čidel
  • velmi kompaktní a malé rozměry
  • adaptéry pro snadnou montáž a vysokou hustotu umístění vstupů pro čidla

Podívejte se, jak chytře je vyřešeno decentralizované připojení čidel – PNP nebo NPN – k ventilovému terminálu VTUX. Můžete Připojit čidla s připojením M8 nebo s volnými konci vodičů:

Centralizovaná a decentralizovaná koncepce stroje

Centralizovaná instalace stroje s ventilovým terminálem VTUX

Výhody:

  • Centrální sdílený uzel sběrnice pro komunikaci s řídicím systémem.
  • VTUX lze připojit ke standardním sběrnicím založeným na Ethernetu prostřednictvím systému vzdálených I/O.
  • Centrální, snadno přístupné vstupy čidel v systému vzdálených I/O
  • Do kompletní centrální jednotky lze integrovat mnoho infrastruktury bez větších nároků na montáž.
  • Jednotlivé moduly jsou propojeny robustní páteřní sítí bez dalších kabelů.

Na videu uvidíte koncepci centralizované instalace s VTUX v rámu stroje v kombinaci s modulárním systémem CPX-AP-A se vst./výst.:

Decentralizovaná instalace na strojích s ventilovými terminály VTUX

Výhody:

  • Kompaktní, lehké ventilové terminály se spínacími ventily, vstupy pro čidla a vakuovými ejektory v jediné sestavě.
  • Blízko k technologii znamenákrátké a energeticky úsporné hadice k pneumatickým pohonům a rychlé reakce.
  • Krátké hadice znamenají energeticky úsporné vytváření podtlaku a rychlé odsávání.
  • digitální vstupy pro připojení čidel přímo u ventilů
  • vytváření podtlaku včetně funkce úspory vzduchu
  • komunikace v reálném čase prostřednictvím technologie AP s VTUX

Video ukazuje decentralizovanou instalaci VTUX v aplikaci pick and place s přímočarými a rotačními pohyby a úchopem prostřednictvím podtlaku:

Přehled aspektů ventilových terminálů VTUX

Paralelní a decentralizované: VTUX-A-P-..

Vnitřní paralelní propojení poskytuje výstupní řídicí signály a umožňuje připojit až 32 cívky ventilů. Získáte tak cenově výhodnou platformu s integrovanými funkcemi pro podtlak ("vakuum"). Ventilové terminály VTUX nabízí také možnosti decentralizované instalace s následujícími výhodami:

  • Krátké hadice pro menší spotřebu vzduchu a velkou dynamiku
  • Elektrické kabely pro překlenutí následujících vzdáleností:
    - mezi účastníky AP až 50 m
    - mezi zařízeními IO-Link až 20 m
  • kratší doba cyklu

Paralelní a centralizované: VTUX-A-P-APA-..

Interní paralelní propojení znamená přímé ovládání výstupních signálů a umožňuje připojit až 32 cívky ventilů. Získáte cenově výhodnou platformu s integrovanými funkcemi pro podtlak ("vakuum") bez zpětné vazby od čidel. Ventilové terminály VTUX kromě toho nabízí možnost centrální instalace s následujícími výhodami:

  • přehlednost
  • snadný přístup a údržba
  • v definovaných místech je lze rozšiřovat
  • méně námahy při instalaci a uzemňování

Sériové a decentralizované: VTUX-A-S-..

Interní sériové zapojení nabízí obousměrnou komunikaci a umožňuje připojit až 128 cívek ventilů. Ventilové terminály VTUX můžete nakonfigurovat s dalšími funkcemi, jako jsou digitální vstupy přímo na pozici pro ventil nebo integrované funkce podtlaku včetně čidla. Ventilové terminály VTUX kromě toho nabízí možnosti decentrální instalace s následujícími výhodami:

  • Krátké hadice pro menší spotřebu vzduchu a velkou dynamiku
  • pouze dva elektrické kabely pro překlenutí vzdáleností
    - mezi účastníky AP až 50 m
  • kratší doba cyklu

Sériové a centralizované: VTUX-A-S-APA-..

Interní sériové propojení poskytuje obousměrnou komunikaci a umožňuje připojit až 128 cívek ventilů. Ventilové terminály VTUX můžete nakonfigurovat s dalšími funkcemi, jako jsou digitální vstupy přímo na pozici pro ventil nebo integrované funkce podtlaku včetně čidla. Ventilové terminály VTUX kromě toho umožňují centrální instalaci s následujícími výhodami:

  • přehlednost
  • snadný přístup a údržba
  • v definovaných místech je lze rozšiřovat
  • méně námahy při instalaci a uzemňování

Naši odborní poradci Vám rádi ventilové terminály VTUX představí a těší se, až Vás budou informovat o nových možných aplikacích a perspektivách vývoje.