SDAC-MHS hlásí polohu pístů magneticky snímaných pohonů, tj. bezkontaktním způsobem. SDAC-MHS jsou k dispozici jako verze IO-Link nebo s klasickým analogovým výstupem 0 ... 10 V.
1. v režimu vysílače polohy poskytují čidla ve snímaném rozsahu výstupní signál úměrný dráze. Komunikují prostřednictvím standardu IO-Link. 4 kanály pro IO-Link lze naprogramovat jako spínače na válce, pro detekci úseku nebo komparátory s hysterezí.
2. v režimu programovatelného bezdotykového spínače na válce poskytuje SDAC-MHS binární zpětnou vazbu o poloze pístu. Standardně je k dispozici výstupní signál 24 V. Kapacitním tlačítkem lze v detekčním rozsahu naučit spínací body dvou spínačů na válce – přímo na zařízení. Nastavení čidel tlačítkem Teach je mnohem rychlejší než ruční nastavení dvou spínačů. Vzhledem k tomu, že PNP/NPN/NO/NC můžete zvolit přímo na zařízení, existuje výrazně méně objedncích čísel a verzí, které musíte mít po ruce.
Díky své velmi malé konstrukci jsou SDAC-MHS ideálním řešením pro chapadla, kompaktní válce a všechny aplikace s omezeným instalačním prostorem.