Vereinzeler HPV-10-10-A

550908

GTIN 4052568192617

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Hub
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
45 N