Stopperzylinder DFSP-16-10-PF-PA
576066
GTIN 4052568224301
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
880 N
Hub
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter