Condition Monitoring Dashboard für Servo-Antriebsregler CMMT
Condition Monitoring Dashboard für Servo-Antriebsregler CMMT

Condition Monitoring Dashboard für Servo-Antriebsregler CMMT

Bitte melden Sie sich an, um die Preise zu sehen

Zurück zu den Suchergebnissen

Mit den Festo Dashboards überwachen Sie Ihre Servo-Antriebsregler CMMT-AS und CMMT-ST kinderleicht. Das intuitive, vorkonfigurierte Dashboard bieten Ihnen den einfachen und intuitiven Einstieg in die Welt der Industrie 4.0.

Beschreibung

Das Dashboard überzeugt mit zahlreichen Features:

  • Kontinuierliche Überwachung von Motortemperatur, Stromverbrauch, Drehmoment und anderen Parametern
  • Zugriff auf den aktuellen Zustand und das Fehlerlog
  • Anzeige von Live-Werten und historischen Daten
  • Grenzwertüberwachung und Benachrichtigungsfunktion
  • Speicherung der Daten bis zu einem Jahr
  • Datenexport zur Weiterverarbeitung in Drittsystemen

Und liefert ihnen schlüsselfertig folgende Vorteile:

  • Überwachung auf Auslastung der Komponente und der Maschine über die Zeit
  • Läuft die Komponente innerhalb des spezifizierten Rahmens?
  • Genügt eine kleinere Leistungsstufe oder muss auf eine größere Leisstungsstufe umgestellt werden um die Prozesszuverlässigkeit zu erhalten?
  • Können Abweichungen in der Produktqualität auf eine Fehlnutzung oder Ausfall der Maschine zurückgeführt werden?
  • Vorbeugende Wartung durch Laufleistungsüberwachung: Wann muss mein Antrieb und Motor getauscht werden?
  • Kürzere Reaktionszeiten dank Diagnosefunktionen führen zu höherer Verfügbarkeit
  • In wenigen Minuten einsatzbereit und ohne Software-Installation nutzbar

Beschreibung

Das vorkonfigurierte, anwenderfreundliche Dashboard mit spezifischen Widgets und Diagrammen für die Überwachung der CMMT-Servoantriebsregler zeigt Ihnen den Zustand der Komponente intuitiv, schnell und zielgerichtet.

Dabei erlaubt die Cloud-Architektur auch die nachträgliche Aufrüstung bestehender Anlagen oder das Zusammenführen unterschiedlicher Anlagenteile in einer einheitlichen Anzeige. 

Lizenzen

Eine Dashboard-Lizenz ermöglicht die Nutzung eines Dashboards für einen über das CPX-IOT angeschlossenen Servo-Antriebsregler CMMT-AS oder CMMT-ST von Festo. Pro Dashboard können bis zu 99 Benutzer angelegt werden. Als Benutzer sind Personen definiert, die Zugriff auf das Dashboard haben. Dies schließt die Nutzerrollen Admin und Viewer und User mit ein.

Abonnement:

Der Erwerb von Dashboard-Lizenzen wird als Abonnement abgewickelt. Der jeweils fällige Betrag wird zum Anfang der Lizenzlaufzeit in Rechnung gestellt. Anschließend verlängert sich der Vertrag und die damit verbundene Lizenzlaufzeit automatisch um jeweils eine weitere Lizenzperiode.

Kündigung:

Eine Kündigung des Abonnements ist jederzeit möglich und wird zum Ende der Lizenzlaufzeit wirksam.

Technische Details

Teileliste

Sie möchten direkt loslegen? Die folgende Tabelle enthält neben der hier erhältlichen Dashboardlizenz alle erforderlichen Teile zur Inbetriebnahme und Nutzung der CMMT-Monitoring-Lösung.

CMMT-AS

Menge Beschreibung Typcode Teile-Nr.
1 CMMT-AS mit Profinet CMMT-AS-C4-3A-PN-S1 5340815
oder 1 CMMT-AS mit Ethercat CMMT-AS-C4-3A-EC-S1 5340820
1 Netzteil CACN-3A-1-10 2247682
1 CPX-IOT-Gateway CPX-IOT 8069773
2 Ethernetkabel NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET 8040451
2 Steckersortiment CMMT NEKM-C6-C16-D 5054513

 

CMMT-ST

Menge Beschreibung Typcode Teile-Nr.
1 CMMT-ST mit Profinet CMMT-ST-C8-1C-PN-S0 8084004
oder 1 CMMT-ST mit Ethercat CMMT-ST-C8-1C-EC-S0 8084005
1 Netzteil CACN-3A-1-10 2247682
1 CPX-IOT-Gateway CPX-IOT 8069773
2 Ethernetkabel NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET 8040451
1 Steckdose NTSD-GD-9 18493
Technische Anforderungen

Zur Nutzung der Festo Dashboards-Webanwendung (https://dashboards.festo.com) ist ein moderner Web-Browser (Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome oder Apple Safari) notwendig.