Servomotoren

Servomotoren von Festo bieten in der industriellen Automatisierung für jeden Anwendungsfall eine einfache Bedienung, viel Flexibilität und höchste Präzision sowie Verlässlichkeit bei hoher Kosteneffizienz. Servoantriebe können Positionen, Drehmoment und Drehzahlen präzise und in Sekundenbruchteilen ansteuern und halten. Dadurch werden komplexe Maschinenantriebe ermöglicht, die auch schwierige Produktionsverfahren umsetzen können. Aus diesem Grund sind Servomotoren vor allem in der Robotik und für Automatisierungslösungen geeignet.

Weitere Produkte finden Sie in der Kategorie: Motoren und Antriebsregler

In which industries are servo motors used?

With increasing automation in all areas of machine and plant construction comes the need for ever shorter cycle times and greater flexibility when changing products. This development has led to the servo drives used today. These motors are mainly used for applications in the following industries:

  • Packaging technology
  • Plastics industry
  • Metal industry
  • Food and beverage industry

Servo motors are particularly valued in these industries because their performance and application can be scaled. They always offer the right performance, whether as a direct drive for high-precision axes or as a cost-effective motor-gear unit combination. In addition, the effort and time needed to cable and install servo motors is low, as they can be used with digital signal transmission and combined cables.