Kompaktzylinder, Kurzhub-Zylinder und Flachzylinder sind pneumatische Kolbenstangenzylinder, die ein großer Vorteil vereint: Ihre kompakte Bauweise macht die Kraftpakete auch auf engem Raum für vielfältige Anwendungen nutzbar. Als Kompaktzylinder bezeichnet man pneumatische Zylinder, deren Baulänge, bezogen auf die Hublänge, extrem kompakt ist. Typischerweise kommen Kompaktzylinder dort zum Einsatz, wo die Platzverhältnisse äußerst beengt und die Anforderungen an Querlast gering sind. Die Kompaktzylinder zählen zu der Gruppe der Direktbefestigungszylinder und werden überwiegend ohne spezifisches Befestigungszubehör montiert.
Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie: Kolbenstangenzylinder
Unsere einfachwirkenden und doppeltwirkenden Kompaktzylinder, sind zumeist Normzylinder nach ISO 21287 und brauchen bis zu 50% weniger Platz als vergleichbare Normzylinder nach ISO 15552. Kurzhubzylinder starten schon ab einem Hub von 2,5 mm. Die rasch ansprechenden Zylinder punkten mit hervorragender Spannkraft-Relation und hohen Kräften bei kleiner Baugröße. Unsere Flachzylinder mit extrem flacher Bauweise sind durch die spezielle Kolbenform (Ovalkolben) verdrehgesichert und eignen sich ideal für die Blockmontage.