Schwenkantriebe

Pneumatische Schwenkantriebe von Festo ermöglichen Drehbewegungen bis zu einem Schwenkwinkel von 270°. Ob mit Schwenkflügel- oder Zahnstangen-Ritzelantrieb: Höchste Präzision ist ebenso charakteristisch wie die hohe Leistungsfähigkeit und Vielfalt der Antriebe. So kommen unsere pneumatischen Antriebe in einer Vielzahl an Branchen in der Fabrikautomation zum Einsatz.

Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie:Pneumatische Zylinder

Unsere kompakten Schwenkantriebe überzeugen mit einem geringen Einbauraum, hohen zulässigen Massenträgheitsmomenten und Abfragbarkeit mit Sensoren. Ausgewählte Typen sind auch modular mit zusätzlichen Funktionen verfügbar oder nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären geeignet.

Schwenkantriebe mit Schwenkflügel

Festo Schwenkzylinder mit Schwenkflügel sind kompakte und preisgünstige Antriebe und in zwei Baureihen erhältlich: Die DRVS-Baureihe sind auf die Schwenkfunktion optimierte Schwenkantriebe, besonders leicht und kompakt. Der Schwenkwinkel ist entweder fest oder mit Hilfe von optionalem Zubehör einstellbar. Die Baureihe DSM bietet viele optionale Funktionen, unter anderem eine besonders leistungsfähige hydraulische Dämpfung für hohe Energie. Die Schwenkwinkel der DSM Schwenkantriebe sind über den gesamten Schwenkbereich stufenlos einstellbar und bieten hohe Präzision durch metallische Festanschläge.

Schwenkflügelantriebe

Schwenkantriebe mit Zahnstange/Ritzel

Unsere Drehantriebe mit Zahnstangen-Ritzel-Prinzip punkten mit sehr hoher Genauigkeit in den Endlagen, höchster Belastbarkeit der Lagerung, sehr gutem Planlauf an der Abtriebswelle und hohen Massenträgheitsmomenten durch leistungsfähige Dämpfer. Die Baureihe DRRD bietet viele optionale Funktionen, die den Einsatz in der Handhabungs- und Montagetechnik erleichtern: Mittelstellungsmodul, Energiedurchführung, etc. Mit variablen Befestigungsmöglichkeiten sind die Doppelkolbenantriebe ideal für die Kombination mit anderen Festo Aktuatoren und Greifern geeignet.

Schwenkantriebe mit Zahnstange-Ritzel

Schwenkantriebe mit Linearantrieb

Festo Schwenk-Lineareinheiten DSL sind eine Kombination aus kompaktem Schwenkantrieb mit Schwenkflügeltechnik und Linearzylinder. Sie bieten dank Dämpfungselementen mit Festanschlag eine hohe Wiederholgenauigkeit. Die Schwenkwinkel lassen sich stufenlos und präzise einstellen. Mit einfacher Gleitführung oder präziser Kugelumlaufführung sind Schwenkbewegungen bis 270° und Linearbewegungen bis 200 mm möglich.

Schwenk-Linearantriebe

Einstellung von Geschwindigkeit und Durchfluss

Bei Dreh- und Schwenk-/Linear-Antrieben beginnt eine gleichmäßige Bewegung mit einem geregelten Luftstrom. Mit einem Durchflussventil können Sie die Drehbewegung und den linearen Hubbereich genau einstellen, ohne das Gerät neu konstruieren zu müssen. Eine Pneumatikkonstruktion mit Stromregelventil – häufig ein pneumatisches Drosselventil (eine pneumatische Drossel) – dient als praktischer Geschwindigkeitsregler für Zylinder und sorgt für stabile Bewegungen und wiederholbare Zeitabläufe.

Drosselventile online kaufen

Sensoren für eine zuverlässige Endlagenrückmeldung

Wenn Ihr Gerät über eine Zylinderhub- oder Magnetkolben-Erfassung verfügt, verhindert die Endlagenrückmeldung eine Zeitabweichung. Verwenden Sie Zylindersensoren als Endschalter für pneumatische Antriebe. Die Endlagensensoren für Zylinder, die häufig als Endschalter für pneumatische Zylinder eingesetzt werden, erkennen den Kolbenmagneten – in der Regel über einen Reedschalter für pneumatische Zylinder –, um an jedem Anschlag klare Signale zu liefern. Sie dienen als Endlagensensoren für Pneumatikzylinder und stellen eine robuste Alternative für Zylinderendschalter dar.