Vereinzeler

Mit seinen Vereinzelern bietet Festo weltweit Lösungen für die Handhabungstechnik. Die Vereinzeler von Festo erleichtern den Zuführprozess von Werkstücken.
Die Vereinzelerbaureihen kommen zum Einsatz, wenn kontinuierlich ankommende Werkstücke separiert (z. B. aus einem Wendelförderer oder auf einem Fließband) und einzeln an ein Folgegerät weitergegeben werden müssen. Abgestimmt auf das zu vereinzelnde Werkstück können Vereinzeler mit einem Stößel oder Vereinzeler mit zwei Stößeln eingesetzt werden. Ersteres kann für allgemeine Vereinzelung oder als reiner Stopper benutzt werden. Vorteil der Vereinzelerreihe mit zwei Stößeln ist die mechanische Synchronisation von den zwei Fingern und die damit verbundene Reduzierung der Ansteuerung auf ein einziges Ventil. Sie werden bei kleinen Werkstücken eingesetzt.
Die Stößel bieten jeweils Befestigungsmöglichkeiten für individuelle Anbauten, wodurch sich das Produkt perfekt an die Vereinzeleraufgabe adaptieren lässt. Die platzsparende Lösung des Sensorkonzeptes ist ein weiterer Vorteil der Vereinzeler von Festo: Unsere Zylinderschalter SME-8 und SMT-8 können als Zubehör direkt in eine Sensornut am Gehäuse eingebracht werden.

Stopperzylinder und Vereinzeler

Stopperzylinder sind Pneumatikzylinder, die zum gedämpften oder ungedämpften Stoppen von Bewegungen in Maschinen oder von Werkstückträgern auf Transportsystemen verwendet werden. Auf Transportsystemen können Stopperzylinder mit Dämpfung Lasten bis ca. 800 kg stoppen. Stopperzylinder wurden vor allem entwickelt, um bewegliche Teile zu stoppen oder zu blockieren, wie z.B. Last in einer Montagelinie.

Auch Vereinzeler stoppen, dämpfen oder halten einen oder mehrere auflaufende Werkstückträger an definierten Anlageflächen. Vereinzeln ist ein Sonderfall des Zuteilens, bei dem man aus einer fortlaufenden Reihe von Objekten aus prozesstechnischen Gründen nur ein Objekt separiert. In der Fertigungsautomatisierung interessiert man sich hauptsächlich für das Separieren (Abteilen) von Werkstücken. Bei pneumatischen Vereinzelern wird die Vereinzelerfunktion über die Zufuhr von Druckluft gewährleistet.

Stoppzylinder und Vereinzeler von Festo

Stopperzylinder DFSP

Der Stopperzylinder DFSP ist unser Standardstopperzylinder in Zapfen- oder Rollenausführung. In der Zapfenausführung ist er sowohl mit Verdrehsicherung als auch ohne erhältlich – gleiches gilt für das Innengewinde. In der Rollenausführung erhalten Sie den Stopperzylinder mit Verdrehsicherung. Er überzeugt durch seine kompakte Bauweise, Sensornuten an drei Seiten, eine hohe Lebensdauer durch sehr gutes Dämpfungsverhalten und robuste Kolbenstangenführung. Er kann Werkstückträger, Paletten oder Pakete von bis zu 90 kg sicher stoppen.

Stopperzylinder DFSP

Stopperzylinder DFST

Der Stopperzylinder DFST stoppt – dank gedämpfter Kipphebelmechanik und integriertem, einstellbaren Stoßdämpfer – Werkstücke besonders sanft, ohne Erschütterungen und Lärm. Durch die einstellbare Wirkrichtung (90°, 180°, 270°) ist der Zylinder sehr flexibel und bei bis zu 800 kg Aufprallmasse sehr robust.

Stopperzylinder DFST

Stopperzylinder STAF

Der Stopperzylinder STAF ist ein Zylinder in Kipphebelausführung mit Rückprallsicherung und Vereinzelerfunktion. Er punktet mit der Aufnahme hoher Querkräfte bis zu 150 kg und kann über ein angeflanschtes Magnetventil schnell angesteuert werden – auch über größere Entfernungen. Zudem ist er einfachwirkend oder doppeltwirkend erhältlich.

Stopperzylinder STAF

Vereinzeler HPV

Der Vereinzeler HPV ist in der Ausführung mit zwei Stößeln erhältlich, sowie mit Doppelkolben, verdrehgesicherter Kolbenstange und Sperrschieber. Dieser Vereinzeler ist besonders kostengünstig: Er ersetzt mindestens zwei Antriebe im Zuführprozess. Der Näherungsschalter SME/SMT-8 ist zudem im Gehäuse integrierbar.

Vereinzeler HPV

Vereinzeler HPVS

Unser Vereinzeler HPVS ist eine Ausführung mit einem Stößel und mit verdrehgesicherter Kolbenstange. Auch hier ist der Näherungsschalter SME/SMT-8 im Gehäuse integrierbar.

Vereinzeler HPVS

Einstellung von Geschwindigkeit und Durchfluss

Bei Zuführungs- und Trennaufgaben kommt es vor allem auf das richtige Timing an. Mithilfe eines Durchflussventils können Sie die Hubgeschwindigkeit genau an den Prozess anpassen und so Staus oder Doppelzuführungen vermeiden. Eine pneumatische Lösung mit Stromregelventil – häufig ein pneumatisches Drosselventil oder eine pneumatische Drossel – bietet Ihnen einen einfachen Geschwindigkeitsregler für Zylinder, der eine schnelle Optimierung vor Ort ermöglicht.

Drosselventile online kaufen

Sensoren für eine zuverlässige Endlagenrückmeldung

Vereinzeler sind häufig mit Näherungsschaltern ausgestattet, sodass die Rückmeldung der Endposition mit geringem Aufwand nachgerüstet werden kann. Fügen Sie Zylindersensoren als Endschalter für pneumatische Antriebe hinzu. Die Endlagensensoren für Zylinder (die häufig als Endschalter für pneumatische Zylinder eingesetzt werden) erkennen den Kolbenmagneten – in der Regel über einen Reedschalter für pneumatische Zylinder –, um das Ein- und Ausfahren zuverlässig zu bestätigen. Sie fungieren als pneumatische Zylinder-Endlagensensoren und als zuverlässige Zylinder-Endschalteroption.