Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Festo Antriebe mit Führungsstangen sind besonders robust, belastbar, kompakt und präzise. Sie werden in vielen Größen und Varianten angeboten – die Auswahl reicht von klassischen Führungszylindern bis hin zu Spezialmodellen. Führungszylinder mit Führungsstange können nahezu alle Werkzeuge halten, erreichen Hublängen bis 400 mm und können bei Bedarf große Stellkräfte erzeugen. Ihr Können stellen sie in Anwendungen wie Heben, Pressen, Ziehen, Drücken, Spannen, Stoppen, Halten, Schneiden, Trennen und vieles mehr unter Beweis.
Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie: Führungszylinder
Festo Basismodelle sind äußerst vielseitig und benötigen angesichts ihrer Leistung im Vergleich zu Alternativmodellen weniger Platz. Viele Modelle sind für hohe Steifigkeit mit einer Auswahl an Gleitführungen oder für Anwendungen mit höherer Momentbelastungen mit einer Kugelumlaufführung erhältlich.
Unsere Basisantriebe bieten wir in verschiedensten Größen und in zahlreichen Kombinationen von Kolbendurchmesser und Hublängen bis zu 200 mm an. Für eine breitere Auswahl haben wir auch größere Ausführungen mit Hublängen bis zu 400 mm im Sortiment. Bei diesen größeren Modellen gibt es mehrere Optionen der Dämpfung und Endlagendämpfung, darunter mit manuell einstellbarer und teilweise mit selbsteinstellender Luftdämpfung.
Außerdem bieten wir Spezialmodelle und besondere Varianten für Trockennahrungsmittel- und Spritzbereiche der Lebensmittelbranche, Reinraum- und ATEX-Anwendungen sowie Modelle in temperaturbeständiger Bauweise an.