Rundschalttische

Rundschalttische

Rundschalttische wandeln eine gleichförmige Antriebsbewegung in eine getaktete Abtriebsbewegung um, weshalb auch die Bezeichnung Umtakttisch oder Rundtakttisch geläufig ist. Aufgrund der Drehbewegung werden Rundschalttische auch als Drehtische bezeichnet. Bei Festo stehen Rundschalttische für Belastbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Präzision. Die pneumatischen Rundschalttische DHTG laufen besonders ruhig und beschleunigen sicher und sanft – Attribute, die gerade beim Handling von empfindlichen Waren von Vorteil sind.

Rundschalttische DHTG

Der pneumatische Rundschalttisch DHTG ist konzipiert für Teilautomaten, Bestückungspuffer, Schwenkaufgaben oder Vereinzelungsaufgaben. Hoch belastbar, präzise und wirtschaftlich, setzt er Maßstäbe durch seine kompakte Bauweise und die hohe Bedienerfreundlichkeit. DHTG lässt sich bequem umstellen: auf Links-/Rechtslauf, nachträglich auch auf Pendelbetrieb, flexiblen Betrieb oder auf eine andere Teilung. Der DHTG beschleunigt sicher, sanft und sinusähnlich – und läuft ruhig. Damit der Rundschalttisch bei zu großem Massenträgheitsmoment, z. B. im Einrichtbetrieb oder bei Ausfall des Stoßdämpfers, nicht beschädigt wird, ist die Baugröße 140 und 220 mit einem Überlastschutz versehen.

Weitere Highlights sind die einfache Bedienung von einer Seite, der integrierte Überlastschutz sowie die schnelle, einfache Installation nach dem Plug- and- Work-Prinzip.

Rundschalttisch DHTG

Rundschalttisch DHTG – technische Details

Merkmale

  • Umrüstbar auf Links-/Rechtslauf (Auslieferungszustand rechtsdrehend)
  • Flexibler Betrieb (beliebiges Rechts- oder Linkstakten und Pendelbetrieb ohne Umbau) mittels eines Bausatzes realisierbar
  • Feststehendes Mittelteil und Durchgangsbohrung

Teilung/Teilungsumbau

  • Nachträglich durch Umbau änderbar

Abfrage

  • In das Gehäuse integrierte induktive Sensoren

Dämpfung

  • Endlagendämpfung über Einstellschraube für Stoßdämpfer einstellbar Überlastschutz
  • Gewährleistet ein Ausweichen des Tisches bei zu hohen tangential wirkenden Kräften auf den Tisch während des Drehvorganges – nur in Baugröße 140 und 220

Montage

  • Durchgangsbohrungen von der Oberseite des Gehäuses
  • Zentrierbohrungen an der Unterseite des Gehäuses

Zubehör

  • Tischplattenrohlinge
  • Adapter für Drehverteiler GF von Festo Führung
  • Einstellbares Ringlager am Außendurchmesser des Tellers
  • Drosselung des Antriebskolben mit integriertem Einschraubdrosselventil