Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Bei pneumatischen Schwenkantrieben mit Zahnstange/Ritzel wird die Linearbewegung eines Kolbens über ein Ritzel in eine Schwenkbewegung umgewandelt. Antriebe mit Zahnstange/Ritzel kommen unter anderem in der Handhabungstechnik zum Einsatz, wenn ein Schwenkwinkel von bis zu 180° gefordert ist.
Kennzeichnend für Schwenkantriebe mit Zahnstange/Ritzel sind deren flache Bauform, eine durchgehend hohle Flanschwelle zur Kabel- oder Mediendurchführung sowie die einfache Befestigung vom Greifer am Antrieb selbst. Dadurch sind diese Drehantriebe unter anderem ideal für Pick-and-Place-Anwendungen oder Roboterapplikationen.
Festo zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Schwenkantrieben mit Zahnstange/Ritzel und bietet für nahezu jede Anwendung die passende Lösung. Die Bandbreite reicht von 0,2 bis über 110 Nm Drehmoment. Verschiedene Dämpfungsvarianten ermöglichen für unterschiedlichste Applikationen eine geeignete Endlagendämpfung. Je nachdem ob der Fokus auf möglichst kurzen Schwenkzeiten oder einem hohen Massenträgheitsmoment liegt.
Zahlreiche zusätzliche Funktionen erweitern das Produktprogramm von Festo darüber hinaus zielgerichtet. Hierzu zählen unter anderem ein Zwischenstellungsmodul, eine integrierte Energiedurchführung sowie eine Endlagenverriegelung.