Druckregler

Druckregler von Festo

Druckregler kommen in pneumatischen Anwendungen zum Einsatz, um das Druckniveau einer Maschine einzustellen und konstant zu halten. Für viele Anwendungen ist der Druck von Kompressoren, die Druckluft im Bereich von 10…16 bar liefern, zu hoch, sodass dieser mithilfe von Druckreglern reduziert werden muss. Zu hoher Druck führt zu höherem Verschleiß der Anwendung bzw. unnötig hohen Energiekosten, zu niedriger Druck erzielt nicht die gewünschte Leistung in Form von Geschwindigkeit oder Kraft. Die Folge sind Qualitätsschwankungen sowie fehlerhafte Ergebnisse.

Funktionsweise von Druckreglern

Eintretende Druckluft strömt vom Eingang des Druckreglers mit dem Primär-, auch genannt Eingangsdruck zum Ventilsitz. Der Druckregler regelt die Druckluft beim Durchströmen des Ventils auf den gewünschten Sekundär-, auch genannt Ausgangsdruck. Dieser wird durch die Betätigung des Drehknopfes entsprechend den individuellen Anforderungen geregelt. Durch Betätigung des Drehknopfes wird zudem eine Feder bewegt, die Kraft auf die Oberseite der Regelmembrane ausübt, die sich wiederum nach oben oder unten schiebt. Der Ventilstößel wird betätigt und die Ventilbohrung öffnet sich. Wenn der Sekundärdruck sinkt, ist die Federkraft auf die Membrane größer als der dagegenwirkende Ausgangsdruck. Der Ventilstößel wird dadurch weiter nach unten gedrückt, was die Ventilöffnung vergrößert und dazu führt, dass der Sekundärdruck wieder steigt.

Druckregler der Baureihe MS-B

In unserer neuen MS-B Baureihe finden Sie das Druckregelventil MS-LR-B der 2. Generation, welche unsere preisattraktive, technisch fokussierte Polymer Reihe darstellt. Es weist ein Rastermaß von 25, 40 oder 62 mm auf und ist durch moderne Polymerwerkstoffe leicht in der Handhabung. Der Luftdruck wird durch einen Drehknopf geregelt und arretiert, während die integrierte Primär- und Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten ein stabiles Regelverhalten unterstützen. Das Druckregelventil MS-LR-B ist mit Manometer oder G1/8 Adapter („A8“) erhältlich.

Baureihe MS-Basic

Druckregler der Baureihe MS

Unsere „one MS worldwide“ bietet eine große Programmvielfalt an Druckreglern. Von standardmäßig integrierter Rückstromfunktion und Sekundärentlüftung über eine hohe Durchflussleistung, bis hin zu einer sehr guten Regelcharakteristik – die MS-Reihe bietet das passende Produkt für jeden Anwendungsfall. Sie ist in vier Baugrößen verfügbar, mit mechanischem Manometer oder alternativ mit Drucksensor mit und ohne Display. Zudem können alle Druckregler der MS-Reihe modular nach dem einfachen Baukastensystem der MS-Serie in Wartungsgeräte-Kombinationen eingebaut werden. Optional lassen sich die Druckregler auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie mit UL-Zulassung konfigurieren.

Baureihe MS

Druckregler der Baureihe D

In der D-Serie finden Sie den Druckregler LR-DB mit folgendem Druckbereich: 7 bar Ausgangsdruck und 10 bar Eingangsdruck. Charakteristisch ist darüber hinaus die hohe Durchflussleistung bei guter Druckstabilität. Er ist in einer Baugröße mit einem Durchfluss bis etwa 1.300 l/min verfügbar.

Mehr erfahren

Druckregler Einzelgeräte

Unabhängig von Baureihen erhalten Sie bei uns zudem Einzelgeräte, die sich für sensiblere Anwendungen eignen. So sind zum Beispiel die Präzisions-Druckregelventile LRP und LRPS die ideale Wahl bei geforderten Druckhysteresen von 0,02 bar. Beide Regler ermöglichen eine präzise Druckeinstellung sowohl im statischen als auch im dynamischen Einsatz. Schwankungen des Betriebsdrucks werden kompensiert. Sie sind verfügbar in den Baugrößen 40 mm mit ⅛"-Anschlussgewinde und 300 l/min Normalnenndurchfluss sowie 50 mm mit ¼"-Anschlussgewinde und 2.300 l/min Normalnenndurchfluss.

Das elektrisch gesteuerte Druckregelventil PREL eignet sich optimal für Hochdruckanwendungen mit einem Druckregelbereich bis 40 bar. Der Ausgangsdruck des Elektrik-Druckregelventils PREL wird vom Proportional-Druckregelventil VPPL durch einen integrierten Drucksensor ermittelt und intern mit dem Sollwert verglichen. Bei Abweichungen steuert das VPPL so lange den Regler des PREL an, bis der Ausgangsdruck den Sollwert erreicht hat. Eine Druckaufbaufunktion ist in PREL serienmäßig integriert. Darüber hinaus gibt es Manometeranschlüsse auf der Vorder- und Rückseite des Druckregelventils.

Einzelgeräte