Optische Sensoren werden in der Industrie, genauer in der Fabrikautomation, eingesetzt, um mittels Licht Objekte und deren Merkmale zu erfassen. Dies gelingt zum Beispiel durch Lichtunterbrechung oder Lichtintensitätsänderung. Sie funktionieren nach bestimmten Grundprinzipien: Reflexlichttaster (ohne und mit Hintergrundausblendung), Reflexionslichtschranken, Farbsensoren, Abstandsensoren und Gabellichtschranken.
SOE4 gehört zu unseren hochpräzisen Lichtleitergeräten. Es ermöglicht Schaltfrequenzen von bis zu 8000 Hz, Reichweiten von bis zu 2000 mm und ist mit LED-Anzeige sowie Schalt- und Analogausgang erhältlich. Durch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Befestigung (Hutschienenmontage oder mit Durchgangsbohrung), findet unser Lichtleitergerät SOE4 dort Platz, wo es benötigt wird.
Farbsensoren geben anhand eines Senders einen Lichtstrahl aus und werten diesen Lichtstrahl, welcher vom Erkennungsobjekt zurückreflektiert wird, anhand eines Empfängers aus. Die Auswertung ist für die Farbwerte Rot, Grün und Blau möglich. Der Festo Farbsensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L hat eine Reichweite von 12 mm … 32 mm und ist in einer Umgebungstemperatur von -10°C … 55°C einsetzbar.
SOOD und SOOE sind Sensoren, die optoelektronisch funktionieren. Das bedeutet, z.B. bei Reflexlichttaster, dass der gesendete Lichtstrahl vom Objekt auf den Empfänger reflektiert wird. Die Intensität des reflektierten Lichts wird ausgewertet und der Schaltabstand kann durch eine Änderung der Empfindlichkeit des Empfängers eingestellt werden. Dies geschieht bei SOOE mittels IO-Link, Potentiometer oder Teach-in-Verfahren. Optische Sensoren dieser Art gehören zur Gruppe der Reflexlichttaster. Sie sind eine kostengünstige Lösung und lassen sich sehr schnell installieren. Andere Grundprinzipien sind Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflexionslichtschranken, Einweg-Lichtschranken und Abstandsensoren.
Die optoelektronischen Sensoren der SOEG-Reihe eignen sich besonders für die Verwendung auf größeren Distanzen. SOEG-RS/RT besitzt die Funktionalitäten Reflexlichtschranke und Hintergrundausblendung und ist in der Lage, metallische und nichtleitende Objekte aller Größen zu erfassen. SOEG-E/S ist eine Einweg-Lichtschranke, die für Reichweiten bis 20 m zum Einsatz kommt. Charakteristisch für beide optischen Sensoren sind die runde Bauform sowie der elektrische Anschluss über ein offenes Kabelende oder einen Stecker.
Die Festo Gabellichtschranke SOOF gehört zu der Gruppe der Einweg-Lichtschranken. Der Vorteil dieser Art von optischen Sensoren ist, dass sie sehr zuverlässig sowie effizient sind und dass sie sehr schnell verbaut werden können. Durch das robuste Gehäuse besitzt SOOF eine äußerst hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Erhältlich ist SOOF als Polymer- oder Metall-Variante, je nachdem welches Material sich besser für Ihre Anwendung eignet. Die Gabellichtschranke SOOF verfügt über einen 3-poligen Stecker-Anschluss sowie über praktische LED-Anzeigen. SOOF-M (metallisch) hat einen IO-Link und ist mit verschiedenen Arbeitsmodi sehr flexibel.