Die große Variantenvielfalt der Vakuumtechnik ermöglicht den optimalen Einsatz in der Handhabungs- und Automatisierungstechnik in vielen Anwendungen und Branchen: Sie ist ein unverzichtbarer Baustein von Industrieprozessen in der Produktions- und Fertigungstechnik und kommt ebenso in der Automobil- oder Elektronikindustrie wie in der Medizintechnik, Lebensmittelindustrie oder Verpackungsindustrie zum Einsatz.
Neben der industriellen Nutzung ist die Vakuumtechnik auch fester Bestandteil in der Forschung von Chemie, Biologie und Physik. Ihre Vorteile liegen im sanften Handling und ihrem kompakten, platz- und gewichtsparenden Aufbau, weshalb sie hauptsächlich in präzise definierten Prozessen in der Industrie eingesetzt werden. Dort ermöglichen sie schnelle Taktzeiten bei gleichzeitig niedrigem Wartungsaufwand.
Festo Vakuumtechnik umfasst sowohl Vakuumerzeuger als auch Vakuumsauger und Vakuumgreifer sowie das passende Zubehör.
Festo Vakuumerzeuger – verschiedene Vakuumsaugdüsen – funktionieren nach dem Venturi-Prinzip, es handelt sich also um rein pneumatisch betriebene Vakuum-Ejektoren. Mithilfe dieser Vakuum-Ejektoren können entweder hohe Volumenströme oder ein hohes Vakuum erzeugt werden. Sie zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht, die beliebige Einbaulage sowie einen geringen Wartungsaufwand aus. Sie werden in verschiedensten Branchen eingesetzt, insbesondere jedoch in der Handhabungs- und Automatisierungstechnik.
Vakuumsauger und Vakuumsauggreifer sind das Bindeglied zwischen dem Vakuumerzeuger und dem zu transportierenden Werkstück und demnach ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Vakuumsysteme. Sie sind eine einfache, kostengünstige und betriebssichere Lösung für das Handling von Werkstücken und bei Festo nicht nur in diversen Werkstoffen (Nitrilkautschuk, Polyurethan, Silikon, Kautschuk), sondern auch in verschiedenen Formen (Universal-, Flach-, Faltenbalg-, Spezial-Sauggreifer) erhältlich.
Selbstverständlich erhalten Sie bei Festo neben Vakuumkomponenten wie Vakuumerzeuger und Vakuumsauger auch passendes Zubehör. Dazu gehören unterschiedliche Montage- und Anschlusselemente ebenso wie Ausgleichselemente, Vakuumanzeigen, Vakuumfilter, Vakuumsaugventile und vakuumspezifisches Zubehör.
Die Vakuumtechnik wird im Allgemeinen gerne dem Oberbegriff Greifertechnologie zugeordnet. In der Handhabungstechnik gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, in denen die mechanische Greifertechnologie zum Einsatz kommt und auch sicherlich von Vorteil ist. Allerdings gibt es auch viele Anwendungen, bei der diese Technologie an ihre Grenzen kommt. Oft genug kommt dann die Vakuum-Handhabung zum Einsatz und eröffnet für die Industrie völlig neue Konzepte und Möglichkeiten.
Das Handhaben ist eine Teilfunktion des Materialflusses und gliedert sich in die Bereiche Speichern, Mengen verändern, Bewegen, Sichern und Kontrollieren. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein von bestimmten geometrischen Körpern (Einzelteile oder Baugruppen). Einrichtungen der Handhabungstechnik sind u. a. Komponenten und Systeme der Zuführtechnik, Einlegegeräte, Manipulatoren und Roboter. Die Art und Weise beim Handhaben von Teilen bestimmt heute maßgeblich die Produktivität in automatisierten Fertigungs- und Montageprozessen.
Die Vakuumtechnik ist heute ein wichtiger Teil dieser Handhabungstechnik und ist in vielen Industrien und Anwendungsbereichen, in denen sie zum Einsatz kommt, nicht mehr wegzudenken. Die Technologie hat sich in der Handhabung unterschiedlichster Materialien und Teile vielfach bewährt und damit völlig neue Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten für die Handhabungstechnik geschaffen.
Folgende Stichworte sollen verdeutlichen, welchen Stellenwert bzw. welches Aufgabenspektrum die Vakuumtechnik in der Handhabungstechnik übernimmt:
Alle diese Aufgaben multiplizieren sich zu nahezu unendlich vielen Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie. Industrielle Einsatzgebiete der Vakuumtechnologie sind z. B.:
Vakuumtechnik hat in der Handhabungstechnik die folgenden Vorteile:
Ob Vakuumtechnik oder eine andere Technologie zum Einsatz kommt, hängt von vielen Faktoren ab. Einige wichtige sind wie folgt beschrieben.
Eine große Variantenvielfalt unter den Vakuumkomponenten ermöglicht es, für verschiedenste Anwendungsgebiete, unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren, Komponenten mit den gewünschten Produkteigenschaften wie z. B. Hitzebeständigkeit, Geschwindigkeit, Saugstärke etc. auszuwählen. Zur genauen Auswahl bzw. Bestimmung von Vakuumkomponenten für jeweilige Anwendungen bietet Festo ein Softwaretool als Auswahlhilfe.