Sperrventile - Pneumatik

Sperrventile erlauben in der Pneumatik das kontrollierte Öffnen und Schließen von Rohrleitungen und damit der Druckluftzufuhr. Bei Festo finden Sie für pneumatische Anwendungen neben Rückschlagventilen und Schnellentlüftungsventilen auch Absperrventile, Kugelhähne sowie Logikventile.

Rückschlag- und Schnellentlüftungsventile

Rückschlag- und Schnellentlüftungsventile kombinieren die Funktion von Strom- und Sperrventilen in einem Bauteil. Die Druckluft hat in einer Strömungsrichtung freien Durchgang, während in umgekehrter Richtung der Volumenstrom durch ein Einstellelement verändert werden kann. In Verbindung mit Pneumatikzylindern werden Rückschlag- und Schnellentlüftungsventile häufig zur Geschwindigkeitsregulierung eingesetzt. Ein Sperrventil, das sich in der Pneumatik bewährt hat und daher in unserem Kernprogramm zu finden ist, ist HGL mit entsperrbarer Rückschlagfunktion. HGL ist einschraubbar mit Außengewinde, pneumatisch entsperrbar und kompatibel mit den Anschlüssen M5, G1/8…G1/2 sowie QS-4…QS-12. Die Sperrventile H, HA und HB mit Rückschlagfunktion sind durch die beidseitigen Anschlussgewinde und Steckanschlüsse vielseitig einsetzbar. Das entsperrbare Rückschlagventil VBNF hat eine geringe Bauhöhe, lässt sich im montierten Zustand horizontal um 360° drehen und ermöglicht einen hohen Durchfluss. Zur Schnellentlüftung eignen sich die Ventile SE, SEU und VBQF. Letzteres punktet mit seiner geringen Bauhöhe, einem hohen Durchfluss und der verringerten Geräuschemission.

Rückschlagventile

Absperrventile und Kugelhähne

Mit Absperrventilen und Kugelhähnen wird durch eine manuelle Absperrfunktion die Druckluftversorgung in beiden Richtungen vollständig gesperrt. In der Pneumatik werden Absperrventile und Kugelhähne häufig zur dezentralen Absperrfunktion der Druckluftversorgung eingesetzt.

Das Festo Absperrventil HE und die Kugelhähne QH, QH-QS, QHS-QS sind manuell betätige Sperrventile. HE kann über Gewinde oder Stecker angeschlossen und in verschiedenen Varianten befestigt werden. Der Kugelhahn QH wird direkt an der Leitung eingebaut und besitzt ein beidseitiges Innengewinde. Der Einbau von QH-QS und QHS-QS erfolgt entweder direkt an der Leitung oder per Schottverschraubung. Zum Be- und Entlüften von Druckluftanlagen, z.B. vor Wartungsgeräte-Kombinationen, bei Luftblaspistolen und zum Entlüften von pneumatischen Zylindern, findet unser Handschiebeventil VBOH Anwendung. VBOH ist überschneidungsfrei, somit riskieren Sie beim Schalten keinen Druckverlust.

Absperrventile und Kugelhähne

Logikventile

Mithilfe von Logikventilen lassen sich einfache pneumatische Steuerungen unkompliziert realisieren. Zu den bekanntesten Ausführungen gehören UND/ODER-Glieder.

Bei unseren Produkten VK-R-M5 und VLO-R-M5 handelt es sich um Verstärker- bzw. Inhibitionsbausteine für den Verbau in pneumatischen Sensoren. Das Festo Logikelement ZK ist ein Zweidruckventil, das zwei Eingangssignale in der UND-Funktion miteinander verknüpft. Es wird, ebenso wie das Logikelement OS, das in pneumatischen Steuerungen eingesetzt wird, mit Durchgangsbohrung befestigt.

Logikventile