test

Festo Automation Experience

Treffen Sie Entscheidungen auf Basis von Fakten. Die Festo Automation Experience ist eine einfach zu bedienende Lösung, mit der Sie mittels Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning einen hohen Mehrwert aus den von Ihren Anlagen produzierten Daten erzielen können. Steigern Sie die Produktivität, reduzieren Sie Energiekosten, vermeiden Sie Qualitätsverluste, optimieren Sie Ihren Shopfloor und schaffen Sie neue Geschäftsmodelle – einfach durch die Analyse Ihrer Daten mit Festo AX. Predictive Maintenance, Predictive Energy und Predictive Quality – gemeinsam setzen wir Ihre individuelle Lösung um. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Was Ihnen Festo AX bietet

Festo AX Übersicht

Als Experte für elektrische und pneumatische Automatisierung bieten wir Ihnen viel mehr als nur eine gewöhnliche IoT-Lösung, denn wir kombinieren unser breites Domänenwissen mit unserer Erfahrung in den Bereichen Data Science und Softwareentwicklung. Starten Sie mit der Zustandsüberwachung und vorbeugenden Wartung von Komponenten, Maschinen und Anlagen. Erfasste Daten aus dem Shopfloor können genutzt werden, um laufzeitbasierte Wartungsvorschläge zu machen und so eine effizientere Wartung zu ermöglichen. Mit wenigen Klicks können Sie die Fähigkeiten von Festo AX einfach erweitern und mit künstlicher Intelligenz versehen.

Lesen Sie mehr über die wichtigsten Funktionen:

  • Künstliche Intelligenz in Echtzeit
    Festo AX analysiert die Live-Daten in Echtzeit. Was bedeutet das für Sie? Sie erhalten die Informationen, die Sie benötigen, sobald eine Anomalie auftritt. Kein Warten. Keine Latenzzeit. Das gibt Ihnen die Zeit, die Sie brauchen, um die Dinge in Ordnung zu bringen, bevor überhaupt etwas schief geht.

  • Flexible Integration in alle Systeme
    Festo AX arbeitet optimal mit unseren Komponenten zusammen, die in vielen Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Durch die Übernahme gängiger Protokolle wie OPC-UA, MQTT u.v.m. lässt sich die Anwendung auch problemlos in Komponenten und Maschinen von Drittanbietern integrieren.

  • On-Premises, On-Edge oder in der Cloud?
    Festo AX ist es egal, wo es betrieben wird, ob direct an der Anlage (on-edge), auf Ihren Servern (on-premises) oder in der Cloud. Wir unterstützen Sie in Ihrer bevorzugten Umgebung!

  • Human-in-the-loop: Ihr Expertenwissen einbinden
    Festo AX bezieht seine Intelligenz aus unseren Algorithmen und Ihrem wertvollen Wissen. Dadurch erfährt Festo AX mehr über den Zustand Ihrer Assets und sorgt so für ein kontinuierliches Lernen und Verbessern der Algorithmen. War die erkannte Anomalie Teil des gesunden Zustands oder ein Leck in der Druckluftzufuhr? Durch Ihr Feedback, d. h. die Klassifizierung der Anomalien und die empfohlene Vorgehensweise, weiß die Person, die die Benachrichtigung erhält, beim nächsten Auftreten der Anomalie genau, welche Anlage betroffen ist, was passiert ist und was sie als nächstes tun muss. Einfach ausgedrückt: Festo AX hält den "Human-in-the-Loop".
  • Ihre Daten sind ausschließlich Ihre Daten!
    Die Daten, die wir sammeln, gehören ausschließlich unseren Kunden und werden wie vereinbart verwendet.

Festo AX für Endkunden

Festo AX für Endkunden

Predictive Maintenance

Die Vermeidung von Produktionsstillständen ist für viele Hersteller eine große Herausforderung. Festo AX hilft Ihnen, diese Herausforderung zu meistern.

Wie? Die von Ihren Assets produzierten Daten werden direkt an Festo AX gesendet und von Algorithmen auf Basis von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning sofort verarbeitet (Real Time Analytics). Sie werden benachrichtigt, sobald die Daten vom "gesunden Zustand" des Assets abweichen (Anomalieerkennung). Die Benachrichtigung informiert Sie über die betroffenen Sensoren und gibt sogar eine Handlungsempfehlung. Natürlich braucht auch Festo AX noch Ihr Wissen: Klassifizieren Sie die Anomalie, damit die Software weiß, wie sie beim nächsten Auftreten der gleichen Anomalie reagieren soll - das verbessert die Algorithmen und vermeidet zudem unerwünschte Benachrichtigungen (Human-in-the-Loop).

Das Ergebnis: Anomalien werden sehr früh erkannt, so dass unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden können, Ersatzteile bereitstehen und die Wartung ohne negative Auswirkungen auf Ihre Produktion durchgeführt werden kann.

Predictive Energy

Festo AX unterstützt Sie bei allen Aufgaben rund um den effizienten von Energie. Zum Beispiel ist die Reduzierung von Energiekosten wie Netzentgelten durch Vermeidung von kostspieligen Lastspitzen eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe.

Wie? Festo AX lernt adaptiv die Lastprofile von Verbrauchern und zuschaltbaren Erzeugern in der Produktion und errechnet Leistungsmittelwerte. Die Software generiert eine Warnmeldung, die sehr frühzeitig darauf hinweist, wenn eine definierte und kostenrelevante Lastgrenze überschritten wird. Zum Beispiel bei der Leistungsaufnahme.

Das Ergebnis: Proaktive Maßnahmen zum Abschalten relevanter Verbraucher, zum Zuschalten von Eigenerzeugern - wie KWKs - oder auch zur Umstrukturierung der Produktion können noch vor Überschreiten der Lastgrenze umgesetzt werden. So können Sie Lastspitzen vermeiden, die Netzentgelte reduzieren und damit die Produktionskosten senken.

Predictive Quality

Fertigungsprozesse sind auf beste Ergebnisse eingestellt, dennoch kommt es immer wieder zu Ausschuss. Festo AX hilft Ihnen, Qualitätsverluste zu vermeiden und damit die Ausschussmenge zu reduzieren.

Wie das geht? Festo AX lernt die komplexen Zusammenhänge zwischen Prozessparametern und exogenen Einflussfaktoren - wie z. B. Umgebungstemperaturen - und warnt den Prozessexperten proaktiv vor drohenden Qualitätsverlusten, indem es die Prozessdaten in Echtzeit analysiert.

Das Ergebnis: Das System errechnet, welche Prozessparameter für den Qualitätsverlust verantwortlich sind und wie sie angepasst werden müssen, um die definierte Produktqualität wieder zu erreichen. So wird eine gleichbleibende Qualität sichergestellt und Ausschuss gänzlich vermieden.

Festo AX für OEMs

Festo AX für OEMs

Die Implementierung von Künstlicher Intelligenz in Ihrem eigenen Shopfloor ist nicht die einzige Möglichkeit, wie Sie von den Daten, die Ihre Anlagen produzieren, profitieren können. Verbinden Sie Festo AX mit Ihren Anlagen, um Ihr Angebot mit neuen KI-Produkten zu erweitern. Ermöglichen Sie Ihren Kunden, das Potenzial der gesammelten Daten zu nutzen oder bieten Sie ihnen KI-basierte Produkte als "Rundum-Sorglos-Paket" an.

Ihre Vorteile

  • Reduzierte Ausfallzeiten in der Fertigung
    daher: keine ungeplanten Stillstände, keine Produktionsverzögerungen, keine Vertragsstrafen gegenüber Ihren Kunden

  • Reduzierte Energiekosten
    durch optimalen Energieeinsatz

  • Erhöhter Tagesausstoß
    durch Überwachung und Erkennung von Engpässen und Optimierung der Taktzeiten

  • Reduzierte Ausschussware
    kein Qualitätsverlust, weniger Ausschuss, effizientere Produktion durch gleichbleibende Produktqualität

  • Reduzierte Produktionskosten
    durch die optimale Einstellung der einstellbaren Regelparameter

  • Alle Informationen, die Sie brauchen, auf Knopfdruck
    maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse, mit der Festo AX-Visualisierung

Starten Sie direkt mit einem unserer Pakete

Festo AX Pakete

Festo AX Connectivity Check: KI-Fähigkeit Ihrer Maschinen

So gehen wir vor:

  • Bestandsaufnahme aller relevanten Komponenten
  • Analyse der bestehenden Hardware mit Fokus auf:
    • Protokolle
    • Technische/systemische Voraussetzungen für den Einsatz von Festo AX
  • Entwicklung eines Grobkonzepts zur nahtlosen Anbindung unserer KI-Software
  • Festo AX Empfehlung zu ggf. zusätzlich benötigter Hardware (Gateways, Edge Devices, Sensorik etc.)

Festo AX Data Check: Analyse Ihrer Daten und Training eines ersten KI-Modells

So gehen wir vor:

  • Bestandsaufnahme der historischen Daten
  • Ggf. Persistieren der Daten
  • Anwendung der Daten auf unsere Machine Learning KI-Modelle
  • Trainieren eines ersten Modells zur:
    • Vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) oder
    • Qualitätsoptimierung (Predictive Quality) oder
    • Energieeffizienzsteigerung (Predictive Energy)
  • Entwicklung eines Grobkonzepts zur Erweiterung/Präzisierung des Datenmodells

Festo AX Pilotprojekt: Anwendung der KI-Modelle und Integration in Ihre IT-Architektur

Bezogen auf Ihre individuelle Anwendung entwickeln wir gemeinsam Ihre Festo AX Lösung:

  • Planung und Umsetzung eines Connectivity Konzepts; ggf. aufbauend auf dem Festo AX Connectivity Check Paket
  • Entwicklung des KI-Modells; ggf. aufbauend auf dem Festo AX Data Check Paket
  • Dokumentation der Ergebnisse
  • Training Ihrer Mitarbeiter im Umgang mit der Festo AX Software und Benutzeroberfläche
  • Bereits erfolgte Zahlungen für die Festo AX Data oder Connectivity Check Pakete werden angerechnet

Optional: Unser Festo AX Evaluation-Kit bietet Ihnen eine vorkonfigurierte Umgebung

  • für den einfachen Start in KI-Projekte (mit einer monatlichen Leihgebühr)
  • Leistungsfähiger, remote verwalteter Industrie-PC mit Edge-Runtime
  • Festo CPX-AP-I Remote I/O für Integration von IO-Link und Analog-Sensorik
  • LTE-Router mit SIM-Karte (mit Aufpreis) für Remote-Support (optional)
  • Netzteil und Lüfter

Kontaktieren Sie uns!

Plichtfelder sind mit Stern (*) markiert