Project Kits

Modernste Komponenten für spannende Projekte

Berufliche Bildung sollte so praxisnah wie möglich erfolgen und auf jeden Fall auch die Bearbeitung von Projekten durch die Lernenden beinhalten. Projekte zeichnen sich durch ein offenes Ergebnis und eine selbstständige Planung, Durchführung und Kontrolle aus. Dies ist mit den klassischen Lernsystemen nicht immer uneingeschränkt möglich. Zudem sollten die Lernenden in ihrer Ausbildung auch mit aktuellster industrieller Technik in Berührung kommen. Beiden Bedürfnissen kommt die neue Produktreihe Project Kit nach, die Festo Didactic nun erstmalig anbietet.

Highlights

  • Sind modernste industrielle Komponenten aus dem Hause Festo werden verwendet
  • Sind geeignet für die Durchführung von freier Projektarbeit
  • Kommen ohne Kursunterlagen, jedoch gibt es eine umfangreiche Dokumentation der Industriekomponenten und teilweise können Kurse in LX zu ähnlichen Themen zur Vorbereitung genutzt werden
  • Haben einen günstigen Preis

Project Kits zum Thema Elektrische Antriebstechnik

Die Project Kits können miteinander kombiniert werden z.B. zu einem Zwei- oder Drei-Achs-Handling, aber natürlich auch Sortier- oder Hebeanlagen.

Der Phantasie sind nur wenige Grenzen gesetzt. Die Umrichter können einfache Bewegungsabfolgen direkt steuern, sind aber aufgrund ihrer Multi-Protokoll-Fähigkeit (EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP – PROFINET) mit allen handelsüblichen
Steuerungen ansteuerbar.

Die Lernenden können für ihr Projekt auf umfangreiche Dokumentationen der Industriekomponenten zurückgreifen, finden aber auch zahlreiche Tutorial Videos auf Youtube, die die Parametrierung z.B. des Umrichters erläutern. Sie können damit genau die Arbeitsweise einüben, wie sie in der Industrie üblich ist. Um die Lernenden auf die Projektarbeit vorzubereiten, eignen sich auch Kurse zu ähnlichen Themen auf unserer Lernplattform LX.

Konfigurationsbeispiele:

Konfigurationsbeispiel 2-Achsen Handling

Bestehend aus:

  • 1 x Netzteil
  • 2 x Antriebskit
  • 1 x Kit Spindelachse
  • 1 x Kit Linearschlitten
  • + ggfs. Profilplatte

Konfigurationsbeispiel 3-Achsen-Handling

Bestehend aus:

  • 1 x Netzteil
  • 3 x Antriebskit
  • 2 x Kit Spindelachse
  • 1 x Kit Linearschlitten
  • + ggfs. Profilplatte