elneosline

elneos® line

In das neue Arbeitsplatz- und Möbelsystem elneos®Line sind viele Innovationen eingeflossen – zum Beispiel beim Profilsystem, beim konstruktiven Rahmen und der Arbeitsplatzbeleuchtung. Mit elneos®Line holen Sie sich hohe Flexibilität, Modularität, Funktionalität und Sicherheit in Ihre Lernumgebung. Zudem überzeugt elneos®Line durch ein frisches Design. Das Arbeitsplatzsystem bietet durch farbliche Akzente und eine zeitlose Formgebung ein modernes Erscheinungsbild.

Schränke

Flügeltürschrank mit vollen Türen

Flügeltürschrank mit vollen Türen

Flügeltürschrank in Baugröße (B x T x H): 1018 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Ausstattung

Front

  • 2 Flügeltüren, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern, 270°-Öffnungswinkel, kein Platzverlust im Innenraum, hochwertig geschraubte Schlagleiste, ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion

Innenausstattung

  • 1 fest montierter Konstruktionsfachboden 25 mm
  • 3 verstellbare Fachböden 25 mm, mit Metallfachbodenträgern gegen Herausfallen gesichert

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • Hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • Frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • Höhen-Nivellierung durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137307
Preis: auf Anfrage

Multifunktionsschrank

Eigenschaften

  • geteilte Mittelwand
  • passend für 1 Ordnerhöhe
  • 2 wechselseitig offene Fächer
  • von 4 Seiten zugänglich
  • nutzbar als Hocker, Fußablage oder Beistelltisch

Besonderheiten

  • Nachträgliche Multimedia-Verkabelung möglich, mit Kabeldurchlass Set in der Bodenplatte
  • Flexibler Einsatz durch vielfältige Austattungmöglichkeiten
  • Langlebige Nutzung durch robuste Korpuskonstruktion und gummiummantelten Prallschutz an jeder unteren Ecke

Details

  • Korpus aus 19 mm Spanplatte, melaminharzbeschichtet mit 2 mm ABS Kante
  • Optionale Fachböden aus 19 mm Spanplatte, melaminharzbeschichtet mit 2 mm ABS Kante, passend für Lernboxen und Lernordner
  • Optionale Orgablende aus Stahlblech, pulverbeschichtet, mit integrierter Multinut zum Einhängen von Lernablagen und vielfältigem Zubehör
  • Maße (B x H x T): 705 x 432 x 475 mm
  • Anordnung der Fächer: 1 x 2
  • Sockelausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
  • Innenausstattung: Spalte 1 + 2 Fachböden
  • Orgablende: Links + Rechts, Ozeanblau
  • Farbe / Material: Korpus B2 Weiß

Hinweis
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137587
Preis: auf Anfrage

Multifunktionsschrank

Eigenschaften

  • passend für 3 Ordnerhöhen
  • von 3 Seiten zugänglich
  • ideal nutzbar als raumübergreifender Individualisierungscaddy und als Stehtisch

Besonderheiten

  • Flexibler Einsatz durch vielfältige Austattungmöglichkeiten
  • Langlebige Nutzung durch robuste Korpuskonstruktion und gummiummantelten Prallschutz an jeder unteren Ecke

Details

  • Korpus aus 19 mm Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS Kante
  • Optionale Fachböden aus 19 mm Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS Kante passend für Lernboxen und Lernordner
  • Optionale Auszugsblende aus Stahlblech, pulverbeschichtet, passend zum Einschub von Lernboxen
  • Optionale Orgablende aus Stahlblech, pulverbeschichtet, mit integrierter Multinut zum Einhängen von Lernablagen und vielfältigem Zubehör
  • Bei Verwendung von Orga- und Auszugsblenden sind die Blendenfarben identisch
  • Maße (B x H x T): 364 x 1176 x 475 mm
  • Anordnung der Fächer: 3 x 1
  • Sockelausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
  • Innenausstattung: Spalte 1 Fachboden
  • Orgablende: Links + Rechts, Ozeanblau
  • Farbe / Material: Korpus B2 Weiß

Hinweis
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137588
Preis: auf Anfrage

Multifunktionsschrank mit geteilter Mittelwand

Eigenschaften

  • passend für 3 Ordnerhöhen
  • 2 wechselseitig offene Fächer
  • von 4 Seiten zugänglich
  • ideal nutzbar in Lernbüros für 2 – 4 Schüler*innen und als Stehtisch

Besonderheiten

  • Nachträgliche Multimedia-Verkabelung möglich, mit Kabeldurchlass Set in der Bodenplatte und durchgängigem Kabelspalt
  • Flexibler Einsatz durch vielfältige Austattungmöglichkeiten
  • Langlebige Nutzung durch robuste Korpuskonstruktion und gummiummantelten Prallschutz an jeder unteren Ecke

Details

  • Korpus aus 19 mm Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS Kante
  • Optionale Fachböden aus 19 mm Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS Kante passend für Lernboxen und Lernordner
  • Optionale Orgablende aus Stahlblech, pulverbeschichtet, mit integrierter Multinut zum Einhängen von Lernablagen und vielfältigem Zubehör
  • Maße (B x H x T): 705 x 1176 x 475 mm
  • Anordnung der Fächer 3 x 2
  • Sockelausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
  • Innenausstattung: Spalte 1 + 2 Fachböden
  • Orgablende: Links + Rechts, Ozeanblau
  • Farbe / Material: Korpus B2 Weiß

Hinweis
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137589
Preis: auf Anfrage

Nutenmattenschrank mit 2 Flügeltüren

Nutenmattenschrank mit 2 Flügeltüren

Nutenmattenschrank in Baugröße (B x T x H): 1000 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Ausstattung

Front

  • 2 Flügeltüren, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion"

Innenausstattung

  • 4 Nutenmattenböden beidseitig belegt
  • 2 Nutenmattenböden einseitig belegt zur Aufbewahrung von DIN A4 Lehrmitteltafeln
  • Fachböden aus Spantischlerplatte

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134441
Preis: auf Anfrage

Nutenmattenschrank mit vollen Türen

Nutenmattenschrank mit vollen Türen

Flügeltürschrank in Baugröße (B x T x H): 1018 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Hinweis: neue Sockel und Griffe

Ausstattung

Front

  • 2 Flügeltüren, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion"

Innenausstattung

  • 4 Nutenmattenböden beidseitig belegt
  • 2 Nutenmattenböden einseitig belegt zur Aufbewahrung von DIN A4 Lehrmitteltafeln
  • Fachböden aus Spantischlerplatte

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137308
Preis: auf Anfrage

Schrank mit 1 Flügeltür

Schrank mit 1 Flügeltür

Flügeltürschrank in Baugröße (B x T x H): 500 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Türanschlag rechts.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Ausstattung

Front

  • 1 Flügeltür, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion"

Innenausstattung

  • 1 fest montierter Konstruktionsfachboden 25 mm
  • 3 verstellbare Fachböden 25 mm,
    mit Metallfachbodenträgern gegen Herausfallen gesichert"

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137311
Preis: auf Anfrage

Schrank mit 1 Flügeltür

Schrank mit 1 Flügeltür

Ausstattung

Front

  • 1 Flügeltür, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion

Innenausstattung

  • 1 fest montierter Konstruktionsfachboden 25 mm
  • 3 verstellbare Fachböden 25 mm,
    mit Metallfachbodenträgern gegen Herausfallen gesichert"

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137309
Preis: auf Anfrage

Schrank mit 1 Flügeltür

Schrank mit 1 Flügeltür

Flügeltürschrank in Baugröße (B x T x H): 618 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Türanschlag links.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Ausstattung

Front

  • 1 Flügeltür, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion"

Innenausstattung

  • 1 fest montierter Konstruktionsfachboden 25 mm
  • 3 verstellbare Fachböden 25 mm,
    mit Metallfachbodenträgern gegen Herausfallen gesichert"

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137310
Preis: auf Anfrage

Schrank mit 1 Flügeltür

Schrank mit 1 Flügeltür

Flügeltürschrank in Baugröße (B x T x H): 500 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Türanschlag links.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Ausstattung

Front

  • 1 Flügeltür, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion"

Innenausstattung

  • 1 fest montierter Konstruktionsfachboden 25 mm
  • 3 verstellbare Fachböden 25 mm,
    mit Metallfachbodenträgern gegen Herausfallen gesichert"

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137312
Preis: auf Anfrage

Schrank mit 1 teilverglasten Flügeltür

Schrank mit 1 teilverglasten Flügeltür

Flügeltürschrank in Baugröße (B x T x H): 618 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Türanschlag links.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Ausstattung

Front

  • 1 Flügeltür, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion"

Innenausstattung

  • 1 fest montierter Konstruktionsfachboden 25 mm
  • 3 verstellbare Fachböden 25 mm,
    mit Metallfachbodenträgern gegen Herausfallen gesichert"

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137315
Preis: auf Anfrage

Schrank mit 1 teilverglasten Flügeltür

Schrank mit 1 teilverglasten Flügeltür

Flügeltürschrank in Baugröße (B x T x H): 618 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Türanschlag rechts.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Ausstattung

Front

  • 1 Flügeltür, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion"

Innenausstattung

  • 1 fest montierter Konstruktionsfachboden 25 mm
  • 3 verstellbare Fachböden 25 mm,
    mit Metallfachbodenträgern gegen Herausfallen gesichert"

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137314
Preis: auf Anfrage

Schrank mit 2 Flügeltüren

Schrank mit 2 Flügeltüren

Flügeltürschrank in Baugröße (B x T x H): 1000 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Ausstattung

Front

  • 2 Flügeltüren, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion

Innenausstattung

  • 1 fest montierter Konstruktionsfachboden 25 mm
  • 3 verstellbare Fachböden 25 mm,
    mit Metallfachbodenträgern gegen Herausfallen gesichert

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134440
Preis: auf Anfrage

Schrank mit 2 teilverglasten Flügeltüren

Schrank mit 2 teilverglasten Flügeltüren

Flügeltürschrank in Baugröße (B x T x H): 1018 x 600 x 2000 mm, als Einzelelement frei positionierbar.

Die Gesamtkonstruktion ist GS-zertifiziert.

Ausstattung

Front

  • 2 Flügeltüren, abschließbar durch stabiles Drehstangenschloss mit Metalldrehknopf
  • "Türen mit 4 Spezialbändern
    – 270°-Öffnungswinkel
    – kein Platzverlust im Innenraum
    – hochwertig geschraubte Schlagleiste
    – ringsumlaufendes Dichtungsprofil mit Staubschutzfunktion"

Innenausstattung

  • 1 fest montierter Konstruktionsfachboden 25 mm
  • 3 verstellbare Fachböden 25 mm,
    mit Metallfachbodenträgern gegen Herausfallen gesichert"

Rückwand

  • 12 mm eingenutet, Sichtrückwand

Sockel

  • hochwertige Sockelkonstruktion 100 mm
  • frontseitig flächenbündig mit Schranktüren
  • höhennivellierbar durch Metallhöhenversteller

Dekor

  • frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137313
Preis: auf Anfrage

Wagen

Demonstrations-Didactic-Wagen 230 V mit Experimentierrahmen

Demonstrations-Didactic-Wagen 230 V mit Experimentierrahmen

Demonstrations-Didactic-Wagen mit 19"-Cockpit aus Aluminium

Korpus

  • Baugröße (B x T x H): 1200 x 700 x 1000 mm
  • 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 davon feststellbar
  • 2 abschließbare Stahlschubladen oben
  • 1 abschließbare Schiebetürschrank unten
  • Inklusive Bügelgriffen

19"- Aufbau / 19"-Cockpit aus Aluminium

  • Baugröße (B x T x H): 1200 x 185 x 156 mm
  • Bauhöhe: 3 Höheneinheiten
  • Ausstattung:
    – Integrierte 19"-Geräteaufnahmemechanik
    – 19"-Gewindeleiste zum Ein- und Ausbau für Frontplatten
    – Einbau von 3 HE 19" Einsatzplatten
  • Netzanschluss, 1-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A
    – 2 x 3 Sicherheitslaborbuchsen

Sicherheits- und Schalteinheit, 1-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter 10 – 16 A mit Unterspannungsauslöser
    – 1 NFI-Schalter 30 mA, I Nenn = 25 A, Typ A
    – 1 Not-Aus-Pilztaster mit Entriegelung durch drehen, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 1 Phasenkontrollleuchte

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Netzwerkanschluss

  • Bestückung: 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang, regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Experimentierrahmen, 2-reihig, DIN A4

  • Passend für Tischbreite 1200 mm, Höhe: 738 mm
  • Ausführung mit Ausleger, in der Tiefe verstellbar:
    zur Aufnahme von DIN A4-Didactic- Experimentierplatten bzw. Lochblechwänden
    zur direkten Montage auf Arbeitsplatten bzw. Tischaufbauten

Leerplatte: Baugröße: 3 HE/28 TE

Restblende: Baugröße: 3 HE/13 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134421
Preis: auf Anfrage

Demonstrations-Didactic-Wagen 400 V mit Experimentierrahmen

Demonstrations-Didactic-Wagen 400 V mit Experimentierrahmen

Demonstrations-Didactic-Wagen mit 19"-Cockpit aus Aluminium Korpus

  • Baugröße (B x T x H): 1200 x 700 x 1000 mm:
  • 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 davon feststellbar
  • 2 abschließbare Stahlschubladen oben
  • 1 abschließbarer Schiebetürschrank unten
  • Inklusive Bügelgriffen

19"- Aufbau /19"-Cockpit aus Aluminium

  • Baugröße (B x T x H): 1200 x 185 x 156 mm
  • Bauhöhe: 3 Höheneinheiten
  • Ausstattung:
    – Integrierte 19"-Geräteaufnahmemechanik,
    – 19"-Gewindeleiste zum Ein- und Ausbau für Frontplatten,
    – Einbau von 3 HE 19" Einsatzplatten
  • Netzanschluss 3-phasig: inkl. 5-fach Verteilung

Module Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Sicherheits- und Schalteinheit, 3-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter 10 – 16 A mit Unterspannungsauslöser
    – 1 NFI-Schalter 30 mA, I Nenn = 25 A, Typ A
    – 1 Not-Aus-Pilztaster mit Dreh-Entriegelung, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 3 Phasenkontrollleuchten

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A

Drehstrommodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Ausgänge:
    1 CEE-Steckdose 400 V/230 V, max. 16 A pro Phase
    5 Sicherheitslaborbuchsen 400 V/230 V, max. 16 A pro Phase

Netzwerkanschluss

  • Baugröße: 3 HE/7 TE
  • Bestückung: 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang, regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Experimentierrahmen, 2-reihig, DIN A4

  • Passend für Tischbreite 1200 mm, Höhe: 738 mm
  • Ausführung: mit Ausleger, in der Tiefe verstellbar
  • zur Aufnahme von DIN A4-Didactic- Experimentierplatten bzw. Lochblechwänden
  • zur direkten Montage auf Arbeitsplatten bzw. Tischaufbauten

Leerplatte: Baugröße: 3 HE/14 TE

Restblende: Baugröße: 3 HE/13 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134422
Preis: auf Anfrage

Tische

Labortisch 800 x 800 x 780 mm

Labortisch 800 x 800 x 780 mm

Aluminiumtisch

  • Baugröße (B x T x H): 800 x 800 x 780 mm
  • 4 Tischbeine aus Aluminiumprofil in L-Form, 100 x 50 mm, natureloxiert
  • 1 Clipsnut auf der Innenseite zum Einrasten eines schwenkbaren Erweiterungsprofils.
  • 2 Kabelkammern für getrennte Medienführung, an langer Tischseite mit 5 T-Nuten, an kurzer Tischseite mit 3 T-Nuten.

Die 3-D-Connectoren lassen die Arbeitsfläche über den vorderen Tischbeinen schweben und schaffen damit Freiraum für die Adaptierung weiterer Elemente wie Materialschalen u.v.m.

Connectoren

  • 4 hochstabile Aluminiumdruckgussteile als Verbindungselement zwischen Tischbeinen und Tischrahmen
  • Farbe: RAL 5015 Himmelblau

Arbeitsfläche

  • 30 mm HPL-Schichtstoffspanplatte, nicht leitfähig
  • Dekor Frontweiß RAL 9010
  • Vordere Ecken links und rechts mit 20 mm Radius
  • Hervorragender Stoßschutz mittels umlaufender Spezialdickkante und Nullfuge durch neueste Lasertechnologie

Tischrahmen

  • Hochstabiler und wandelbarer Aluminiumfunktionsrahmen mit 40 x 40 mm Schwerlastaluprofilen, allseitig mit T-Funktionsnuten
  • hochflexible Anbindung von Systemkomponenten
  • Stufenlose Tiefenverstellung der Tischbeine
  • Stufenlose Verschiebung der Längszargen
  • Stufenlose Adaptierung von Kabelwannen und Containern

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134399
Preis: auf Anfrage

Labortisch 1600 x 800 x 780 mm

Labortisch 1600 x 800 x 780 mm

Aluminiumtisch

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 800 x 780 mm
  • 4 Tischbeine aus Aluminiumprofil in L-Form, 100 x 50 mm, natureloxiert
  • 1 Clipsnut auf der Innenseite zum Einrasten eines schwenkbaren Erweiterungsprofils.
  • 2 Kabelkammern für getrennte Medienführung an langer Tischseite mit 5 T-Nuten, an kurzer Tischseite mit 3 T-Nuten.

Die 3-D-Connectoren lassen die Arbeitsfläche über den vorderen Tischbeinen schweben und schaffen damit Freiraum für die Adaptierung weiterer Elemente wie Materialschalen u.v.m. Connectoren

  • 4 hochstabile Aluminiumdruckgussteile als Verbindungselement zwischen Tischbeinen und Tischrahmen
  • Farbe: RAL 5015 Himmelblau

Arbeitsfläche

  • 30 mm HPL-Schichtstoffspanplatte nicht leitfähig
  • Dekor Frontweiß RAL 9010
  • Vordere Ecken links und rechts mit 20 mm Radius
  • Hervorragender Stoßschutz mittels umlaufender Spezialdickkante und Nullfuge durch neueste Lasertechnologie

Tischrahmen

  • Hochstabiler und wandelbarer Aluminiumfunktionsrahmen mit 40 x 40 mm Schwerlastaluprofilen, allseitig mit T-Funktionsnuten
  • Hochflexible Anbindung von Systemkomponenten
  • Stufenlose Tiefenverstellung der Tischbeine
  • Stufenlose Verschiebung der Längszargen
  • Stufenlose Adaptierung von Kabelwannen und Containern

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134401
Preis: auf Anfrage

Labortisch mit Cockpitaufbau und Experimentierrahmen 230 V

Labortisch mit Cockpitaufbau und Experimentierrahmen 230 V

Aluminiumtisch mit 180° Kabelklappe

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 850 x 780 mm
  • 4 Tischbeine aus Aluminiumprofil in L-Form, 100 x 50 mm, natureloxiert
  • 1 Clipsnut auf der Innenseite zur Einrastung eines schwenkbaren Aluminiumerweiterungsprofils
  • 2 Kabelkammern für getrennte Medienführung, an langer Tischseite mit 5 T-Nuten, an kurzer Tischseite mit 3 T-Nuten
    oder
    1 Funktionskammer zur Aufnahme der elektromotorischen Höhenverstellung
  • Expandprofil 1, links und rechts, 780 mm, 1 Paar Clips-Dreh-Aluminiumprofile eingerastet auf der Innenseite der L-Profile
  • Netzanschluss, 1-phasig, inkl. 5-fach Verteilung
  • Sensorgesteuerte LED-Arbeitsplatzleuchte für Tischlänge 1600 mm

Module

19"-Aufbau / 19"-Cockpit aus Aluminium

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 360 x 156 mm
  • Bauhöhe: 3 Höheneinheiten
  • Ausstattung: integrierte Geräteaufnahmemechanik zum Einbau von 3 HE 19" Einsatzplatten nach DIN 41494-8

Sicherheits- und Schalteinheit, 1-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter 10 – 16 A mit Unterspannungsauslöser
    – 1 NFI-Schalter 30 mA, I Nenn = 25 A, Typ A
    – 1 Not-Aus-Pilztaster mit Dreh-Entriegelung, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 1 Phasenkontrollleuchte

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Bestückung:
    4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A
    2 x 3 Sicherheitslaborbuchsen
  • Baugröße 3 HE/42 TE

Netzwerkanschluss

  • 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle

  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen
  • Baugröße 3 HE/56 TE

Druckluftausgang - regelbar

  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme
  • Baugröße 3 HE/28 TE

Experimentierrahmen 1-reihig

  • Größe passend für Tischbreite 1600 mm
  • Montage zwischen zwei Aluminiumfußprofilen inkl. vertikalem Mittelsteg zur Aussteifung
  • Ermöglicht die Aufnahme von DIN A4- Didactic-Experimentierplatten bzw. Lochblechwänden

Einsatzplatte

  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²
  • Baugröße: 3 HE/14 TE

Restblende

  • Baugröße: 3 HE/8 TE

Leerplatte

  • Baugröße: 3 HE/56 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134413
Preis: auf Anfrage

Labortisch mit Cockpitaufbau und Experimentierrahmen 400 V

Labortisch mit Cockpitaufbau und Experimentierrahmen 400 V

Aluminiumtisch mit 180° Kabelklappe

  • Baugröße (B x T x H) 1600 x 850 x 780 mm
  • 4 Tischbeine aus Aluminiumprofil in L-Form, 100 x 50 mm, natureloxiert
  • 1 Clipsnut auf der Innenseite zur Einrastung eines schwenkbaren Aluminiumerweiterungsprofils
  • 2 Kabelkammern für getrennte Medienführung, an langer Tischseite mit 5 T-Nuten, an kurzer Tischseite mit 3 T-Nuten
    oder
    1 Funktionskammer zur Aufnahme der elektromotorischen Höhenverstellung
  • Expandprofil 1, links und rechts, 780 mm, 1 Paar Clips-Dreh-Aluminiumprofile, eingerastet auf der Innenseite der L-Profile
  • Netzanschluss, 3-phasig, inkl. 5-fach Verteilung
  • Sensorgesteuerte LED-Arbeitsplatzleuchte für Tischlänge 1600 mm

Module

19"-Aufbau / 19"-Cockpit aus Aluminium

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 360 x 156 mm
  • Bauhöhe: 3 Höheneinheiten
  • Ausstattung
    Integrierte Geräteaufnahmemechanik zum Einbau von 3 HE 19" Einsatzplatten nach DIN 41494-8

Sicherheits- und Schalteinheit, 3-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter 10-16 A mit Unterspannungsauslöser
    – 1 NFI-Schalter 30 mA, I Nenn = 25 A, Typ A
    – 1 Not-Aus-Pilztaster mit Dreh-Entriegelung, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 3 Phasenkontrollleuchten

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A

Drehstrommodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Bestückung:
    1 CEE-Steckdose 400 V/230 V, max. 16 A pro Phase
    5 Sicherheitslaborbuchsen 400 V / 230 V, max. 16 A pro Phase

Netzwerkanschluss

  • Bestückung 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle

  • Ausgänge: 4 mm-Sicherheitslaborbuchsen
  • Baugröße: 3 HE / 56 TE

Druckluftausgang - regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Experimentierrahmen 1-reihig DIN A4

  • Baugröße passend für Tischbreite 1600 mm
  • Montage zwischen zwei Aluminiumfußprofilen, inkl. vertikalem Mittelsteg zur Aussteifung
  • Ermöglicht die Aufnahme von DIN A4-Didactic-Experimentierplatten bzw. Lochblechwänden

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Restblende

  • Baugröße: 3 HE/8 TE

Leerplatten

  • 1 x Baugröße: 3 HE / 56 TE
  • 1 x Baugröße: 3 HE/42 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134414
Preis: auf Anfrage

Labortisch mit Energiekanal 230 V und einem festen Experimentierrahmen

Labortisch mit Energiekanal 230 V und einem festen Experimentierrahmen

Aluminiumtisch mit einem festen Experimentierrahmen

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 850 x 780 mm
  • 4 Tischbeine aus Aluminiumprofil in L-Form, 100 x 50 mm, natureloxiert
  • 1 Clipsnut auf der Innenseite zur Einrastung eines schwenkbaren Aluminiumerweiterungsprofils
  • 2 Kabelkammern für getrennte Medienführung, an langer Tischseite mit 5 T-Nuten, an kurzer Tischseite mit 3 T-Nuten
  • Expandprofil 1, links und rechts 780 mm, 1 Paar Clips-Dreh-Aluminiumprofile, eingerastet auf der Innenseite der L-Profile
  • Netzanschluss, 1-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module Kabelwanne

  • Befestigung direkt am Stahlrahmen
  • Nutzhöhe: 160 mm
  • Nutztiefe 105 mm
  • Vorne abgekantet: 40 mm

19"-Cockpit aus Aluminium

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 185 x 156 mm
  • Bauhöhe: 3 Höheneinheiten
  • Ausstattung: Integrierte 19"-Geräteaufnahmemechanik, 19"-Gewindeleiste zum mehrfachen Ein- und Ausbau von Frontplatten

Sicherheits- und Schalteinheit, 1-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend zur Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A
    – 2 x 3 Sicherheitslaborbuchsen

Netzwerkanschluss

  • 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle, dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Ausgangsdaten: Spannung: 24 V, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Experimentierrahmen, 2-reihig DIN A4

  • Passend für Tischbreite 1600 mm, Höhe: 738 mm

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Restblende

  • Baugröße: 3 HE/8 TE

Leerplatte

  • Baugröße: 3 HE/56 TE


Bitte beachten

Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134409
Preis: auf Anfrage

Labortisch mit Energiekanal 400 V und einem festen Experimentierrahmen

Labortisch mit Energiekanal 400 V und einem festen Experimentierrahmen

Aluminiumtisch

  • Baugröße (B xTx H): 1600 x 850 x 780 mm
  • 4 Tischbeine aus Aluminiumprofil in L-Form, 100 x 50 mm, natureloxiert
  • 1 Clipsnut auf der Innenseite zur Einrastung eines schwenkbaren Aluminiumerweiterungsprofils
  • 2 Kabelkammern für getrennte Medienführung, an langer Tischseite mit 5 T-Nuten, an kurzer Tischseite mit 3 T-Nuten
    oder
    1 Funktionskammer zur Aufnahme der elektromotorischen Höhenverstellung (Option).
  • Expandprofil 1, links und rechts, 780 mm, 1 Paar Clips-Dreh-Aluminiumprofile, eingerastet auf Innenseite der L-Profile
  • Netzanschluss, 3-phasig 400V, inkl. 5-fach Verteilung

Module

Kabelwanne

  • Befestigung irekt am Stahlrahmen
  • Nutzhöhe: 160 mm
  • Nutztiefe 105 mm
  • Vorne abgekantet: 40 mm

19"- Aufbau / 19"-Cockpit aus Aluminium

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 185 x 156 mm
  • Bauhöhe: 3 Höheneinheiten
  • Ausstattung:
    – Integrierte 19"-Geräteaufnahmemechanik
    – 19"-Gewindeleiste zum mehrfachen Ein- und Ausbau für Frontplatten

Sicherheits- und Schalteinheit, 3-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A

Drehstrommodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Ausgänge:
    – 1 CEE-Steckdose 400 V/230 V, max. 16 A pro Phase
    – 5 Sicherheitslaborbuchsen 400 V/230 V, max. 16 A pro Phase

Netzwerkanschluss

  • 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Ausgangsdaten: Spannung: 24 V, dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm-Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang - regelbar: Baugröße: 3 HE/28 TE, Eingangsdruck: max. 16 bar, Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Experimentierrahmen, 2-reihig, DIN A4

  • Passend für Tischbreite 1600 mm, Höhe: 978 mm

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Restblende

  • Baugröße: 3 HE/8 TE

Leeplatten

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Baugröße: 3 HE/42 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134410
Preis: auf Anfrage

Labortisch mit Energiekanal 230 V und einem tiefenverschiebbaren Experimentierrahmen

Labortisch mit Energiekanal 230 V und einem tiefenverschiebbaren Experimentierrahmen

Aluminiumtisch mit Führungseinheit zur Tiefenverstellung des Experimentierrahmens

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 850 x 780 mm
  • 4 Tischbeine aus Aluminiumprofil in L-Form, 100 x 50 mm, natureloxiert
  • 1 Clipsnut auf der Innenseite zur Einrastung eines schwenkbaren Aluminiumerweiterungsprofils
  • 2 Kabelkammern für getrennte Medienführung, an langer Tischseite mit 5 T-Nuten, an kurzer Tischseite mit 3 T-Nuten
  • Expandprofil 1, links und rechts, 780 mm, 1 Paar Clips-Dreh-Aluminiumprofile, eingerastet auf der Innenseite der L-Profile
  • Netzanschluss, 1-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module Kabelwanne

  • Befestigung direkt am Stahlrahmen
  • Nutzhöhe: 160 mm
  • Nutztiefe 105 mm
  • Vorne abgekantet: 40 mm

19"-Cockpit aus Aluminium

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 185 x 156 mm
  • Bauhöhe: 3 Höheneinheiten
  • Ausstattung: Integrierte 19"-Geräteaufnahmemechanik, 19"-Gewindeleiste zum mehrfachen Ein- und Ausbau von Frontplatten

Sicherheits- und Schalteinheit, 1-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend zur Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A
    – 2 x 3 Sicherheitslaborbuchsen

Netzwerkanschluss

  • 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle, dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Ausgangsdaten: Spannung: 24 V, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Experimentierrahmen, 2-reihig DIN A4

  • Passend für Tischbreite 1600 mm, Höhe: 738 mm

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Restblende

  • Baugröße: 3 HE/8 TE

Leerplatte

  • Baugröße: 3 HE/56 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134411
Preis: auf Anfrage

Labortisch mit Energiekanal 400 V und einem tiefenverschiebbaren Experimentierrahmen

Labortisch mit Energiekanal 400 V und einem tiefenverschiebbaren Experimentierrahmen

Aluminiumtisch mit Führungseinheit zur Tiefenverstellung des Experimentierrahmens

  • Baugröße (B xTx H): 1600 x 850 x 780 mm
  • 4 Tischbeine aus Aluminiumprofil in L-Form, 100 x 50 mm, natureloxiert
  • 1 Clipsnut auf der Innenseite zur Einrastung eines schwenkbaren Aluminiumerweiterungsprofils
  • 2 Kabelkammern für getrennte Medienführung, an langer Tischseite mit 5 T-Nuten, an kurzer Tischseite mit 3 T-Nuten
    oder
    1 Funktionskammer zur Aufnahme der elektromotorischen Höhenverstellung (Option).
  • Expandprofil 1, links und rechts, 780 mm, 1 Paar Clips-Dreh-Aluminiumprofile, eingerastet auf Innenseite der L-Profile
  • Netzanschluss, 3-phasig 400V, inkl. 5-fach Verteilung

Module

Kabelwanne

  • Befestigung irekt am Stahlrahmen
  • Nutzhöhe: 160 mm
  • Nutztiefe 105 mm
  • Vorne abgekantet: 40 mm

19"- Aufbau / 19"-Cockpit aus Aluminium

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 185 x 156 mm
  • Bauhöhe: 3 Höheneinheiten
  • Ausstattung:
    – Integrierte 19"-Geräteaufnahmemechanik
    – 19"-Gewindeleiste zum mehrfachen Ein- und Ausbau für Frontplatten

Sicherheits- und Schalteinheit, 3-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A

Drehstrommodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Ausgänge:
    – 1 CEE-Steckdose 400 V/230 V, max. 16 A pro Phase
    – 5 Sicherheitslaborbuchsen 400 V/230 V, max. 16 A pro Phase

Netzwerkanschluss

  • 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Ausgangsdaten: Spannung: 24 V, dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm-Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang, regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Experimentierrahmen, 2-reihig, DIN A4

  • Passend für Tischbreite 1600 mm, Höhe: 978 mm

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Restblende

  • Baugröße: 3 HE/8 TE

Leeplatten

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Baugröße: 3 HE/42 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134412
Preis: auf Anfrage

Säulentisch 230 V mit einem Experimentierrahmen

Säulentisch 230 V mit einem Experimentierrahmen

Aluminiumtischs mit 180° Kabelklappe

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 850 x 780 mm
  • Aluminiumfußprofil in L-Form, rückseitig: Gesamtlänge: 1650 mm
  • Expandprofil 1, links und rechts, 780 mm
    Ausführung: 1 Paar Clips-Dreh-Aluminiumprofile eingerastet auf der Innenseite der L-Profile
  • Expandprofil 2, links und rechts, 870 mm
    Ausführung:1 Paar großvolumige Aluminiumprofile zur vertikalen Aufnahme des Einsatzplattenprogramms, werden auf der Innenseite der L-Profile angedockt
  • Netzanschluss, 1-phasig, inkl. 5-fach Verteilung


Module im linken Expand 2 Leerplatte: 113 mm hoch, 56 TE breit Steckdosenmodul

  • Baugröße: 113 mm hoch, 56 TE breit
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen, 230 V/16 A

Versorgungsmodul

  • Baugröße: 113 mm breit, 7 TE hoch
  • Bestückung: 3 Sicherheitslaborbuchsen, L1, N und PE, 230 V/50 Hz, max. 16 A

Sicherheits- und Schalteinheit, 1-phasig

  • Einsatzplatte 113 mm hoch, 49 TE breit
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter: 10 - 16 A, mit Unterspannungsauslöser,
    – 1 NFI-Schalter: Fehlerstrom 30 mA, Nennstrom 25 A
    – 1 Not-Aus-Taster mit Dreh-Entriegelung, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 1 Phasenkontrolleuchte

Allstromsensitiver NFI-Schalter, Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Restblende: 113 mm hoch, 2 TE breit Module im rechten Expand 2 Leerplatte: 113 mm hoch, 42 TE breit Festspannungsquelle

  • Einsatzplatte 113 mm breit, 56 TE hoch
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 5 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Pneumatik-Versorgung vertikal

  • Einsatzplatte 113 mm breit, 42 TE hoch
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Netzwerkanschluss

  • Baugröße: 113 mm breit, 7 TE hoch
  • Bestückung: 2 RJ45-Buchsen

Einsatzplatte

  • Baugröße: 113 mm hoch, 14 TE breit
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Restblende: 113 mm hoch, 9 TE breit Experimentierrahmen, 2-reihig, DIN A4

  • Passend für Tischbreite 1600 mm
  • Ausführung: zur Montage zwischen zwei Aluminiumfußprofilen, inkl. vertikalem Mittelsteg zur Aussteifung,
    zur Aufnahme von DIN A4-Didactic-Experimentierplatten bzw. Lochblechwänden


Bitte beachten

Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134415
Preis: auf Anfrage

Säulentisch 400 V mit einem Experimentierrahmen

Säulentisch 400 V mit einem Experimentierrahmen

Aluminiumtisch mit einer 180° Kabelklappe

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 850 x 780 mm
  • Aluminiumfußprofil in L-Form, rückseitig: Gesamtlänge: 1650 mm
  • Expandprofil 1, links und rechts, 780 mm
    Ausführung: 1 Paar Clips-Dreh-Aluminiumprofile eingerastet auf Innenseite der L-Profile
  • Expandprofil 2, links und rechts, 870 mm'
    Ausführung: 1 Paar großvolumige Aluminiumprofile zur vertikalen Aufnahme des Einsatzplattenprogramms, wird auf der Innenseite der L-Profile angedockt
  • Netzanschluss, 3-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module im linken Expand 2

Leerplatte: 113 mm hoch, 28 TE breit

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 113 mm hoch, 56 TE breit
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen, 230 V/16 A

Drehstrommodul

  • Baugröße: 113 mm breit, 28 TE hoch
  • Ausgänge:
    – 1 x CEE Steckdose, Farbe rot, 400/230 V, max 16 A pro Phase
    – 5 x Sicherheitslaborbuchsen, L1, L2, L3, N, PE, 400/230 V, max. 16 A pro Phase

Sicherheits- und Schalteinheit, 3-phasig

  • Baugröße: 113 mm hoch, 49 TE breit
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter: 10 - 16 A, Unterspannungsauslösung
    – 1 NFI-Schalter: Fehlerstrom 30 mA, Nennstrom 25 A
    – 1 Not-Aus-Taster mit Entriegelung durch drehen, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 1 Phasenanzeige: 3 Phasenkontrolleuchten

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Restblende: Einsatzplatte 113 mm hoch, 9 TE breit

Module im rechten Expand 2

Leerplatte: 113 mm hoch, 42 TE breit

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 113 mm breit, 56 TE hoch
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 5 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen
  • Sicherung: über thermisch-magnetischen Geräteschutzschalter, 4 A

Pneumatik-Versorgung

  • Baugröße: 113 mm breit, 42 TE hoch
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Netzwerkanschluss

  • Baugröße: 113 mm breit, 7 TE hoch
  • Bestückung: 2 RJ45-Buchsen

Einsatzplatte

  • Baugröße: 113 mm hoch, 14 TE breit
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Restblende: 113 mm hoch, 9 TE breit

Experimentierrahmen, 2-reihig

  • Größe passend für Tischbreite 1600 mm
  • Montage zwischen zwei Aluminiumfußprofilen inkl. vertikalem Mittelsteg zur Aussteifung
  • Ermöglicht die Aufnahme von DIN A4- Didactic-Experimentierplatten bzw. Lochblechwänden

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134416
Preis: auf Anfrage

Schwenktisch 230 V mit einem Experimentierrahmen

Schwenktisch 230 V mit einem Experimentierrahmen

Aluminiumtisch mit einem 3 HE Alu-Schwenkaufbau

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 850 x 780 mm
  • Netzanschluss, 1-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module

Sicherheits- und Schalteinheit, 1-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter 10 – 16 A mit Unterspannungsauslösung
    – 1 NFI-Schalter 30 mA, I Nenn = 25 A, Typ A
    – 1 Not-Aus-Pilztaster mit Dreh-Entriegelung, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 1 Phasenkontrollleuchte

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A
    2 x 3 Sicherheitslaborbuchsen

Netzwerkanschluss

  • 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang, regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Experimentierrahmen, 2-reihig, DIN A4

  • Passend für Tischbreite 1600 mm, Höhe: 978 mm

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Leerplatte: Baugröße: 3 HE/84 TE

Restblende: Baugröße: 3 HE/6 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134417
Preis: auf Anfrage

Schwenktisch 400 V mit einem Experimentierrahmen

Schwenktisch 400 V mit einem Experimentierrahmen

Aluminiumtisch mit einem 3 HE Alu-Schwenkaufbau

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 850 x 780 mm
  • Netzanschluss, 3-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module

Sicherheits- und Schalteinheit, 3-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter 10 – 16 A mit Unterspannungsauslösung
    – 1 NFI-Schalter 30 mA, I Nenn = 25 A, Typ A
    – 1 Not-Aus-Pilztaster mit Dreh-Entriegelung, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 3 Phasenkontrollleuchten

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A

Drehstrommodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Ausgänge:
    1 CEE-Steckdose 400 V/230 V max. 16 A pro Phase
    5 Sicherheitslaborbuchsen 400 V/ 230 V max. 16 A pro Phase

Netzwerkanschluss

  • 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 3 HE / 56 TE
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang, regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Experimentierrahmen, 2-reihig, DIN A4

  • Passend für Tischbreite 1600 mm, Höhe: 978 mm

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

3 HE Leerplatte: Baugröße: 3 HE/70 TE

Restblende: Baugröße: 3 HE/6 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134418
Preis: auf Anfrage

Schwenktisch 230 V ohne Experimentierrahmen

Schwenktisch 230 V ohne Experimentierrahmen

Aluminiumtisch mit einem 3 HE Alu-Schwenkaufbau

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 850 x 780 mm
  • Netzanschluss, 1-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module

Sicherheits- und Schalteinheit, 1-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter 10 – 16 A, Unterspannungsauslösung
    – 1 NFI-Schalter 30 mA, I Nenn=25 A, Typ A
    – 1 Not-Aus-Pilztaster mit Dreh-Entriegelung, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 1 Phasenkontrollleuchte

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A
    – 2 x 3 Sicherheitslaborbuchsen

Netzwerkanschluss

  • 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang, regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Leerplatte: Baugröße: 3 HE/84 TE

Restblende: Baugröße: 3 HE/6 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134419
Preis: auf Anfrage

Schwenktisch 400 V ohne Experimentierrahmen

Schwenktisch 400 V ohne Experimentierrahmen

Aluminiumtisch mit einem 3 HE Alu-Schwenkaufbau

  • Baugröße (B x T x H): 1600 x 850 x 780 mm
  • Netzanschluss, 3-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module

Sicherheits- und Schalteinheit, 3-phasig

  • Baugröße: 3 HE/42 TE
  • Bestückung:
    – 1 Motorschutzschalter 10 – 16 A, Unterspannungsauslösung
    – 1 NFI-Schalter 30 mA, I Nenn = 25 A, Typ A
    – 1 Not-Aus-Pilztaster mit Dreh-Entriegelung, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 3 Phasenkontrollleuchten

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A

Drehstrommodul

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Ausgänge:
    – 1 CEE-Steckdose 400 V/230 V, max. 16 A pro Phase
    – 5 Sicherheitslaborbuchsen 400 V/230 V, max. 16 A pro Phase

Netzwerkanschluss

  • 2 RJ45-Buchsen CAT 6, 8 polig
  • Baugröße: 3 HE/7 TE

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 3 HE/56 TE
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 6 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Druckluftausgang, regelbar

  • Baugröße: 3 HE/28 TE
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme

Einsatzplatte

  • Baugröße: 3 HE/14 TE
  • Bestückung: 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Leerplatte: Baugröße: 3 HE/70 TE

Restblende: Baugröße: 3 HE/6 TE

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134420
Preis: auf Anfrage

Container

Rollcontainer

Rollcontainer

Rollcontainer in Baugröße (B x T x H): 430 x 640 x 527 mm

Ausstattung

  • Schubladen aus Stahl, vollorganisierbar
  • Schubladenvollauszug für Nutztiefe 490 mm
  • Smart-Close, bremst die Schublade beim Schließen und vermeidet Aufschlagen in der Endposition
  • Schubladenauszugssperre durch Stop-Control-Plus-Funktion
  • Abschließbar über Zentralverschluss
  • Deckplatte durchgehend und stabil aufliegend
  • Fahrwerk aus Stahl für hochstabile Rollenbefestigung

Schubladeneinteilung

  • 1 Materialeinsatz 1 HE mit hoher Tiefe 40 mm
  • 3 Schubladen 3 HE, Teilauszug

Dekor

  • Schubladenfronten. frontweiß
  • Korpus: frontweiß
  • Bügelgriffe: Griffleisten

Fahrwerk

  • Designrollen: ø 75 mm,
  • Vordere Rollen feststellbar
  • Dynamische Last pro Rolle: 100 kg
  • Statische Last pro Rolle: 200 kg

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134424
Preis: auf Anfrage

Rollcontainer mit Griffleisten

Rollcontainer der Baugröße (B x T x H): 430 x 640 x 610 mm

  • Smart-Close bremst die Schublade beim Schließen, kein Aufschlagen in der Endposition
  • Schubladenauszugssperre durch Stop-Control-Plus-Funktion
  • Schubladenvollauszug für Schubladennutztiefe 490 mm
  • Schließung über Zentralverriegelung
  • Deckplatte: durchgehend und stabil aufliegend
  • Fahrwerk aus Stahl für hochstabile Rollenbefestigung

Designrollen, 75 mm

  • Statische Last: pro Rolle: 200 kg
  • Dynamische Last pro Rolle: 100 kg
  • Vordere Designrollen feststellbar

Schubladen aus Metall, voll organisierbar

  • Nutztiefe 490 mm
  • Schubladeneinteilung:
    – 1 Materialeinsatz 1 HE mit hoher Tiefe 40 mm
    – 1 Schublade 2 HE, Teilauszug
    – 1 Schublade 3 HE, Teilauszug
    – 1 Schublade 4 HE, Teilauszug

Dekor

  • Schubladenfronten. frontweiß
  • Korpus: frontweiß
  • Bügelgriffe: graphitschwarz


Bitte beachten

Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134408
Preis: auf Anfrage

Hängecontainer

Hängecontainer

Hängecontainer in Baugröße (B x T x H): 430 x 640 x 527 mm

Ausstattung

  • Schubladen aus Stahl, vollorganisierbar
  • Schubladenvollauszug für Nutztiefe 490 mm
  • Smart-Close, bremst die Schublade beim Schließen und vermeidet Aufschlagen in der Endposition
  • Schubladenauszugssperre durch Stop-Control-Plus-Funktion
  • Abschließbar über Zentralverschluss
  • Deckplatte durchgehend und stabil aufliegend

Schubladeneinteilung

  • 1 Materialeinsatz 1 HE mit großer Tiefe 40 mm
  • 1 Schublade 3 HE, Teilauszug
  • 1 Schublade 6 HE, Teilauszug

Dekor

  • Schubladen: frontweiß
  • Korpus: frontweiß
  • Griffe: Griffleisten

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134423
Preis: auf Anfrage

Standcontainer

Standcontainer

Standcontainer der Baugröße (B x T x H): 430 x 640 x 674 mm

Ausstattung

  • Schubladen aus Stahl, vollorganisierbar
  • Schubladenvollauszug für Nutztiefe 490 mm
  • Smart-Close, bremst die Schublade beim Schließen und vermeidet Aufschlagen in der Endposition
  • Schubladenauszugssperre durch Stop-Control-Plus-Funktion
  • Abschließbar über Zentralverschluss
  • Deckplatte durchgehend und stabil aufliegend

Schubladeneinteilung

  • 1 Materialeinsatz 1 HE mit hoher Tiefe 40 mm
  • 1 Schublade 3 HE, Teilauszug
  • 2 Schubladen 4 HE, Teilauszug

Dekor

  • Schubladenfronten: frontweiß
  • Korpus: frontweiß
  • Bügelgriffe: Griffleisten

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134425
Preis: auf Anfrage

Orgatower

elneos Orgatower groß

elneos Orgatower groß

Orgatower in Baugröße: H 1200 x B 622 x T 800 mm, offen T 1500 mm

Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge

Ausstattung

Innenkorpus

  • Twintower für beidseitige Nutzung

Einteilung von oben nach unten:

  • 1 geteiltes Ablagefach
  • 3 Fächer für A4-Lehrmittel, Mitte beide Seiten offen, im Wechsel oben und unten offen

Innenschubladen

  • voll organisationsfähig
  • Touch-to-open
  • 4-fach kugelgelagert

Dekor

  • Außenkorpus: frontweiß, nicht leitfähig
  • Außenfront: frontweiß, nicht leitfähig, eleganter Segmentgriff
  • Innenkorpus: alle Holzteile in frontweiß, nicht leitfähig
  • Innenfronten: frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134435
Preis: auf Anfrage

elneos Orgatower groß

elneos Orgatower groß

Orgatower in Baugröße: H 1200 x B 500 x T 800 mm, offen T 1380 mm

Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge

Ausstattung

Innenkorpus

  • linke Ausführung
  • manuell ausziehbar mit Softclose
  • abschließbar
  • mit stabiler Bodenrolle

Einteilung von oben nach unten:

  • 4 Schuko-Steckdosen
  • 4 USB-Buchsen
  • 2 RJ45-Buchsen, Cat. 6,8-polig
  • Ablage mit Bürstenleiste u. Kabeldurchlass
  • 2 Fächer geteilt durch 1 Auszugsboden
  • 2 große Schubladen 2 HE
  • 1 große Schublade 3 HE

Innenschubladen

  • voll organisationsfähig
  • Touch-to-open
  • 4-fach kugelgelagert

Dekor

  • Außenkorpus: frontweiß, nicht leitfähig
  • Außenfront: frontweiß, nicht leitfähig, eleganter Segmentgriff
  • Innenkorpus: alle Holzteile in frontweiß, nicht leitfähig
  • Innenfronten: frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134437
Preis: auf Anfrage

elneos Orgatower groß

elneos Orgatower groß

Orgatower in Baugröße: H 1200 x B 400 x T 800 mm, offen T 1500 mm

Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge

Ausstattung

Innenkorpus

  • Twintower für beidseitige Nutzung

Einteilung von oben nach unten:

  • 2 Fächer pro Seite

Innenschubladen

  • voll organisationsfähig
  • Touch-to-open
  • 4-fach kugelgelagert

Dekor

  • Außenkorpus: frontweiß, nicht leitfähig
  • Außenfront: frontweiß, nicht leitfähig, eleganter Segmentgriff
  • Innenkorpus: alle Holzteile in frontweiß, nicht leitfähig
  • Innenfronten: frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134436
Preis: auf Anfrage

elneos Orgatower mittel

elneos Orgatower mittel

Orgatower in Baugröße: H 900 x B 500 x T 800 mm, offen T 1380 mm

Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge

Ausstattung

Innenkorpus

  • linke Ausführung
  • manuell ausziehbar mit Softclose
  • abschließbar
  • mit stabiler Bodenrolle

Einteilung von oben nach unten:

  • 2 Montageschienen inkl. Greifschalen-Set
  • 1 Auszugsboden
  • 1 große Schublade 2 HE
  • 2 Fächer mit festem Fachboden

Innenschubladen

  • voll organisationsfähig
  • Touch-to-open
  • 4-fach kugelgelagert

Dekor

  • Außenkorpus: frontweiß, nicht leitfähig
  • Außenfront: frontweiß, nicht leitfähig, eleganter Segmentgriff
  • Innenkorpus: alle Holzteile in frontweiß, nicht leitfähig
  • Innenfronten: frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134434
Preis: auf Anfrage

elneos Orgatower mittel

elneos Orgatower mittel

Orgatower in Baugröße: H 900 x B 622 x T 800 mm, offen T 1500 mm

Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge

Ausstattung

Innenkorpus

  • linke Ausführung
  • manuell ausziehbar mit Softclose
  • abschließbar
  • mit stabiler Bodenrolle


Einteilung von oben nach unten:

  • 1 Laptopablage
  • 2 Fächer für DIN A4-Lehrmittel

Innenschubladen

  • voll organisationsfähig
  • Touch-to-open
  • 4-fach kugelgelagert

Dekor

  • Außenkorpus: frontweiß, nicht leitfähig
  • Außenfront: frontweiß, nicht leitfähig, eleganter Segmentgriff
  • Innenkorpus: alle Holzteile in frontweiß, nicht leitfähig
  • Innenfronten: frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134438
Preis: auf Anfrage

elneos Orgatower mittel

elneos Orgatower mittel

Orgatower in Baugröße: H 900 x B 400 x T 800 mm, offen T 1500 mm

Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge

Ausstattung

Innenkorpus

  • Twintower für beidseitige Nutzung

Einteilung von oben nach unten:

  • 2 Fächer pro Seite

Innenschubladen

  • voll organisationsfähig
  • Touch-to-open
  • 4-fach kugelgelagert

Dekor

  • Außenkorpus: frontweiß, nicht leitfähig
  • Außenfront: frontweiß, nicht leitfähig, eleganter Segmentgriff
  • Innenkorpus: alle Holzteile in frontweiß, nicht leitfähig
  • Innenfronten: frontweiß, nicht leitfähig


Bitte beachten

Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134439
Preis: auf Anfrage

elneos Orgatower klein

elneos Orgatower klein

Orgatower in Baugröße: H 780 x B 400 x T 800 mm, offen T 1500 mm

Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge

Ausstattung

Innenkorpus

  • linke Ausführung
  • manuell ausziehbar mit Softclose
  • abschließbar
  • mit stabiler Bodenrolle

Einteilung von oben nach unten:

  • 1 Ablage mit Bürstenleiste
  • 2 x 2 RJ45-Buchsen, Cat. 6, 8-polig
  • 2 x 2 Schucko Steckdosen
  • 2 Fächer geteilt durch 1 Auszugsboden

Innenschubladen

  • voll organisationsfähig
  • Touch-to-open
  • 4-fach kugelgelagert

Dekor

  • Außenkorpus: frontweiß, nicht leitfähig
  • Außenfront: frontweiß, nicht leitfähig, eleganter Segmentgriff
  • Innenkorpus: alle Holzteile in frontweiß, nicht leitfähig
  • Innenfronten: frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134431
Preis: auf Anfrage

elneos Orgatower klein

elneos Orgatower klein

Orgatower in Baugröße: H 780 x B 500 x T 800 mm, offen T 1380 mm

Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge

Ausstattung

Innenkorpus

  • linke Ausführung
  • manuell ausziehbar mit Softclose
  • abschließbar
  • mit stabiler Bodenrolle

Einteilung von oben nach unten

  • 2 Fächer, geteilt durch 1 Auszugsboden
  • 1 große Schublade 2 HE (490 x 326 mm)
  • 1 Fach
  • 1 große Schublade 1 HE

Innenschubladen

  • voll organisationsfähig
  • Touch-to-open
  • 4-fach kugelgelagert

Dekor

  • Außenkorpus: frontweiß, nicht leitfähig
  • Außenfront: frontweiß, nicht leitfähig, eleganter Segmentgriff
  • Innenkorpus: alle Holzteile in frontweiß, nicht leitfähig
  • Innenfronten: frontweiß, nicht leitfähig

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134430
Preis: auf Anfrage

elneos Orgatower klein

elneos Orgatower klein

Orgatower in Baugröße (H x B x T ): 810 x 622 x 800 mm, offen T 1500 mm.

Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge.

Ausstattung

Innenkorpus

  • linke Ausführung
  • manuell ausziehbar mit Softclose
  • abschließbar
  • mit stabiler Bodenrolle
  • je Seite 1 Fach für DIN A4 Lehrmittel, inkl. Nutenmatten

Innenschubladen

  • Voll organisationsfähig
  • Öffnen durch Antippen
  • 4-fach kugelgelagert

Dekor

  • Aussenkorpus: frontweiß, nicht leitfähig
  • Innenkorpus: alle Holzteile in frontweiß, nicht leitfähig
  • Aussenfront: frontweiß, nicht leitfähig, mit elegantem Segmentgriff
  • Innenfronten: frontweiß, nicht leitfähig
  • Kantenqualität: Laseredge-Kante mit dauerhafter Nullfuge


Bitte beachten

Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134429
Preis: auf Anfrage

Energiekanäle

Energiekanal 230 V

Energiekanal 230 V

Aluminiumkanal aus großvolumigem Aluminiumprofil zur horizontalen Aufnahme des Einsatzplattenprogramms acto.

  • Baulänge: 1476 mm
  • Bestückungskapazität: 289 TE
  • Ergonomische 45°-Gerätefrontaufnahme garantiert optimalen Arbeitswinkel
  • Kabelkammern:
    Durch Einbringung entsprechender Trennbleche können im Inneren 2 zusätzliche und voneinander getrennte Kabelkammern realisiert werden.
  • T-Nuten:
    – 4 außenliegende T-Nuten dienen als Andockstation für zusätzliche Systemkomponenten wie Schwenkarme und Steckdosenleisten
    – 2 innenliegende T-Nuten sorgen für ideale Integration von Hutschienen u.v.m.
  • Montageposition: auf der Tischplatte
  • Netzanschluss, 1-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module des Energiekanals von links nach rechts

Sicherheits- und Schalteinheit 1-phasig

  • Baugröße: 113 mm hoch, 42 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Bestückung:
    – Motorschutzschalter: 10 – 16 A mit Unterspannungsauslöser
    – NFI-Schalter: Fehlerstrom 30 mA, Nennstrom 25 A
    – Not-Aus-Taster: mit Entriegelung durch Drehen, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 1 Phasenkontrollleuchte

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 113 mm hoch, 56 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen, 230 V / 16 A

Versorgungsmodul

  • Baugröße: 113 mm hoch, 7 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Bestückung: 3 Sicherheitslaborbuchsen, L1, N und PE, 230 V / 50 Hz, max. 16 A

Datendose 2-fach RJ45

  • Baugröße: 113 mm hoch, 7 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Bestückung: 2 Datenbuchsen RJ 45, Snap-In, Cat 6, rückseitig zum Patchen inkl. Kabel

Festspannungsquelle

  • Baugröße: 113 mm hoch, 56 TE breit 24 V / 5 A, als Schaltnetzteil
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 5 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Pneumatik-Versorgung

  • Baugröße: 113 mm hoch, 35 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Eingang: rückseitig für Schlauch 6 mm Innendurchmesser
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme
  • Anzeige: Manometer 0 – 10 bar, Klasse 2,5

Leerplatte

  • Baugröße: 113 mm hoch, 70 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert

Einsatzplatte

  • Baugröße: 113 mm hoch, 14 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Restblende

  • Baugröße: 113 mm hoch, 2 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8135930
Preis: auf Anfrage

Energiekanal 400 V

Energiekanal 400 V

Aluminiumkanal aus großvolumigem Aluminiumprofil zur horizontalen Aufnahme des Einsatzplattenprogramms acto.

  • Baulänge: 1476 mm
  • Bestückungskapazität: 289 TE
  • Ergonomische 45°-Gerätefrontaufnahme garantiert optimalen Arbeitswinkel
  • Kabelkammern:
    Durch Einbringung entsprechender Trennbleche können im Inneren 2 zusätzliche und voneinander getrennte Kabelkammern realisiert werden.
  • T-Nuten:
    – 4 außenliegende T-Nuten dienen als Andockstation für zusätzliche Systemkomponenten wie Schwenkarme und Steckdosenleisten
    – 2 innenliegende T-Nuten sorgen für ideale Integration von Hutschienen u.v.m.
  • Montageposition: Auf der Tischplatte
  • Netzanschluss, 3-phasig, inkl. 5-fach Verteilung

Module des Energiekanals von links nach rechts

Sicherheits- und Schalteinheit 1-phasig

  • Baugröße: 113 mm hoch, 42 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Bestückung:
    – Motorschutzschalter: 10 – 16 A mit Unterspannungsauslöser
    – NFI-Schalter: Fehlerstrom 30 mA, Nennstrom 25 A
    – Not-Aus-Taster mit Entriegelung durch Drehen, zusätzlicher potentialfreier Öffnerkontakt zum Einschleifen in Raum-Not-Aus-Verschaltung
    – 3 Phasenkontrollleuchten

Allstromsensitiver NFI-Schalter Typ B

  • Geeignet für glatte Gleichströme
  • Bindend für die Absicherung von Unterrichtsräumen nach DIN VDE 0100-723:2005-06

Steckdosenmodul

  • Baugröße: 113 mm hoch, 56 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Bestückung: 4 Schutzkontaktsteckdosen, 230 V / 16 A

Drehstrommodul

  • Baugröße: 113 mm hoch, 28 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Bestückung:
    1 CEE Steckdose, Farbe Rot 400 / 230 V, max 16 A pro Phase
    5 Sicherheitslaborbuchsen, L1, L2, L3, N, PE 400 / 230 V, max. 16 A pro Phase

Datendose 2-fach RJ45

  • Baugröße: 113 mm hoch, 7 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Bestückung: 2 Datenbuchsen RJ 45, Snap-In, Cat 6, rückseitig zum Patchen inkl. Kabel

Festspannungsquelle

  • Schaltnetzteil, 24 V / 5 A
  • Baugröße: 113 mm hoch, 56 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Ausgangsdaten: dauerkurzschlussfest, reihen- und parallelschaltbar, Spannung: 24 V, Strom: 5 A
  • Ausgänge: 4 mm Sicherheitslaborbuchsen

Pneumatik-Versorgung

  • Baugröße: 113 mm hoch, 35 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • Eingangsdruck: max. 16 bar
  • Eingang: rückseitig für Schlauch 6 mm Innendurchmesser
  • Ausgangsdruck: 0,5 bis 10 bar, kontinuierlich einstellbar über Druckminderer mit Feststellvorrichtung und Überdrucksicherung
  • Ausgang: 1 x Kupplungsdose DN 5, selbstabstellend für variable Druckluftentnahme
  • Anzeige: Manometer 0 – 10 bar, Klasse 2,5

Leerplatte

  • Baugröße: 113 mm hoch, 42 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert

Einsatzplatte

  • Baugröße: 113 mm hoch, 14 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert
  • 3 x Erdungsbolzen zum Anschluss einer Erdungsleitung mit 4 mm²

Restblende

  • Baugröße: 113 mm hoch, 9 TE breit
  • Gerätefront: Aluminiumplatte eloxiert


Bitte beachten

Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8135931
Preis: auf Anfrage

Sonstiges

Expandprofil 1 links und rechts 780 mm

Expandprofil 1 links und rechts 780 mm

Ausführung: 1 Paar Clips-Dreh-Aluminiumprofile eingerastet auf der Innenseite der L-Profile.

2 zusätzliche und voneinander getrennte Kabelkammern sorgen für konsequent durchgängig getrennte Medienführung.

Drehfunktion

Das Expandprofil1 kann elegant auf jeder Funktionsebene separat aufgedreht werden und ermöglicht somit an jeder Position einen hervorragenden Medienzugang. Der speziell entwickelte Öffnungsmechanismus sorgt für perfekte Ergonomie und Zugänglichkeit zu beiden Kabelkammern.
Clipsen - Drehen - Fertig!

Zugänglichkeit – Bürstenleiste

Eine frontseitig integrierte Bürstenleiste, durch die beispielsweise die Messkabel im geschlossenen Zustand ideal nach vorne zum Anwender geführt werden, bietet eine einzigartige Ordnungsfunktion. Durch das Aufklappen können auf jeder Ebene Kabel mit Stecker eingeführt werden.

T-Nuten

2 zusätzlich integrierte T-Nuten dienen als Andockstation für zusätzliche Systemkomponenten und Steckdosenleisten.

Montageposition

Links und rechts auf der Innenseite der hinteren L-Fußprofile.

Lieferumfang

2 Stück Expandprofile 1,unten um 25 mm eingekürzt, passend zu L-Profillänge 780 mm.

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8134444
Preis: auf Anfrage

Unterverteilung 400 V

Unterverteilung in einem 19''-Standcontainer der Elneosline

  • Größe (B x T x H): 525 x 640 x 674 mm
  • Einteilung: 13 HE, unbestückt
  • Ausführung: ohne Fronttür

Hauptstromversorgungsmodul

  • Baugröße: 19"/4 HE
  • Bestückung:
    – 1 Schlüssel-Einschalter
    – 1 NOT-AUS-Pilztaster mit Rastung
    – 3 Phasenkontrollleuchten
    – 1 Motorschutzschalter 3-polig, 40 A mit Nullspannungsauslösung
    – 1 Sicherungsautomat 16 A für den Steuerkreis, B Charakteristik

Einzelfreigabemodul

  • Baugröße: 19"/6 HE
  • Bestückung: 16 x Motorschutzschalter 10 – 16 A
    (max. 18 Aufnahmen)
  • Ausführung: Komplett verdrahtet

Einzelfreigabemodul

  • Baugröße: 19“/3 HE
  • Bestückung: 8 x Kombischalter FI, 30 mA, Typ A, LS Schalter B 16 A
    (max. 21 Aufnahmen für Sicherungsautomaten, 1-polig)
  • Ausführung: Komplett verdrahtet

Gerätefront für alle Module

  • Aluminiumfrontpanel 3 mm stark
  • Mehrschichteinbrennlackierung bei 150° C
  • reflektionsfreie, abriebfeste Oberfläche
  • Beschriftung mit 2-K-Einbrennfarbe bei 110° C
  • 100 % ableitende Rückseite

Bitte beachten
Lieferung nur in Deutschland und in die Schweiz.

Bestell-Nr.: 8137208
Preis: auf Anfrage