Frameline

Frameline®

Bei einem vollumfänglich ausgestatteten Arbeitsplatzsystem dürfen Aufbewahrungsmöbel und Sitzmöbel nicht fehlen. Die Möbelserie Frameline® bietet hierzu funktionale Schranksysteme und ergonomische Stühle in verschiedenen Ausführungen.

Tische

Frameline® fahrbarer Klapptisch

Frameline® fahrbarer Klapptisch
  • Maße (B x T x H): 1500 x 700 x 750 mm, mit vier Lenkrollen, zwei mit Feststellbremsen
  • Tisch mit vier Beinen nach DIN EN 1729, stabile Schweißkonstruktion mit lichtgrauen Zargenrahmen und Beinen aus Präzisionsprofilstahlrohr
  • Maximale Traglast: 150 kg
  • Abklappbare Tischplatte für platzsparende Aufbewahrung
  • Tischplatte mit HPL Beschichtung

Bestell-Nr.: 8087150
Preis: auf Anfrage

Frameline® fahrbarer Labortisch

Frameline® fahrbarer Labortisch
  • Maße (B x H): 1500 x 750, mit vier Lenkrollen, zwei mit Feststellbremsen
  • Stabile Vierbein-Schweißkonstruktion mit zusätzlichem Unterboden als Ablage
  • Maximale Traglast: 250 kg
  • Tischbeine nach innen versetzt für die Adaption an das Frameline® mobil

Bestell-Nr.: 8087152
Preis: auf Anfrage

Frameline® fahrbarer Tisch

Frameline® fahrbarer Tisch
  • Maße (B x T x H): 1500 x 700 x 780 mm, 2 Bockrollen und 2 TPE Gleiter
  • Tisch mit vier Beinen nach DIN EN 1729, stabile Schweißkonstruktion mit lichtgrauen Zargenrahmen und Beinen aus Präzisionsprofilstahlrohr
  • Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Qualitätsspanplatte E1 nach DIN 68765, beidseitig melaminharzbeschichtet (lichtgrau) und zusätzlichen Overlay Kanten, mit 3 mm ABS-Umleimer, homogen verschlossen
  • Tischbeine nach innen versetzt für die Adaption an das Frameline® mobil

Bestell-Nr.: 8087149
Preis: auf Anfrage

Frames

Frameline® mobil, Grundmodell 230 V

Frameline® mobil, Grundmodell 230 V

Frameline® Grundgestell, fahrbar mit Energiekanal für die individuelle Labor- und Werkstattgestaltung. Hochflexibel und universell für die technische Aus- und Weiterbildung. Positionierung Rücken an Rücken möglich, ebenso eine platzsparende Verstauung von 3 Gestellen auf einen Meter Tiefe dicht hintereinander. Kompakte Bauweise für extrem kurze Rüstzeiten.

  • Grundgestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr in Farbe lichtgrau RAL 7035
  • Höhenverstellung stufenlos mit Gasdruckfeder zwischen 830 – 1295 mm
  • Vier Fußausleger mit Lenkrollen und Feststellbremsen (Rollendurchmesser 75 mm)
  • Kippsicher
  • Senkrechte Aluminium-Profile mit Profilnuten

Energiekanal 230 V, 3 HE vorkonfiguriert mit:

  • Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
  • Not-Aus Taster
  • RCD Typ B, Automat 16 A
  • 2x CAT6 Buchse
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
  • Sicherheitslaborbuchsen 230 V (L1-N-PE)
  • Festspannung 24 V/5 A
  • Einhandkupplung für Druckluftausgang mit Druckminderer und Manometer

Elektrischer Anschluss der Energiekanäle über integrierten Multifunktionsstecker. Das Kabel wird am Energiekanal unten herausgeführt. Wird das Kabel nicht benötigt, kann es in der integrierten Kabelwanne unsichtbar verstaut werden.

Maße (B x T x H): 1505 x 700 x 830 – 1295 mm

Bestell-Nr.: 8075129
Preis: auf Anfrage

Frameline® mobil, Grundmodell 400 V

Frameline® mobil, Grundmodell 400 V

Frameline® Grundgestell, fahrbar mit Energiekanal für die individuelle Labor- und Werkstattgestaltung. Hochflexibel und universell für die technische Aus- und Weiterbildung. Positionierung Rücken an Rücken möglich, ebenso eine platzsparende Verstauung von 3 Gestellen auf einen Meter Tiefe dicht hintereinander. Kompakte Bauweise für extrem kurze Rüstzeiten.

  • Grundgestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr in Farbe lichtgrau RAL 7035
  • Höhenverstellung stufenlos mit Gasdruckfeder zwischen 830 – 1295 mm
  • Vier Fußausleger mit Lenkrollen und Feststellbremsen (Rollendurchmesser 75 mm)
  • Kippsicher
  • Senkrechte Aluminium-Profile mit Profilnuten

Energiekanal 400 V, 3 HE vorkonfiguriert mit:

  • Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
  • Not-Aus Taster
  • RCD Typ B, Automat 3 x 16 A
  • 2x CAT6 Buchse
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
  • Sicherheitslaborbuchsen 400 V (L1-L2-L3-N-PE)
  • CEE-Steckdose
  • Festspannung 24 V/5 A
  • Einhandkupplung für Druckluftausgang mit Druckminderer und Manometer

Elektrischer Anschluss der Energiekanäle über integrierten Multifunktionsstecker. Das Kabel wird am Energiekanal unten herausgeführt. Wird das Kabel nicht benötigt, kann es in der integrierten Kabelwanne unsichtbar verstaut werden.

Maße (B x T x H): 1505 x 700 x 830 – 1295 mm

Bestell-Nr.: 8075130
Preis: auf Anfrage

Frameline® mobil, Komplettmodell 230 V

Frameline® mobil, Komplettmodell 230 V

Frameline® Grundgestell, fahrbar mit Energiekanal und Aufbau mit zwei DIN A4-Zeilen und einer ER-Zeile für die individuelle Labor- und Werkstattgestaltung. Hochflexibel und universell für die technische Aus- und Weiterbildung. Positionierung Rücken an Rücken möglich, ebenso eine platzsparende Verstauung von 3 Gestellen auf einen Meter Tiefe dicht hintereinander. Kompakte Bauweise für extrem kurze Rüstzeiten.

  • Grundgestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr in Farbe lichtgrau RAL 7035
  • Höhenverstellung stufenlos mit Gasdruckfeder zwischen 1953 – 2073 mm
  • Vier Fußausleger mit Lenkrollen und Feststellbremsen (Rollendurchmesser 75 mm)
  • Kippsicher
  • Senkrechte Aluminium-Profile mit Profilnuten

Energiekanal 230 V, 3 HE vorkonfiguriert mit:

  • Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
  • Not-Aus Taster
  • RCD Typ B, Automat 16 A
  • 2x CAT6 Buchse
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
  • Sicherheitslaborbuchsen 230 V (L1-N-PE)
  • Festspannung 24 V/5 A
  • Einhandkupplung für Druckluftausgang mit Druckminderer und Manometer

Elektrischer Anschluss der Energiekanäle über integrierten Multifunktionsstecker. Das Kabel wird am Energiekanal unten herausgeführt. Wird das Kabel nicht benötigt, kann es in der integrierten Kabelwanne unsichtbar verstaut werden.

Maße (B x T x H): 1505 x 700 x 1953 – 2073 mm

Bestell-Nr.: 8075131
Preis: auf Anfrage

Frameline® mobil, Komplettmodell 400 V

Frameline® mobil, Komplettmodell 400 V

Frameline® Grundgestell, fahrbar mit Energiekanal und Aufbau mit zwei DIN A4-Zeilen und einer ER-Zeile für die individuelle Labor- und Werkstattgestaltung. Hochflexibel und universell für die technische Aus- und Weiterbildung. Positionierung Rücken an Rücken möglich, ebenso eine platzsparende Verstauung von 3 Gestellen auf einen Meter Tiefe dicht hintereinander. Kompakte Bauweise für extrem kurze Rüstzeiten.

  • Grundgestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr in Farbe lichtgrau RAL 7035
  • Höhenverstellung stufenlos mit Gasdruckfeder zwischen 1953 – 2073 mm
  • Vier Fußausleger mit Lenkrollen und Feststellbremsen (Rollendurchmesser 75 mm)
  • Kippsicher
  • Senkrechte Aluminium-Profile mit Profilnuten

Energiekanal 400 V, 3 HE vorkonfiguriert mit:

  • Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
  • Not-Aus Taster
  • RCD Typ B, Automat 16 A
  • 2x CAT6 Buchse
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
  • Sicherheitslaborbuchsen 400 V (L1-L2-L3-N-PE)
  • CEE-Steckdose
  • Festspannung 24 V/5 A
  • Einhandkupplung für Druckluftausgang mit Druckminderer und Manometer

Elektrischer Anschluss der Energiekanäle über integrierten Multifunktionsstecker. Das Kabel wird am Energiekanal unten herausgeführt. Wird das Kabel nicht benötigt, kann es in der integrierten Kabelwanne unsichtbar verstaut werden.

Maße (B x T x H): 1505 x 700 x 1953 – 2073 mm

Bestell-Nr.: 8075132
Preis: auf Anfrage

Frameline® mobil, Komplettmodell ohne Energiekanal

Frameline® mobil, Komplettmodell ohne Energiekanal

Frameline® Grundgestell, fahrbar und Aufbau mit zwei DIN A4-Zeilen und einer ER-Zeile für die individuelle Labor- und Werkstattgestaltung. Hochflexibel und universell für die technische Aus- und Weiterbildung. Positionierung Rücken an Rücken möglich, ebenso eine platzsparende Verstauung von 3 Gestellen auf einen Meter Tiefe dicht hintereinander. Kompakte Bauweise für extrem kurze Rüstzeiten.

  • Grundgestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr in Farbe lichtgrau RAL 7035
  • Höhenverstellung stufenlos mit Gasdruckfeder zwischen 1340 – 1670 mm
  • Vier Fußausleger mit Lenkrollen und Feststellbremsen (Rollendurchmesser 75 mm)
  • Kippsicher
  • Senkrechte Aluminium-Profile mit Profilnuten

Maße (B x T x H): 1505 x 700 x 1340 – 1670 mm

Bestell-Nr.: 8075133
Preis: auf Anfrage

Rollwagen

Frameline® Rollwagen für A4 Platten

Frameline® Rollwagen für A4 Platten
  • Maße (B x T x H): 810 x 800 x 869 mm, Fahrgestell mit 4 Rollen, zwei mit Feststellbremsen
  • Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in lichtgrau RAL 7035
  • Zusätzliche Nutenbleche seitlich in blau RAL 5015 für die Adaption von Festo Didactic Pneumatik TPs
  • Zwei Flügeltüren mit 270° Beschlägen, blauen Griffen und Schließsystem
  • Der Rollwagen kann auch als Arbeitsoberfläche (B x T) 810 x 800 mm genutzt werden z.B. für spontane Teamarbeit. Außerdem kann er für einen Steharbeitsplatz vor das Frameline® geschoben werden
  • Einlegeboden innen, (B x T) 770 x 760 mm mit Nutenmatte oben und unten, somit zwei Fächer für die Verstauung von A4 Platten

Bestell-Nr.: 8087154
Preis: auf Anfrage

Frameline® Rollwagen mit Auszügen für TPs Pneumatik

Frameline® Rollwagen mit Auszügen für TPs Pneumatik
  • Maße (B x T x H): 810 x 800 x 869 mm, Fahrgestell mit 4 Rollen, zwei mit Feststellbremsen
  • Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in lichtgrau RAL 7035
  • Zusätzliche Nutenbleche seitlich in blau RAL 5015 für die Adaption von Festo Didactic Pneumatik TPs
  • Der Rollwagen kann auch als Arbeitsoberfläche (B x T) 810 x 800 mm genutzt werden z.B. für spontane Teamarbeit. Außerdem kann er für einen Steharbeitsplatz vor das Frameline® geschoben werden
  • Drei Schubkästen mit Vollauszügen für die Verstauung von Festo Didactic TPs mit Ordnungsmitteln. Die Ordnungsmittel sind quer angeordnet mit einer Tiefe von 375 mm, dahinter ist noch Stauraum für Kleinteile (B x T) 700 x 300 mm. Über den Schubkästen ist Stauraum für eine Profilplatte
  • Blaue Winkel mit Bürstenleiste für das bequeme und einfache Einschieben von einer Profilplatte 700 x 700 mm (Best.-Nr. 159411) samt Profilplattenadaptierung

Bestell-Nr.: 8087155
Preis: auf Anfrage

Frameline® Rollwagen für Motorenprüfstand

Frameline® Rollwagen für Motorenprüfstand
  • Maße (B x T x H): 810 x 800 x 869 mm, Fahrgestell mit 4 Rollen, zwei mit Feststellbremsen
  • Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in lichtgrau RAL 7035
  • Zusätzliche Nutenbleche seitlich in blau RAL 5015 für die Adaption von Festo Didactic Pneumatik TPs
  • Zwei Flügeltüren mit 270° Beschlägen, blauen Griffen und Schließsystem
  • Der Rollwagen kann auch als Arbeitsoberfläche (B x T) 810 x 800 mm genutzt werden z.B. für spontane Teamarbeit. Außerdem kann er für einen Steharbeitsplatz vor das Frameline® geschoben werden
  • Einlegeboden innen (B x T) 770 x 760 mm mit Nutenmatte oben, somit zwei Fächer: oben für die Verstauung von A4 Platten und unten für die Verstauung von Motoren und Zubehör

Bestell-Nr.: 8087156
Preis: auf Anfrage

Frameline® Rollwagen für Profilplatten, 700 mm

Frameline® Rollwagen für Profilplatten, 700 mm
  • Maße (B x T x H): 810 x 800 x 869 mm, Fahrgestell mit 4 Rollen, zwei mit Feststellbremsen
  • Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in lichtgrau RAL 7035
  • Zusätzliche Nutenbleche seitlich in blau RAL 5015 für die Adaption von Festo Didactic Pneumatik TPs
  • Zwei Fügeltüren mit 270° Beschlägen, blauen Griffen und Schließsystem
  • Der Rollwagen kann auch als Arbeitsoberfläche (B x T) 810 x 800 mm genutzt werden z.B. für spontane Teamarbeit. Außerdem kann er für einen Steharbeitsplatz vor das Frameline® geschoben werden
  • Innen links und rechts jeweils acht Stück blaue Winkel mit Bürstenleiste für das bequeme und einfache Einschieben von acht Profilplatten 700 x 700 mm (Best.-Nr. 159410) samt Profilplattenadaptierung

Bestell-Nr.: 8087153
Preis: auf Anfrage

Sonstiges

Frameline® Monitorhalter

Frameline® Monitorhalter

Monitor-Faltarm, Länge ca. 455 mm, inklusive Fallsicherung, max. Gewicht 5 kg, stufenlos in jede Richtung verstellbar.

Bestell-Nr.: 8087157
Preis: auf Anfrage

Frameline® PC-Halter

Frameline PC-Halter

Frameline® CPU-Halter für Mini-PCs zum Einhängen in die Frameline® Kabelwanne, maximale Abmaße PC 360 x 175 x 417 mm.

Bestell-Nr.: 8087158
Preis: auf Anfrage

Frameline® Profilplatte 700 x 700 mm, abnehmbar

Frameline Profilplatte

Aluminium-Profilplatte abnehmbar, eloxiert

  • Nuten auf der Vorder- und Rückseite machen die Platte bei Bedarf beidseitig nutzbar. Nuten im Rastermaß 50 mm zur Befestigung von Quick-Fix Komponenten
  • Aufhängung (Metallstange mit Einhängeadapter) für Profilplatte. Die Profilplatte lässt sich damit sowohl schräg als auch senkrecht nutzen. In der schrägen Stellung liegt die Platte auf dem Tisch/Rollwagen auf. In der Senkrechten wird die Profilplatte unten von einer schwenkbaren Stütze am mobilen Lernsystemträger gestützt
  • Platte abnehmbar
  • Inklusive sechs Gummifüßen, zwei davon sind für die Auflage in der Schrägstellung gedacht, die anderen vier sorgen dafür, dass die Profilplatte auch flach auf den Tisch gelegt werden kann

Die Profilplatten sind bei Bedarf im Frameline® Rollwagen verstaubar. Maße (B x H ): 700 x 700 mm

Hinweis: Nur für das Learnline-Sytem.

Bestell-Nr.: 8087160
Preis: auf Anfrage

Frameline® Tastaturablage

Frameline® Tastaturablage

Novus TSS Tastaturhalterung

Zum Abstellen von Computertastatur und Maus. Bei Bedarf zur Seite schwenkbar. Die Novus Auflageplatte mit einer Größe von 640 x 172 mm ist bis 10 kg belastbar. Sie ist in einem Winkel von 45° neigbar. Der Kabelhalter am Tastatur Schwenkarm sorgt für eine sichere und geordnete Kabelführung.

  • Tragkraft 10 kg
  • Ablagefläche 640 x 172 mm
  • Schwenkarmlänge 589 mm
  • Schwenkbereich 180°
  • Neigung 45°

Bestell-Nr.: 8087159
Preis: auf Anfrage