Schneller Fachwechsel und vielseitige Einsatzmöglichkeiten der Raumausstattung für verschiedene Unterrichtsfächer. Kurze Rüstzeiten und schnelle und unkomplizierte Anpassung der Raumsituation durch flexibles Mobiliar. In Zeiten knapper Ressourcen rücken Wirtschaftlichkeit und Effizienz in den Fokus. Öffentliche Gebäude und Einrichtungen sind teuer, weshalb wertvolle Flächen optimal genutzt und Raumpotentiale ausgeschöpft werden müssen: Unser multifunktionales Einrichtungskonzept TecDesign bietet intelligente Lösungen zur Gestaltung von Lernräumen. TecDesign umfasst die flexible Medienversorgung sowie ein wandlungsfähiges Möbelkonzept, das sich den unterschiedlichen Platzbedürfnissen, je nach Lernsituation, anpasst. Ob Einzel- oder Gruppenarbeit, am Computer, Projektunterricht oder theoretischer Frontalunterricht, der Raum kann mit TecDesign vielseitig genutzt werden. Durch kurze Rüstzeiten zwischen den verschiedenen Lernszenarien wird nicht nur größtmögliche Flexibilität für Ihre Räume erreicht, sondern auch eine hohe Auslastung. Effiziente und vielseitige Nutzung spart Gebäudeflächen und Geld. Klassisches Produktdesign und hochwertige Materialien bieten lange Lebensdauer und Wertbeständigkeit.
Basierend auf den räumlichen Gegebenheiten und spezifischen Bedürfnissen vor Ort erstellen wir mit Ihnen ein individuelles Konzept. Im Fokus steht dabei die kosteneffiziente und optimale Raumnutzung, sowie die multifunktionale Ausstattung. Hierbei können Trainings im Bereich Elektrotechnik, Pneumatik, Mechatronik aber auch Theorieunterricht oder Auditorien im selben Raum stattfinden. Mithilfe des Deckensystems, Industriesteckverbindungen und der durchgängig mobilen Ausstattung ist das Raumlayout binnen weniger Minuten angepasst.
Effizient und vielseitig genutzte Räume sparen Flächen und damit Geld.
Als besonderen Service bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Einrichtung von unseren Experten entwerfen zu lassen. Basierend auf den räumlichen Gegebenheiten und spezifischen Bedürfnissen vor Ort, erstellen wir gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Konzept.
Im Fokus stehen dabei die kosteneffiziente und optimale Raumnutzung sowie die multifunktionale Ausstattung. Bei der Beratung profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung am Bildungsmarkt und der Einrichtung von Ausbildungszentren, kompletten Werkstätten und Laboren.
Wir berücksichtigen die aktuellen Sicherheitsanforderungen und gewähren eine lange Lebenszeit durch hohe Qualitätsstandards. Die enge Abstimmung mit Architekten und Planern erlaubt einen reibungslosen Ablauf in allen Phasen des Projektes.
Sowohl die Möbel, wie auch die verwendeten Geräte können in intelligenten Aufbewahrungssystemen im gleichen Raum oder in einem Nebenraum übersichtlich und platzsparend verstaut werden.
Unser Gesamtkonzept bietet die dafür notwendige Flexibilität.
Der fahrbar ausgeführte Träger für die Lernsysteme ermöglicht hohe Flexibilität mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. Das Möbel lässt sich schnell und unkompliziert an jede beliebige Unterrichtssituation optimal anpassen. Durch die Möglichkeit umzurüsten wird eine hohe Auslastung der Räume erreicht und somit größtmögliche Kosteneffizienz und Zukunftssicherheit ermöglicht.
Das flexible Deckensystem ist ein ganzheitliches Konzept für multifunktionale Räume, das experimentellen und theoretischen Unterricht mit jeweils geeigneter Versorgung ermöglicht. Mit Energie-, Druckluft- und Datenanschluss direkt am Lernplatz ist das Deckensystem ideal für die technische Aus- und Weiterbildung geeignet.
Unser Raumkonzept bietet individuelle Möglichkeiten zur Ausstattung Ihrer Lernumgebung. Mobile Möbel und die hochklappbare Medienversorgung von der Raumdecke gewähren flexible und kosteneffiziente Ausnutzung von Räumen.
Dazu passende Möbellinien:
Unser neues Arbeitsplatz- und Möbelsystem elneos®Line bietet hohe Flexibilität, Modularität, Funktionalität und Sicherheit in Ihrer Lernumgebung. Zudem begeistert das Arbeitsplatzsystem durch ein starkes Design.
Die Möbellinie Learnline überzeugt durch ihren individuellen Ansatz. Um einen Raum für vielseitige Lernsituationen ausstatten zu können, werden die Deckensysteme, die Ausstattung für die Kreativzonen und die stationären und mobilen Arbeitsplatzsysteme der Möbellinie Learnline nach Ihren Wünschen zusammengestellt und kombiniert. Dadurch lässt sich der Raum schnell und einfach an die jeweilige Situation anpassen. Egal, ob Frontalunterricht, Projektarbeit in Gruppenstärke oder Auditorium.
Die Möbellinie Frameline® ist die hochflexible Lösung. Zur Ausstattung gehören unser mobiles Framline® Grund- und Komplettmodell, fahrbare Tische, sowie Rollcontainer. Abgestimmt auf die jeweilige Arbeitsplatzanforderungen können Sie individuell, die zu Ihnen passende Ausstattung, zusammen stellen.
Wie immer bei guten Lösungen stellt man sich die Frage, warum man nicht schon viel früher darauf gekommen ist. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Ausschöpfen von Raumpotenzialen in Lernräumen - mit individuellen und flexiblen Lösungen durch intelligent aufeinander abgestimmte Komponenten.
Das Möbelkonzept TecDesign bietet individuelle Möglichkeiten zur Ausstattung von Lernräumen. Es wurden Komponenten geschaffen, mit denen sich eine Raumausstattung für verschiedene Unterrichtsfächer verwenden lässt. Alle Anforderungen an die erforderliche Lernumgebung werden im Zuge einer gemeinsamen Projektdefinition berücksichtigt. Mobiles Mobiliar und die Medienversorgung von der Raumdecke gewähren eine optimale und kosteneffiziente Ausnutzung von Räumen.
TecDesign umfasst ein modulares Deckensystem, flexible Medienversorgung, Frameline ® Lernsystemträger (flexible Tische), Aufbewahrungsmöbel sowie die Geräteausstattung.
Das Herzstück der TecDesign-Komponenten bildet das modulare Deckensystem. Es ist ideal für einen experimentellen und theoretischen Unterricht mit jeweils geeigneter Ausstattung in jeder Lernumgebung. Die flexible Medienversorgung eröffnet neue Perspektiven: Egal ob Frontalunterricht, Projektarbeit in Gruppenstärke oder Auditorium – schnell und einfach lässt sich der Raum an die jeweilige Situation anpassen.
Mit Energie-, Druckluft- und Datenanschluss direkt am Lernplatz ist das Deckensystem ideal für die technische Aus- und Weiterbildung. Die klappbaren Energielifte können individuell bestückt werden und bieten so optimal ausgelegte Funktionen für die spezifischen Anforderungen an den jeweiligen Arbeitsplatz.
Über die Deckeninstallation sind alle Medien nur bei Bedarf für den Schüler zugänglich. Stolperfallen, Manipulation und unbefugte Benutzung sind damit ausgeschlossen.
Binden Sie die Beleuchtung in das System ein. Die Installation der Beleuchtungssysteme an den Versorgungskanälen garantiert eine optimale Ausleuchtung der Arbeitsplätze ohne Schattenbildung.
Das flexible Einrichtungskonzept und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten steigern die Leistungsfähigkeit und gewähren eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Die zentrale Schnittstelle zwischen allen bauseitigen Installationen und dem Deckenversorgungssystem bildet der Anschlussschrank. Als modulare Steuerzentrale beinhaltet er Strom-, Daten- und Druckluftanschlüsse. Der Anschlussschrank zeichnet sich durch seine übersichtliche Gestaltung und sich