Schnittmodelle Pneumatik

Veranschaulicht den Aufbau und die Funktion pneumatischer Elemente.

Alle Schnittmodelle werden baugleich in der industriellen Praxis verwendet. Bewegliche Elemente sowie Verschlussteile entsprechen dem Original. Bei der Auswahl der Teile wurde auf die in der Pneumatikausbildung relevanten Teile geachtet. Einige der Schnittmodelle sind nicht nur anschaulich geschnitten, sondern haben immer noch ihre Funktion oder Teilfunktion, damit diese auch im Einsatz demonstriert werden kann.

Folgende Komponenten sind im Schnittmodellsatz enthalten:

  • Einfach- und doppeltwirkender Zylinder
  • Filter-Regelgerät
  • UND-Glied
  • ODER-Glied
  • Verzögerungsventil
  • Schnellentlüftungsventil
  • Ventilscheibe
  • Manometer
  • Rollenhebelventil
  • Druckschaltventil
  • Pneumatikventil
  • Drosselrückschlagventil

Bestell-Nr.: 539007
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

3/2-Wege-Rollenhebelventil, in Ruhestellung geöffnet

Sitzventil, einseitig indirekt betätigt, mit Rückstellfeder.

  • Betätigungskraft bei 600 kPa (6 bar): 1,8 N
  • Schnellbefestigungssystem Quick-Fix

Bestell-Nr.: 162267
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

4 mm Sicherheits-Laborleitungen, 98 Stück, rot und blau

Kompletter Satz, bestehend aus 98 Sicherheits-Laborleitungen mit 4 mm Sicherheitssteckern in den Farben rot und blau:

  • 10x rot 50 mm
  • 10x blau 50 mm
  • 26x rot 300 mm
  • 11x blau 300 mm
  • 21x rot 500 mm
  • 12x blau 500 mm
  • 3x rot 1000 mm
  • 3x blau 1000 mm
  • 1x rot 1500 mm
  • 1x blau 1500 mm

Technische Daten

  • Stecker mit starrer Schutzhülse und axialer Buchse
  • Leiterquerschnitt: 1 mm2
  • 1000 V CAT II
  • Belastbarkeit: 16 A

Als dritte Leitungsfarbe passen hierzu die Sicherheits-Laborleitungen, 47 Stück, schwarz (Best.-Nr. 8092667).

Bestell-Nr.: 8092666
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Einschaltventil mit Filterregelventil, 5 µm

Filterregelventil mit Druckmessgerät, Einschaltventil, Steckverschraubungen und Kupplungsstecker, montiert an einer schwenkbaren Aufnahme. Das Filter mit Wasserabscheider reinigt die Druckluft von Schmutz, Rohrsinter, Rost und Kondenswasser. Das Druckregelventil regelt die zugeleitete Druckluft auf den eingestellten Betriebsdruck und gleicht Druckschwankungen aus. An der Filterschale befindet sich die Kondensat-Ablassschraube.

Das Einschaltventil/Absperrventil belüftet/entlüftet die gesamte Steuerung. Das 3/2-Wegeventil wird mit dem Drehknopf betätigt.

  • Bauart: Sinterfilter mit Wasserabscheider, Kolbenregelventil
  • Normalnenndurchfluss*: 1600 l/min
  • Vordruck: maximal 1600 kPa (16 bar)
  • Arbeitsdruck: maximal 1200 kPa (12 bar)
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatmenge: 43 cm3
  • Anschluss: G 1/8, QS-6 für Kunststoffschlauch PUN 6 x 1

* Vordruck: 1000 kPa (10 bar)
Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar)
Differenzdruck: 100 kPa (1 bar)

Bestell-Nr.: 526337
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Elektrische Signalein-/ausgabe

Für Fronttafeleinbau mit Montagewinkel. Zur Befestigung z.B. auf Universaladapter (Best.-Nr. 195224) oder direkt auf Lochblech.

  • Elektrischer Taster (Schließer und Öffner) (Best.-Nr.: 541155)
  • Elektrischer Stellschalter (Best.-Nr.: 541156)
  • Leuchtmelder LED (Best.-Nr.: 541157)

Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Hutschienensatz

Zwei 300 mm lange Hutschienen, passend zum Relaissockel und zum Reihenklemmensatz mit Befestigungsmaterial zur Adaption auf die Aluminium-Profilplatte.

Bestell-Nr.: 548637
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Kabelkanalsatz

1 x 150 mm, 3 x 265 mm und 1 x 500 mm Kabelkanäle mit Befestigungsmaterial zur Adaption auf die Aluminium-Profilplatte.

Bestell-Nr.: 548638
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Koffer

Koffer für die Aufbewahrung und zum Transport von Steck-, Montage-, Schlitzmontage- und Profilplatten der Größe 550 x 700 mm, sowie zugehöriger Komponenten.

Bauart

  • Plattenmaterial mit schwarzer PVC-Beschichtung
  • Boden- und Deckelrahmenprofil aus eloxierten Aluminiumprofilen mit Stahlecken
  • Aufklappdeckel mit Feststellscharnieren
  • Koffergriff und Schnappschlösser (abschließbar mit Vorhängeschlössern)
  • Gummifüßchen, Noppenschaumstoff im Deckel
  • Innenabmessungen (B x T x H) 710 x 570 x 165 mm

Bestell-Nr.: 30336
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Kunststoffschlauch

Besonders flexibel und drucksicher.

PUN 4 x 0,75

  • Außendurchmesser: 4 mm
  • Innendurchmesser: 2,6 mm

4 x 0,75 silber 10 m, Best.-Nr.: 151496

PUN 3 x 0,5

  • Außendurchmesser: 3 mm
  • Innendurchmesser: 2,1 mm

3 x 0,5 silber 5 m, Best.-Nr.: 197118

PUN 6 x 1

  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Innendurchmesser: 4 mm

6 x 1 silber 5 m, Best.-Nr.: 152963

Bestellhinweis:

Mindestbestellmenge/Verpackungseinheit: 50 m (Preise pro Meter)

4 x 0,75 silber, Best.-Nr. 152584
4 x 0,75 blau, Best.-Nr. 159662
4 x 0,75 schwarz, Best.-Nr. 159663
4 x 0,75 rot, Best.-Nr. 178410
4 x 0,75 gelb, Best.-Nr. 178417
4 x 0,75 grün, Best.-Nr. 178424

Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Lösehilfe für Pneumatikschläuche

Zum Lösen aller pneumatischen QS-Verbindungselemente bei Schlauch-Außendurchmessern von 3 bis 10 mm.

Bestell-Nr.: 158419
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Mehrfachschlauchklemmleisten-Satz

Einfach auf der Aluminium-Profilplatte zu befestigen, sorgt für Übersicht mit bis zu 6 Schläuchen/Kabeln je Klemmleiste. Set mit 10 Stück.

Bestell-Nr.: 544317
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Relais, Zeitrelais

  • Relais (24 V) mit 3 Wechsler- oder 3 Öffner- und 3 Schließerkontakten für die Hutschienenmontage (Best.-Nr.: 541152)
  • Relais, ansprechverzögert (24 V) mit Wechslerkontakt für die Hutschienenmontage (Best.-Nr.: 541153)
  • Relais, abfallverzögert (24 V) mit Wechslerkontakt für die Hutschienenmontage (Best.-Nr.: 541154)

Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Rohr-/Schlauchschneider

Für Pneumatikschläuche aus Kunststoff und Perbunan mit und ohne Textileinlage bis 20 mm Außendurchmesser. Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch formschlüssige Auflage des Schlauchs im Schneider. Mit Sicherheitsbügel gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Lieferung inklusive zwei Ersatzklingen.

Bestell-Nr.: 7658
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Schlauchschneider

Zum sauberen Ablängen von Pneumatikschläuchen aus Kunststoff.

Bestell-Nr.: 255851
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Steckverteiler (Quick Star Steckverschraubung)

Präzisions-Steckverteiler zur schnellen Herstellung von Abzweigungen mit geringem Kraftaufwand, für Kunststoffschlauch, 4 mm Außendurchmesser (kalibriert).

  • Einfach stecken – fertig
  • Flexibel montieren – alle Verschraubungen sind um das Gewindestück 360° drehbar
  • Absolut sicher und dicht – mit Dichtring aus NBR Kunststoff
  • Mehrfach verwendbar – Gewinde mit selbstabdichtender Beschichtung

Mindestbestellmenge/Verpackungseinheit: 10 Stück (Preise pro Stück)

  • Typ 1 Gerade Verschraubung, M5 (QSM-M5-4) (Best.-Nr. 153304)
  • Typ 2 Gerade Verschraubung, G1/8 (QS-G1/8-4) (Best.-Nr. 186095)
  • Typ 3 Winkelverschraubung, schwenkbar, M5 (QSML-M5-4) (Best.-Nr. 153333)
  • Typ 4 Winkelverschraubung, schwenkbar, G1/8 (QSL-G1/8-4) (Best.-Nr. 186116)
  • Typ 5 Winkelverschraubung, 4H (QSL-4H) (Best.-Nr. 153056)
  • Typ 6 Gerade Verschraubung, selbstabstellend, M5 (QSK-M5-4) (Best.-Nr. 153291)
  • Typ 7 Gerade Verschraubung, selbstabstellend, G1/8 (QSK-G1/8-4) (Best.-Nr. 186294)
  • Typ 8 T-Verteiler (QST-4) (Best.-Nr. 153128)
  • Typ 9 T-Verteiler (QST-6) (Best.-Nr. 153129)
  • Typ 10 Steck-Schottverschraubung (QSMS-4) (Best.-Nr. 153376)
  • Typ 11 Blindstopfen (QSC-4H) (Best.-Nr. 153267)
  • Typ 12 Steckhülse (QSH-4) (Best.-Nr. 153251)
  • Typ 13 Steckverbindung (QSM-6H-4) (Best.-Nr. 153329)

Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage

Zubehörbox

Die Zubehörbox für Pneumatikverschraubungen enthält Verschraubungs- und Verschlauchungszubehör sowie einen Schlauchschneider und eine Lösehilfe.

Bestell-Nr.: 167020
Nettopreis: auf Anfrage
Bruttopreis: auf Anfrage