Hahn Automation

MultifunktionsLab

Angesichts des Fachkräftemangels in der Region hat die Hahn Automation GmbH die strategische Entscheidung getroffen, seine Ausbildungsabteilung auszubauen. Ziel dieser Maßnahme ist es, qualifizierte Nachwuchskräfte direkt im Unternehmen auszubilden und langfristig eine stabile Fachkräftebasis zu schaffen. Durch den gezielten Auf- und Ausbau der Ausbildungsstrukturen soll nicht nur dem aktuellen Fachkräftemangel begegnet, sondern auch die nachhaltige Sicherstellung der betrieblichen Expertise und Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet werden.

Im Rahmen des Projekts wurde die Ausstattung der Ausbildungsabteilung umfassend geplant. Neben einem Ausbilderbüro wurde ebenfalls ein multifunktionales Labor, Räume für die maschinelle und manuelle Werkstoffbearbeitung, ein Makerspace sowie zwei Ausstellungsbereiche konzipiert. Diese neuen Räumlichkeiten sollen eine praxisorientierte und moderne Ausbildung ermöglichen, die sowohl theoretische als auch praktische Lernsysteme umfasst.

Das didaktische Konzept - die Umsetzung

In den modernen Ausbildungsräumen werden angehende Fachkräfte in den Berufen Elektroniker und Mechatroniker ausgebildet. Die Räume sind speziell auf die Anforderungen dieser beiden technischen Berufe abgestimmt und bieten ideale Lernbedingungen. Das Multifunktionslabor sowie die Bereiche für die manuelle Werkstoffbearbeitung sind jeweils für 28 Auszubildende ausgestattet. Dies gewährleistet eine praxisnahe Ausbildung in kleinen Gruppen, die den Auszubildenden eine individuelle Betreuung und den optimalen Zugang zu den notwendigen Arbeitsmaterialien ermöglicht. Das Projekt beinhaltet fortschrittliche Technologien aus den Bereichen Elektrotechnik und Mechatronik. Hierbei können die Auszubildenden nicht nur grundlegende Kenntnisse erwerben, sondern auch moderne Techniken und Anwendungen im Bereich der Automatisierung und Elektronik erlernen.

Ausstattungshighlights:

  • TecDesign-Konzept mit innovativem Deckensystem
  • LearnCubix-Modul für flexible und moderne Lernmethoden
  • Multifunktionslabor und Manuelle Werkstoffbearbeitung jeweils für 28 Auszubildende

Kundennutzen:

Die Nutzung innovativer Technologien fördert die Entwicklung von praxisorientierten Fähigkeiten und bereitet die Schüler optimal auf den Arbeitsmarkt vor. Eine Besonderheit des Projekts stellt das TecDesign-Konzept dar, das mit einem speziellen Deckensystem und dem LearnCubix-Modul ausgestattet ist. Diese modernen Lehrmethoden bieten nicht nur eine innovative Raumgestaltung, sondern auch ein effektives und flexibles Lernumfeld, das sowohl den Lehrkräften als auch den Auszubildenden zugutekommt. Das TecDesign-Konzept sorgt dafür, dass die Räume vielseitig genutzt werden können und gleichzeitig den höchsten Ansprüchen an moderne Lernumgebungen gerecht werden.

Impressionen