Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Ob mit dynamischem Flügelschlag oder elegantem Gleiten: Durch seine strömungsoptimierte Anatomie lässt sich Aqua_ray einfach und energieeffizient durchs Wasser manövrieren. Der künstliche Fisch ist aber nicht nur in Form und Design dem echten Mantarochen nachempfunden. Auch sein Bewegungsmodell kommt dem des natürlichen Vorbilds sehr nahe.
Rochen sind faszinierende Meeresbewohner. Bei Experten gelten sie als Perfektionisten des Unterwasserfliegens und -gleitens. Dabei gleicht ihr Flossenschlag im Wasser dem Flügelschlag eines Vogels in der Luft. Ihre wellenförmigen Bewegungen bilden ein Optimum aus maximalem Vortrieb bei minimalem Energieverbrauch. Die strömungsoptimierte Form ermöglicht insbesondere dem Mantarochen einen eleganten Bewegungsablauf und macht ihn zu einem echten Unterwasserakrobaten.
Für die zentrale Vortriebs- und Steuereinheit des Aqua_ray setzen wir auf den Fluidic Muscle: Zwei gegenläufig arbeitende Muskelpaare bilden in Kombination mit dem Fin Ray Effect® den Schlagflügelantrieb in den beiden Flügeln. Die Struktur mit Fin Ray Effect® ist eine von der funktionellen Anatomie der Fischflosse abgeleitete Konstruktion. Sie ermöglicht es, den Flossenantrieb des natürlichen Vorbilds nahezu perfekt zu imitieren.