Kompaktzylinder CDC

Sehr kompakter Normzylinder nach ISO 21287. Reinigungsfreundliches Design und erhöhter Korrosionsschutz. Breites Variantenangebot für den individuellen Einsatz, viele Wahlmöglichkeiten bei der Kolbenstange.
  • ISO 21287
  • Bis zu 50% weniger Platzbedarf als vergleichbare Normzylinder nach ISO 15552
  • Reinigungsfreundliches Design
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Breites Variantenangebot für individuellen Einsatz
  • Kolbenstange mit Innen- oder Außengewinde
  • Für Positionserkennung